Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Odbočka systémov prípojníc

Pobočka Mohelnice sa zameriava na výrobu prípojníkových systémov, ktoré prenášajú elektrickú energiu od 40 A do 6 300 A, ktoré sa používajú v špecializovaných a priemyselných budovách, dátových centrách a obnoviteľných zdrojoch energie.

Adresa

Siemens, s.r.o., Pobočka prípojníkových systémov

Nádražné 1351/30
789 85 Mohelnice
Česká republika

E-mailová adresa: busbar.cz@siemens.com

O pobočke

Od montáže až po plne digitalizovanú výrobu

Pobočka prípojných systémov spoločnosti Siemens, s.r.o. bola založená v októbri 2010 fúziou so spoločnosťou Siemens, s.r.o. a v súčasnosti zamestnáva až 400 ľudí. Dnes závod funguje prevažne digitálne, od objednávania materiálu cez výrobu až po expedíciu. Až 99% produkcie sa vyváža predovšetkým do Nemecka, Holandska, Švajčiarska, Rakúska a Poľska.

Kľúčové míľniky

  • 2005: Výstavba novej výrobnej haly
  • 2005 — 2008: Postupný prenos výroby prípojníc zo Spojeného kráľovstva, Nemecka a Španielska
  • 2015: Spustenie novej produktovej rady LI pre prepravu a distribúciu elektrickej energie, najmä pre dátové centrá veľkých internetových gigantov alebo prevádzky vyžadujúce ochranu IP55
  • 2020: Rozšírenie výroby o vnútornú predvýrobu komponentov
  • 2022: Uvedenie do prevádzky skúšobného zariadenia na certifikáciu distribučných (pobočných) boxov
  • 2023: Inštalácia prvej robotickej pracovnej stanice na zváranie hliníkových komponentov a začatie projektu dekarbonizácie
  • 2024: Montáž jednotiek pre rozvádzače SIVACON S8
  • 2026: Dokončenie projektu výroby medených komponentov

Pracovné ponuky a kariéra

Ponúkame rozmanité, zaujímavé a dlhodobé kariérne vyhliadky v medzinárodnej spoločnosti, ktorá je technologickým lídrom. Vyvíjame a vyrábame inovatívne produkty a nové riešenia pre inteligentné priemyselné prevádzky. Našim zamestnancom ponúkame stabilitu, spoľahlivý základ a globálne kariérne príležitosti. Našou základnou hodnotou je zodpovednosť — voči zamestnancom, zákazníkom, komunitám, obchodnej etike a životnému prostrediu.

Pripojte sa k nášmu tímu: Koho hľadáme?

V súčasnosti pracuje približne 280 zamestnancov v technologicky vyspelých, plne klimatizovaných zariadeniach. Väčšina zamestnancov sa zaoberá rôznymi prevádzkovými úlohami vrátane riadenia materiálu, logistiky, financií a riadenia výrobných procesov. Iní prispievajú k výskumu a vývoju, zabezpečujú kvalitu výrobkov a služieb alebo pracujú pri obstarávaní. Táto rozmanitosť oddelení a úloh podporuje efektívne fungovanie a rast organizácie.

V závode Busbar Trunking Systems si môžu zamestnať tieto profesie:

  • Elektromechanik, zvárač, kovoobrábateľ, elektrikár, montážny pracovník, technik údržby, CNC obsluha, špecialista na logistiku

Staňte sa jej súčasťou a pomôžte nám formovať budúcnosť.

Usmievavý muž v modrej polokošeli Siemens stojaci pred automatizovanými strojmi a dopravným pásom v modernej továrni

Súvisiace témy