Skip to main content

Rastatt Location

In Rastatt, Siemens develops, manufactures, and markets heating, ventilation, and air conditioning technology products and systems, for example, products for use in forced-draft burners, boilers, alternative heating systems and industrial plants.

Their product range includes complete system solutions, control systems, valves, and automatic firing devices for oil and gas burners, as well as the associated testing and inspection equipment. These components are used in residential building boilers and larger systems, such as those used to heat airports and shopping centers. They are also used in industrial applications, such as drying facilities in large automobile manufacturers' paint shops.

Address

Siemens AG

Berliner Ring 23
76437 Rastatt
+49 7222 784-0

The Siemens Customer Service Center will be happy to connect you with other contacts at:

0800 50 90 100

This number is toll-free from Monday through Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m., when calling from a German landline; charges may apply when calling from a mobile network.

Contacts

Representative
Markus Ottmueller

Press Contact
Evelyn Necker

Training and Dual Study Programs
online.ausbildung.spe@siemens.com

Pracovné miesta a kariéra v spoločnosti Siemens

Každý deň sa pýtame, ako môžeme zlepšiť život ľudí. Pomôžete nám vytvoriť dôležité riešenia do budúcnosti?

Usmievajúca sa žena s kučeravými vlasmi v modrej košeli v kancelárskom prostredí

Ďalšie informácie

Traja usmievajúci sa ľudia stojaci spolu na tyrkysovom pozadí, pričom každý z nich rukami vytvára tvar srdca.

Vzdelávacie a duálne študijné programy

Objavte svoje príležitosti v spoločnosti Siemens.

Továreň Siemens v Erlangene dňa 10. decembra 2021 v Erlangene, Nemecko. Muž s notebookom sleduje robota.

Inovácia – pre lepšiu budúcnosť

V spoločnosti Siemens sa nápady stávajú inováciami. To pomáha našim zákazníkom pri transformácii odvetví, ktoré tvoria chrbticu nášho hospodárstva.

Fotografia Berlína v noci

O spoločnosti Siemens v Nemecku

Siemens — z Nemecka, pre Nemecko a svet: S približne 85 000 zamestnancami a niekoľkými tisíckami stážistov je Siemens jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov a školiacich spoločností v Nemecku.