Hyperdepresia: Digitálna a ekologická inovácia v Taliansku
Hyperamortizácia: daňové stimuly pre talianske spoločnosti investujúce do digitálnych inovácií a udržateľnosti, ktoré podporujú ich transformáciu.

Objavte zjednodušený sprievodca hyper-depreciáciou, stimul, ktorý nasleduje po pláne prechodu 4.0 a 5.0 a ktorý bol teraz uverejnený v Gazzetta úfficiale. Jedinečná príležitosť na urýchlenie digitálneho a ekologického prechodu talianskych spoločností!
Je čas podniknúť kroky na udržanie konkurencieschopnosti, ale najprv je nevyhnutné pochopiť, aké informácie sú v súčasnosti k dispozícii. Zistite, ako čo najlepšie využiť rozpočtový zákon na rok 2026 a získať prístup k daňovému stimulu „hyperodpisovania“ prostredníctvom jednoduchých a ľahko sledovateľných informačných poznatkov
Od 1. januára 2026 do 30. septembra 2028 talianska vláda sprístupňuje podnikom stimul na hyperodpisovanie, ktorý ich povzbudí, aby urýchlili svoju digitálnu transformáciu a znížili vplyv na životné prostredie.
Hyperodpisy sú daňový stimul, ktorý zvyšuje vykazovanú hodnotu majetku o určité percento pri výpočte odpisov (pre zakúpené aktíva) a/alebo splátky finančného lízingu (pri prenajatých aktívach), čím sa znižuje základ dane, ktorému podlieha spoločnosť.
Motivácia je zameraná na spoločnosti, ktoré:
Veľkosť spoločnosti, bydlisko, právna forma alebo daňový režim neovplyvňujú oprávnenosť.
Nasledujúce spoločnosti nie sú oprávnené:
Zvýšenie nákladov súvisiace s daňami sa vzťahuje výlučne na:
Tieto aktíva musia byť pridelené výrobným zariadeniam nachádzajúcim sa v Taliansku a musia byť prepojené so systémom riadenia výroby alebo dodávateľskou sieťou spoločnosti.
Iba tieto fotovoltaické komponenty sú oprávnené na hyperodpisovanie:
V oboch prípadoch musia byť moduly aj články vyrobené v rámci Európskej únie.
Investičná skupina | Zvýšenie nákladov na nákupy/leasing |
|---|---|
≤ 2,5 milióna | 180% |
> 2,5 milióna EUR a ≤ 10 miliónov EUR | 100% |
> 10 miliónov EUR a ≤ 20 miliónov EUR | 50% |
V prílohe IV sa uvádzajú nové hmotné aktíva oprávnené na odpočet dane. Medzi hlavné kategórie patria:
Kategória 1 prílohy IV zahŕňa nové investičné tovary používané na výrobné účely. Príklady zahŕňajú:
Všetky aktíva uvedené v položke 1 prílohy IV musia spĺňať päť povinných požiadaviek:
Okrem piatich povinných požiadaviek musia aktíva kategórie 1 spĺňať dve z týchto troch charakteristík:
Kategória 2 prílohy IV zahŕňa systémy, ktoré sú prepojené so systémom riadenia závodu a zabezpečujú kvalitu výrobkov alebo procesov, ako napríklad:
Kategória 3 prílohy IV zahŕňa napríklad:
Kategória 4 prílohy IV zahŕňa pokročilé technológie analýzy, ukladania a prenosu údajov s vysokou hodnotou. Patria sem hardvérové infraštruktúry pre:
Aktíva podľa kategórie 4 prílohy IV musia:
• byť prepojený s informačnými systémami spoločnosti;
• byť určené na spustenie aplikácií uvedených v prílohe V alebo slúžiť na podporu inteligentných strojov a zariadení, alebo slúžiť na zabezpečenie prepojenia a komunikácie medzi prostriedkami zahrnutými v oboch prílohách.
V prílohe V sú uvedené softvérové riešenia oprávnené na daňový odpočet. Medzi hlavné kategórie patria:
Bolo oznámené, že dokumentácia týkajúca sa aktív zahrnutých do investície spolu s požadovanými certifikáciami prepojenia musí byť nahraná na online platformu spravovanú GSE (prevádzkovateľ energetických služieb). Dodatočné informácie týkajúce sa akýchkoľvek pravidelných oznámení, ktoré sa majú predkladať GSE, budú poskytnuté po uverejnení medziministerského dekrétu.
Investície do nového investičného majetku uvedeného v prílohách IV a V sa musia uskutočniť medzi 1. januárom 2026 a 30. septembrom 2028. Počas tohto stimulačného obdobia, ak spoločnosť predá majetok alebo ho premiestní na niektorú zo svojich zahraničných stránok, musí si v tom istom fiškálnom roku kúpiť iný majetok s rovnakým alebo vynikajúcim technologickým výkonom. Ak má náhradné aktíva nižšie náklady ako pôvodné, daňový stimul sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.
Stimuláciu na hyperodpisovanie v roku 2026 možno kombinovať s inými opatreniami financovanými z vnútroštátnych alebo európskych zdrojovza predpokladu, že:
Výdavky použité na výpočet nadmerného odpisu zodpovedajú nákupnej hodnote nového investičného majetku bez ďalších prijatých stimulov
Rozpočtový zákon z roku 2026 stanovuje, že výpočet platby dane z roku 2026 sa musí vykonať bez zohľadnenia akýchkoľvek daňových stimulov zavedených samotným zákonom vrátane nadmerných odpisov.
Získajte viac informácií o rozpočtovom zákone z roku 2026 (článok 1 odseky 427—436) uverejnenom v Gazzetta Ufficiale.