Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Zostaňte konkurencieschopní ako udržateľný digitálny podnik

Továreň na elektroniku Siemens v nemeckom Erlangene je modelom pre modernú výrobu. Továreň, poháňaná základnými technológiami, ako sú digitálne dvojčatá, umelá inteligencia, konvergencia IT/OT a Industrial Metaverse, stelesňuje udržateľný digitálny podnik pripravený na budúcnosť.

Ovládanie digitálnej transformácie vo výrobe

V továrni na elektroniku spoločnosti Siemens v nemeckom Erlangene inžinieri navrhujú a stavajú svetovo uznávanú rodinu pohonov s premenlivou frekvenciou SINAMICS. Ako „zákazník nula“ pre riešenia Siemens testuje a vylepšuje nové technológie pre globálny priemysel.

Zistite, ako tím Erlangen využíva špičkové inovácie na zníženie spotreby energie, skrátenie času uvedenia na trh a zlepšenie kvality.

A person is standing in front of a large screen displaying a colorful abstract design.

Zníženie uhlíkovej stopy efektívnymi operáciami

Osoba stojí pred veľkou obrazovkou zobrazujúcou graf s čiarou smerom nahor, ktorá predstavuje emisie uhlíka.

50% zníženie emisií uhlíka

Od roku 2021 továreň znížila spaľovanie zemného plynu a znížila emisie uhlíka asi o 50%. Jeho cieľom je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2030 a odstrániť využívanie fosílnych zdrojov energie na mieste.

Schéma ventilačného systému s ventilátorom, výmenníkom tepla a riadiacou jednotkou.

70% pokles spotreby energie z vetrania

Energetickí manažéri pomocou údajov o výrobe a budovách implementovali inteligentné riadenie ventilačného systému haly, čím znížili spotrebu energie o 70% pri zachovaní stabilnej kvality ovzdušia.

Grafika zobrazujúca výhody produktu s modrou a bielou farebnou schémou.

50% menšie frekvenčné meniče

Konštrukcia nových pohonov s premenlivou frekvenciou udržuje vysoký výkon a zároveň optimalizuje efektívnosť a znižuje veľkosť. Výsledné disky využívajú 40% materiálu a sú o 50% veľkosti predchádzajúcich zariadení.

Preskúmajte základné technológie poháňajúce Erlangen

A person in a suit and tie is standing in front of a large screen displaying a graph.

Konvergencia IT/OT: Prepojenie údajov v celej spoločnosti

Konvergencia IT/OT spája automatizačné systémy s modernými IT technológiami, ako sú cloud a edge computing. Výzva spočíva v integrácii starších aj nových zariadení.

V továrni Erlangen vytvára dátové pripojenie aplikácia s nízkym kódom na zariadení Siemens Industrial Edge. Údaje o stroji sa spracúvajú a používajú na optimalizáciu výroby a prevádzky. Občiansky analytický prístup umožňuje každému zamestnancovi premeniť prevádzkové údaje na praktické informácie.

Digital Twin: Zrýchlenie výroby pomocou simulácie

Továreň v Erlangene vyvíja Digital Twins pre výrobu aj mimo nej, čím vytvára presné virtuálne repliky skutočných systémov. Operátori môžu testovať a optimalizovať procesy bez prerušenia skutočných operácií.

Jedným z príkladov je simulácia toku materiálu na dielni, kde automatizované vedené vozidlá prepravujú materiály na výrobné linky. Pomocou pokročilých nástrojov, ako sú Tecnomatix Plant Simulation a Process Simulate Simulation, môže tím identifikovať a implementovať optimálne trasy a časy cyklov. Tento prístup znížil obeh materiálu asi o 40% a zvýšil celkovú účinnosť.

A digital twin concept visualization with a person's silhouette and a digital interface.
Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Industrial AI: Oslobodenie pracovníkov od únavných úloh

Továreň používa priemyselnú AI vo výrobe SINAMICS na zvýšenie kvality a zvýšenie efektívnosti. Inteligentná automatizácia preberá opakujúce sa úlohy s nízkou hodnotou, takže kvalifikovaní pracovníci sa môžu zamerať na inovácie a dohľad.

Pomocou cenovo dostupnej technológie snímačov a adaptívneho riadenia AI zvláda zložité operácie a zlepšuje spoluprácu medzi ľuďmi a robotmi. Na trénovanie AI na zber odpadkov používajú inžinieri digitálne dvojčatá robota, koša a komponentov v realistických simuláciách. Tento proces je rýchlejší a efektívnejší ako programovanie každej časti alebo použitie prefabrikovaných vložkov.

Siemens Xcelerator hrá veľmi dôležitú úlohu, pretože nám umožňuje rýchlo integrovať nové technológie do nášho ekosystému, aby sme ich mohli veľmi rýchlo nasadiť.
Dr. Stefan Krug, Oddelenie Vedúci globálnej výroby riadenia pohybu, Siemens AG

Začnite svoju cestu