Det här är MindSphere

Digitalisera din verksamhet

MindSphere är ett öppet, molnbaserat operativsystem för Internet of Things (IoT), eller Sakernas Internet som det också kallas, som gör att du kan koppla upp dina maskiner, system, databaser och din infrastruktur till den digitala världen. Genom tillgång till data från miljarder intelligenta prylar kan du komma till nya insikter som kan förändra hela din verksamhet.

Internet of Things pratar redan för fullt. Vi kan hjälpa dig att förstå vad som sägs.

Varje maskin och system i din verksamhet genererar massor av värdefull data. Genom operativsystemet MindSphere skapas möjligheten att förstå denna data. MindSphere gör så att du kan koppla upp dina maskiner och din infrastruktur till den digitala världen, och tillhandahåller industriella applikationer och tjänster som kan göra hela din verksamhet mer produktiv och effektiv. MindSphere gör att stillestånd reduceras, produktiviteten ökar och att tillgångar kan användas mer effektivt. Det är samtidigt en öppen plattform som gör att du kan utveckla och använda applikationer i en helt ny omfattning.

MindSphere – Det öppna operativsystemet för IoT

En öppen plattform för IoT

MindSphere erbjuder en kostnadseffektiv, skalbar ”Platform as a Service (PaaS)” som är designad för att utveckla nya applikationer. Genom att vara ett öppet operativssystem för IoT tillåter MindSphere enkel uppkoppling mot dina maskiner så att du kan förbättra dina anläggningars effektivitet genom att utnyttja den data som dina tillgångar genererar. MindSphere medför enkel koppling mellan både informationsbaserade tjänster från Siemens och tredjepartsleverantörer. Det låter dig också på ett enkelt sätt integrera dina egna appliktioner och tjänster.

Börja prata med Internet of Things

Med MindSphere kan du dra nytta av den data som dina maskiner och utrustning genererar, och komma fram till insikter som du kan dra nytta av för att utveckla och förändra hela din verksamhet. Du kan snabbt installera och köra digitala tjänster, utveckla dina egna applikationer eller till och med helt nya affärsmodeller.

Vill du bli partner?

image

Gå med i MindSphere Partner Ecosystem

Bli en MindSpherepartner och få möjlighet att bättre hjälpa dina kunder i den digitala transformationen så att de kan öka produktiviteten och effektiviteten i sin verksamhet. Utveckla kraftfulla applikationer på det säkra, öppna, molnbaserade IoT-operativsystemet med en öppen API och skalbar utvecklingsmiljö. 

 

MindSphere Partner Program

Siemens erbjuder ett attraktivt partnerprogram för MindSphere-partners av alla typer och storlekar. MindSphere Partner Program ger en omfattande uppsättning tekniska, marknadsförings- och ekonomiska fördelar för att hjälpa partners att accelerera sina applikationer och tjänster som körs på MindSphere. Som ett resultat kan partners hjälpa sina kunder att förverkliga potentialen med IoT-teknik, och kunna ta itu med verkliga affärsproblem och möjligheter. 

MindSphere Rocket Club

Förbättra innovationskraften

Startups spelar en nyckelroll i MindSpheres ekosystem, eftersom de driver innovation och värdeskapande.
Rocket Club skapar en win-win-situation för startups och våra kunder och partners.

Upptäck hur MindSphere kan kickstarta din verksamhet

Se exempel där MindSphere tar fram den fulla potentialen i datan. Och ger insikter och konkurrensfördelar.

image

Siemens MindSphere Field Goal Demo

Patti Engineering's display at Manufacturing in America 2018, sponsored by Siemens and Electro-Matic, tracks participants' field goal kicking stats using the cloud-based, open IoT operating system from Siemens.

 

Watch the video and learn how this technology benefits operations on the plant floor.

image

Chocolatey moments with Industry 4.0

This small, smart flexible pick system can do several things at once. It can satisfy a chocoholic’s cravings, act as an “innovation kit” for manufacturers, and simultaneously demonstrate the Industry 4.0 concept. Naturally, the system was developed in the land of chocolate: Switzerland.

 

More information

image

Faster time-to-market with a digital twin

New machines for the innovation-driven electronics industry have to be developed and put into operation very quickly. Chinese company Bozhon has joined forces with Siemens to do just that. in Germany Siemens created a digital twin for a machine that was being manufactured concurrently in China.

 

Learn more!

image

Energy management - Excelling with 800 million data points

By using the cloud-based application codeveloped with Siemens for efficient energy management, Spanish automotive supplier Gestamp didn’t just reduce its energy consumption by 15 percent in a very short time – it also has a more efficient and environmentally friendly production process.

 

Read more in this article or watch the video!

image

The turf whisperer

Every professional soccer stadium has an experienced greenkeeper who cares for the sacred turf. And now, for the first time, the greenkeeper at the Allianz Arena – home of FC Bayern – will be assisted by an app. It’s being made possible by MindSphere, the  cloud-based, open IoT operating system, and software developers at evosoft.

 

Learn more!

image

MindSphere Application Centers

MindSphere Application Centers är utformade för att utveckla affärsmodeller, applikationer och digitala tillämpningar med MindSphere.


Läs mer om hur du kan skapa nya affärer med MindSphere.

MindSphere Community

Gå med i MindSphere Community

MindSphere är det mest dynamiska operativsystemet för IoT. Håll dig uppdaterad kring vilka som är de senaste apparna och innovationerna på plattformen genom communityn.

 

> Till MindSphere Community

 

Skulle du vilja jobba med MindSphere?

Vårt MindSphere-team början nu att ta form och växer snabbt. Fokus ligger på  att utforma den digitala framtiden för stora och små företag. Se vilka aktuella rekryteringar som pågår för att bli en del av MindSphere-teamet. 

    

Service och support

Du har tillgång till MindSphere-support, information, komponenter, andra downloads mm online utan kostnad.

 

Detta inkluderar exempelvis:

  • Svar på de viktigaste frågorna från teknisk support (FAQs)
  • Tillgång till vår kunskapsdatabas
  • Nedladdning av manualer, teknisk stöd, kom-igång med mera

Upptäck MindConnect

MindSphere white paper

Ladda ner MindSphere white paper, och se alla möjligheter

Prata möjligheter med MindSphere

Kontakta Rikard och prata möjligheter med MindSphere och få en bättre bild av vilken potential just din verksamhet har.

Rikard Skogh - MindSphere Specialist, Siemens
Rikard Skogh - MindSphere Specialist, Siemens