Vänligen använd en annan webbläsare

"Det verkar som om du använder en webbläsare som inte stöds fullt ut. Observera att webbplatsen kanske visas felaktigt med begränsad användbarhet. För den bästa upplevelsen rekommenderar vi att du hämtar den senaste versionen av en webbläsare som stöds:"

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Start- och lågspänningsapparater

image

SIRIUS

 

Vi erbjuder en unik heltäckande portfölj för alla industriapplikationer. De största fördelarna är: Den modulära designen av produkterna som gör det enkelt att designa, konstruera och bygga apparatskåp. Produkterna är också enkla att integrera i distribuerade lösningar.

Start- och skyddsapparater

Start- och skyddsapparater

Motorskyddsbrytare, kontaktorer, reläer, överlastreläer – Siemens SIRIUS start- och lågspäningsapparater. SIRUS modulära system erbjuder den största portföljen av start- och lågspänningsapparater på marknaden, med mer än 50.000 testade och godkända kombinationer. En helt ny generation av produkter för koppling, skydd och övervakning i sju storlekar upp till 250 kW finns klara att använda.

Mjukstartare och Motorstartare

Mjukstartare och motorstartare

Våra motorstartare för applikationer i fält är idealiska för start av trefasmotorer från 0,09 upp till 1200kW. De är också lämpliga för resistiva laster. De integreras enkelt i automationsmiljön och erbjuder hög systemtransparens genom att erbjuda en mängd tillgängliga motordata. Dessutom har våra mjukstartare och motorstartare en hållbar och energibesparande hybridkopplingsteknik där elektronik samverkar med integrerade bypasskontakter.

Reläer

Reläer

SIRIUS reläer – ett sortiment för alla applikationer

 

SIRIUS portfölj av reläer erbjuder alla komponenter som behövs för motorapplikationer från en enda källa.

Oavsett om du behöver kompakta tid- eller övervakningsreläer, särskilt smala kopplingsreläer, plug-in reläer, tysta kopplingsreläer eller signalomvandlare – vårt sortiment av reläer är den mest kompletta och heltäckande portföljen på marknaden.

Övertyga dig själv!

Intelligent motorskydd

Intelligent motorskydd

SIMOCODE pro övervakar lågspänningsmotorer och ger omfattande funktioner för skydd, övervakning och styrning. Dra nytta av detaljerad information om drift, service och diagnostik – även för felsäker frånkoppling av motorer.

Kommunikation via PROFIBUS, PROFINET/PROFIsafe, Modbus RTU, Ethernet IP och OPC UA – som också låter er dra nytta av molnet!

Säkerhetsreläer

Säkerhetsreläer

De nya säkerhetsreläerna gör det enklare att skapa säkerhetsfunktioner, såsom nödstopp eller övervakning av skyddsluckor. Deras modulära konstruktion garanterar enklare systemplanering, driftsättning och utbyggnad. Dessutom krävs ingen programmeringskunskap: Säkerhetsreläerna kan enkelt konfigureras via DIP-switchar. Detta säkerställer skydd för människor, miljön och maskiner – och stöder snabbt och enkelt förverkligande av säkra och produktiva system.

 

Tryckknappar och signallampor

Tryckknappar och signallampor

Håll enkelt alla situationer under kontroll.

Våra SIRIUS tryckknappar och signallampor passar bra där människor och maskiner utbyter information. De viktigaste fördelarna: Alla våra tryckknappar och signallampor har kompakt design, kan monteras snabbt och enkelt samt är testade och godkända för IP69K. Kommunikationen sker bekvämt via PROFINET, I/O-link samt AS-Interface. 

Jag vill...

SIRIUS Highlights

SIRIUS Highlights

The complete portfolio at a glance
Download catalog

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna och svarar på dina frågor

Har du frågor om Siemens lösningar, teknisk support, beställningar, reservdelar och service?  Ta gärna kontakt med oss!

image
Hitta din kontaktperson här
Kontakta oss

News and Media

All about SIRIUS

Stay updated!