Vänligen använd en annan webbläsare

"Det verkar som om du använder en webbläsare som inte stöds fullt ut. Observera att webbplatsen kanske visas felaktigt med begränsad användbarhet. För den bästa upplevelsen rekommenderar vi att du hämtar den senaste versionen av en webbläsare som stöds:"

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Fortsätt med aktuell webbläsare

Framtidens produktion är digital

Fånga möjligheterna

Hur ser era framtidsutsikter ut? För att fortsätta vara framgångsrik bör du ta vara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder redan idag. Digitalisering möjliggör lägre kostnader, förbättrad produktkvalitet, flexibilitet och effektivitet. Den ger kortare svarstider vid förfrågningar från kunderna och krav från marknaden. Även produktiviteten och energieffektiviteten kan öka tack vare en integrerad energiförsörjning. Missa inte möjligheten – lösningarna för smarta och digitala branscher finns här redan idag – oavsett storlek på sektor eller företag.

image

Bättre affärsinsikter med MindSphere

Utnyttja er fulla potential med digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen pågår överallt. Mobiltelefoner är fulla av nätverksapplikationer, bilar har förvandlats till datorer man kan köra, kylskåp meddelar din mobiltelefon när något håller på att ta slut och vi kan inte tänka oss hur vi skulle klara oss utan näthandel. Men digitaliseringen påverkar mer än bara slutkunderna – den påverkar också industrin.

image

Digitaliseringen av tillverkningsindustrin är en fråga av globalt intresse – i Tyskland kallas konceptet ”Industri 4.0”. Nya produkter måste lanseras på marknaden allt snabbare. Kunderna efterfrågar produkter som tillfredsställer deras specifika behov. Snabbt föränderliga marknader kräver allt högre flexibilitet. Och den ständiga strävan efter ökad effektivitet innebär kortare och kortare utvecklingstider och effektiv användning av resurser och energi. Allt detta utan kvalitetsförluster – eller rentav med högre kvalitet.

Läs mer om Digital Enterprise

Jag vill...

Innovationer som hjälper ditt företag

Siemens lösningar möjliggör att du redan nu kan investera i framtidssäkra lösningar för att stegvis förverkliga Industri 4.0. Tillverkningsindustrins framtid är redan här. Se hur våra kunder har fått fördelar av att samarbeta med oss.

Digital tvilling höjer kapaciteten på Volvo
image
image
image

I fokus

Se vad ett digitalt företag består av

För att hjälpa dig att utnyttja potentialen i Industri 4.0 erbjuder vi redan nu en portfölj med lösningar som omfattar de fyra huvuddelarna i det digitala företaget: Industriella tjänster, industriell kommunikation, industriell säkerhet och industriell programvara och automation.

Med de skalbara lösningarna kan företag inom tillverknings- och processindustrierna investera i Industri 4.0 och bli helt digitaliserade inom hela värdekedjan.

Nyheter

Produkter, tjänster och lösningar

Innovations that help our customers

Siemens’ solutions for the Digital Enterprise enable our customers to invest right now in future-proof solutions for the step-by-step implementation of Industrie 4.0. For our customers, the future of manufacturing is already here today.

image
image
image
image

Vi hjälper dig gärna och svarar på dina frågor

Har du frågor om Siemens lösningar, teknisk support, beställningar, reservdelar och service?  Ta gärna kontakt med oss!

image
Hitta din kontaktperson här
Kontakta oss