Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

Программная платформа SIMATIC как услуга

image

Преимущества облачных технологий

Вычислительные мощности, срок службы, пропускная способность – ресурсы, необходимые для разработки ПО, зависят от конкретной задачи программирования. Вычисления в удаленной среде предоставляют доступ к необходимым вам виртуальным ресурсам, которые находятся в центральной IT-инфраструктуре – облаке. Плата за это рассчитывается исходя из фактического объема данных. Используемая совместно с различными сервисными моделями программная платформа как услуга представляет собой идеальный облачный сервис для эффективной подготовки программной среды и инструментальных средств разработчика.

Обратитесь к нам за консультацией
Свяжитесь с нами

Программная платформа SIMATIC как услуга

Гибкость и адаптивность

Сокращение времени на разработку и обновление требует более гибких и экономичных решений в среде программной инженерии, особенно на стадии проектирования, тестирования и пусконаладки.

 

Программная платформа SIMATIC как услуга – это облачная платформа IT-инфраструктуры с предустановленным и настроенным инженерным программным обеспечением SIMATIC, предлагающая широкий спектр виртуальных вычислительных машин и соответствующих сервисных пакетов. Особенно выигрывают этапы разработки и пусконаладки за счет удобства работы с платформой. Оплата производится только за фактическое использование.

 

Наша облачная платформа – идеальное решение для многопроектного и мультипользовательского инжиниринга без привязки к местоположению пользователей.

Ваши преимущества

Модульная стратегия, лежащая в основе программной платформы SIMATIC как услуги

image

Вычислительные мощности, хранение информации, сети – виртуальная IT-инфраструктура в облачной базе данных предоставляет все необходимые ресурсы и удобные в использовании инструменты управления. В составе платформы – функционально разделенные зоны для решения разных задач.

image

Виртуальное приложение, так называемая виртуальная машина, состоит из предварительно сконфигурированной операционной системы и необходимого программного приложения. Разные версии SIMATIC PCS 7 могут использоваться в качестве полностью сконфигурированных виртуальных машин, которые адаптируются под ваши индивидуальные требования – к примеру, за счет установки дополнительного ПО.

image

Виртуальные машины и соответствующие учетные записи пользователей находятся в так называемой стандартной зоне безопасности Standard Security Zone. Если вам требуется использовать одновременно несколько виртуальных машин, их можно поместить в изолированную зону безопасности Isolated Security Zone и даже объединить в сеть, сделав это самостоятельно или с помощью наших экспертов.

 

image

Услуга Managed Support (Управляемый сервис) позволяет администрировать обработку заказов, контроль доступа, работу с пользователями, управление ПО и шаблонами. При желании вы можете также использовать дистанционный сервис SIMATIC Remote Services на всем установленном инженерном ПО SIMATIC.

Другие варианты применения

Онлайн-поддержка «Сименс» в сфере промышленности
Подробнее

Материалы для скачивания

Узнайте больше

Узнайте больше о том, какие преимущества обеспечит вам программная платформа SIMATIC как услуга и какие выгоды вы получите от внедрения этой модульной стратегии, разработанной специально для вас.

Контакты

Всегда готовы помочь

Наши специалисты всегда рады помочь вам: провести консультацию, подготовить предложение, сконфигурировать систему. Просто оставьте заявку – и мы незамедлительно вам ответим.