Обзор

Создайте новый бизнес с MindSphere

Центры разработки приложений для MindSphere предназначены для создания новых бизнес-моделей, цифровых решений и услуг, а также промышленных приложений на базе MindSphere для ключевых отраслей. Центры разработки приложений для MindSphere расположены в непосредственной близости от площадок заказчиков и ориентированы на определенные сегменты рынка. Их цель заключается в разработке цифровых услуг, создающих реальную добавленную стоимость для заказчиков.

image

MindSphere – открытая облачная операционная система компании «Сименс» для (IoT), позволяющая связать станки, оборудование и физическую инфраструктуру с цифровым миром. Эта платформа, предоставляемая в качестве услуги (PaaS), предлагает возможности для разработки, использования и поставки цифровых услуг и приложений. Благодаря этому становится возможным быстрый и эффективный сбор и анализ огромных объемов данных, поступающих от устройств, заводов или других объектов инфраструктуры. Это оптимизация их работы. Кроме того, MindSphere отличается низкой стоимостью запуска услуг и их быстрым выходом на уровень полной работоспособности.

Области применения

Центры разработки приложений для MindSphere специализируются на следующих областях применения:

  • Аэропорты
  • Автомобильная промышленность 
  • Электроника
  • Аккумуляторные технологии
  • Здания
  • Химическая промышленность 
  • Фармацевтическая промышленность
  • Города
  • Управление системами распределения 
  • Распределенные энергосистемы
  • Пищевая промышленность 
  • Поставщики медицинских услуг
  • Промышленные услуги
  • Станкостроительные предприятия
  • Цементная промышленность
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Горнодобывающая промышленность
  • Нефтегазовая промышленность
  • Энергетическое хозяйство
  • Насосы, вентиляторы и компрессоры 
  • Железнодорожный транспорт и инфраструктура
  • Автомобильный транспорт и инфраструктура
  • Водоочистка и водоподготовка

Совместная разработка

Клиенториентированность:

Каждый Центр разработки приложений для MindSphere ориентирован на отдельный сегмент рынка. Сотрудники Центров обладают предметными знаниями в конкретных областях, а также опытом анализа данных. Поскольку Центры разработки приложений для MindSphere фокусируются на конкретных задачах отдельных индустрий, они максимально нацелены на получение результата для заказчика и способны гибко реагировать на требования клиентов.

 

Центры разработки приложений для MindSphere расположены в непосредственной близости от площадок заказчиков (а иногда даже и на их территории), что позволяет сотрудникам Центра изучить потребности клиента и найти наилучшее решение. 

 

Одно из главных преимуществ Центров разработки приложений для MindSphere – создание индивидуальных решений для клиентов (как цифровых услуг, так и приложений) и наличие большого опыта их реализации. Представленные референтные проекты «Сименс» демонстрируют, каким образом компания помогла заказчику в решении той или иной задачи и какие преимущества он в результате получил.

Глобальное присутствие

Центры разработки приложений для MindSphere на карте

Мы становимся ближе к своим заказчикам благодаря Центрам разработки приложений для MindSphere.