Приобретение новых производственных линий ЗТИ доверила лизинговой компании «Сименс Финанс»

25.09.2018

image

Упаковка — важный элемент для любой отрасли. Чтобы закрыть потребности восстанавливающейся промышленности в России, в  2000 году в Самаре ГК «ЗТИ» начала производство индустриальной полимерной упаковки методом экструзионного выдува. Уже через 5 лет ЗТИ выходит на лидирующие позиции по объему перерабатываемого полиэтилена среди производителей полимерной транспортной упаковки, а к 2009 году получает сертификацию по требованиям ISO 9001:2008. Сегодня ЗТИ управляет несколькими собственными заводами в Поволжье, Сибири и Центральном регионе, где установлено самое современное оборудование по выпуску как полимерной, так и металлической упаковки. Компания работает с ведущими производителями различных отраслей промышленности. Приобретение новых производственных линий ЗТИ доверила лизинговой компании «Сименс Финанс». Общая стоимость двух недавно реализованных проектов значительна.

 

Сотрудничество партнёров началось с приобретения в лизинг  французской линии БОДИПАК-10 для производства вёдер. Специалисты «Сименс Финанс» определили наличие в ней преобразователей частоты SINAMICS G120 и S120 и двигателя SIMOTICS 1FK, и смогли предложить сниженную ставку даже с учётом длительного срока договора лизинга – 5 лет. Как сообщили в «Сименс Финанс», оборудование максимально автоматизировано и при должном техническом обслуживании может прослужить более 20 лет. По факту успешной реализации сделки ГК «ЗТИ» обратилась в компанию уже  с новым проектом.

Действительно, второй проект, реализованный при поддержке Сименс Финанс, поможет компании развивать направление по производству  металлических крышек, сотрудничать с производителями консервированной продукции  стран СНГ и создать новые рабочие места. Линия для производства крышек типа «Twist-Off»  от  Rainer Naroska Engineering GmbH (Германия)  содержит контроллер SIMATIC S7-1500* и благодаря высокой автоматизации позволяет достигать производительности в 1 000 шт/мин. Линия  работает в замкнутом цикле производства (на входе подается метал, на выходе - готовая крышка с высокой степенью герметичности. К тому же, будут оптимизированы затраты на изготовление конечного продукта и сокращены сроки отгрузки товара. По итогам проекта со сроком лизинга в 5 лет,  «ЗТИ Металлпак» ожидает роста выручки примерно на 20%.

Лилия Муратова

Директор представительства «Сименс Финанс» в Самаре


«Сеть из 24 представительств «Сименс Финанс» позволяет нам работать и  с крупными холдингами, у которых производственные мощности расположены в разных регионах. ГК «ЗТИ» - самарское предприятие, поэтому проекты были реализованы  самарским представительством, а оборудование поставлено в Московскую область. Поставщики при этом – европейские: мы работаем в структуре «Сименс АГ», и такие компании нам доверяют, предоставляя отличный сервис и выгодные нашим клиентам условия. Уверена, что для ГК «ЗТИ» это оборудование откроет новые рынки сбыта и окупится в самые короткие сроки – для этого мы предложили клиенту удобный индивидуальный график и инвестиции на 5 лет»

 

 

* SIMATIC S7-1500 – универсальный модульный программируемый контроллер для автоматизации циклических процессов во всех секторах промышленного производства. Благодаря высокому уровню производительности такие контроллеры могут быть использованы для решения задач среднего и высокого уровня сложности, причём подходит для автоматизации как дискретных, так и непрерывных процессов. Благодаря гибкой структуре контроллер SIMATIC S7-1500 также может использоваться для построения централизованных систем и для создания распределенных конфигураций.

Офис, осуществивший сделку

Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Самаре
Бизнес-центр «Башня» (пр. Карла Маркса 201Б), этаж 16, офис 1601, 1602 
Тел.: +7 (846) 205-76-76