Клиника WMT получила лизинговые инвестиции в размере 300 млн руб. на 7 лет по сниженным ставкам

24.09.2018

image

 

Открытие клиники высоких технологий WMT состоялось в Краснодаре 18 сентября. На церемонии присутствовали доктора медицинских наук, заслуженные врачи, учредители клиники, председатель городской думы города Вера Галушко и партнёры проекта. Инновационный медицинский центр общей площадью 3 тыс. кв. метров оснащен более чем 120 единицами диагностического и медицинского оборудования стоимостью 1,5 млрд рублей. В клинике работают более 100 врачей-экспертов по 45 направлениям. Часть оборудования была приобретена с помощью «Сименс Финанс»: лизинговая компания предоставила 300 млн. рублей на 7 лет по сниженным ставкам. 

 

Как рассказали учредители WMT, их цель —  сделать доступными жителям Краснодарского края и юга России самые современные виды диагностики и лечения, чтобы у пациентов не было необходимости уезжать на лечение за рубеж и быть в разлуке с близкими в такие моменты. Лизинг медицинского оборудования стал оптимальным финансовым инструментом для снижения первоначальных расходов на приобретение дорогостоящего оборудования. Например, в данном проекте «Сименс Финанс» провела оценку проекта по всем параметрам, от срока окупаемости до организации поставки. В итоге для WMT было предложено оптимальное финансовое решение: инвестиции на 7 лет с невысокими ежемесячными платежами.

 

Ольга Григорьева

генеральный директор клиники WMT

«Ключевые направления в работе клиники WMT высокотехнологичная диагностика заболеваний, инновационные хирургические технологии, иммунотерапия. Всё это стало возможно благодаря частным инвесторам и нашим стратегическим партнерам, в том числе компаниям «Сименс» и «Сименс Финанс», которые предоставили максимально выгодные условия для оснащения клиники инновационным оборудованием. Это позволит нам сделать медицинскую помощь более доступной по цене, насколько это возможно для частной клиники».

Игорь Матвеевич Ханкоев

д.м.н., один изучредителей проекта


«Мы оснастили нашу клинику лучшим диагностическим оборудованием, чтобы высококлассные врачи могли использовать в своей работе самые современные технологии и методики. WMT — важнейший проект: теперь медицинская помощь на уровне ведущих мировых медцентров стала доступна жителям нашего края».

 

 

 

Директор по продажам «Сименс Здравоохранение» Елена Канунникова рассказала, что в клинике WMT представлены аппараты «Сименс» экспертного класса: ультразвуковые и рентгенологический аппараты, компьютерный томограф. Предметом особой гордости является магнитно-резонансный томограф, аналогов которому нет на юге России. Функциональные и технические характеристики этого аппарата позволяют использовать метод МРТ у пациентов без ограничений, включая детей и людей с массой тела около 250 кг. В представительстве «Сименс Финанс» в Краснодаре уточнили, что готовы предоставлять финансирование для медицинского оборудования «Сименс»  вплоть до 7 лет  даже при минимальном  авансе в 10% от его стоимости.

 

Алексей Пнёв

директор представительства «Сименс Финанс» в Краснодаре

 «Без преувеличения, этот проект является самым сложным и самым крупным в истории нашего представительства. Первые переговоры начались ещё в 2014. Не только как финансисты, но и как жители региона мы понимали, каким важным и своевременным для ЮФО был амбициозный план открытия современной клиники по диагностике и лечению онкологических заболеваний. Лизинговая компания «Сименс Финанс» рада поддержать в новом начинании одного из наших постоянных клиентов. Более 20% приобретённого для клиники оборудования – это «Сименс», и чтобы сделать качество и передовые технологии более доступными, мы предоставили клиенту сниженные ставки финансирования на длительный срок и полную консультационную поддержку. От лица нашей компании хочу пожелать всей команде WMT успехов в нелегком, но очень важном деле развития современного медицинского центра» .

Алексей Пнёв

директор представительства «Сименс Финанс» в Краснодаре


 «Без преувеличения, этот проект является самым сложным и самым крупным в истории нашего представительства. Первые переговоры начались ещё в 2014. Не только как финансисты, но и как жители региона мы понимали, каким важным и своевременным для ЮФО был амбициозный план открытия современной клиники по диагностике и лечению онкологических заболеваний. Лизинговая компания «Сименс Финанс» рада поддержать в новом начинании одного из наших постоянных клиентов. Более 20% приобретённого для клиники оборудования – это «Сименс», и чтобы сделать качество и передовые технологии более доступными, мы предоставили клиенту сниженные ставки финансирования на длительный срок и полную консультационную поддержку. От лица нашей компании хочу пожелать всей команде WMT успехов в нелегком, но очень важном деле развития современного медицинского центра» .

 

 

Офис, осуществивший сделку

Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Краснодаре
ул. Московская 59/1, офис 906, БЦ «Девелопмент Юг» 
Тел.: +7 (861) 216 90 00