Инвестиции 18,5 млн. в покупку станков от «ДМГ Мори РУС» были предоставлены на 5 лет по ставкам ниже средних, так как в оборудовании присутствуют ЧПУ SINUMERIK 840D SL* и электродвигатели производства «Сименс»

30.07.2018

image

В 2010 году руководители «Титанмед» одними из первых привезли из КНР штифты и пластины для остеосинтеза, и привлекли в Россию самого крупного предприятия отрасли – Naton Group (КНР). Уже в 2016 компания подписала соглашение о локализации производства китайского партнёра на базе технопарка «Рамеев» (Пенза), а в июне 2018 на V Всероссийском форуме InnoMed состоялся торжественный запуск совместного российско-китайского производства силового оборудования для травматологии и ортопедии. Лизинговая компания «Сименс Финанс» стала ключевым партнёром проекта, инвестировав 18,5 млн. в покупку станков от «ДМГ Мори РУС».

 

«В пензенском технопарке «Рамеев» мы запускаем линию совместного производства энтопротезов тазобедренного и коленного суставов. Реализация этого проекта даст возможность выйти на рынки не только РФ, но и в других стран мира», – отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

 

Как сообщили в «Сименс Финанс», лизинговые инвестиции были предоставлены на 5 лет по ставкам ниже средних, так как в оборудовании присутствуют ЧПУ SINUMERIK 840D SL* и электродвигатели производства «Сименс». Токарные станки от «ДМГ Мори РУС», производство которых уже локализовано в Ульяновске, помогут развивать собственное производство стержней для внутрикостного остеосинтеза переломов и обрабатывать заготовки даже из мягкого материала. В «Титанмед» планируют сформировать единую производственную линию в комплексе с другим оборудованием и сократить импорт на 50%.

Андрей Жупиков

Генеральный директор «Титанмед»

«В год в России устанавливается около 100 тыс. эндопротезов. 93% из них — импортная продукция. Завод позволит увеличить долю российского производства в стране».

 

В первый год реализации проекта планируется производить 42 тыс. единиц эндопротезов тазобедренного и коленного суставов, в последующем предполагается увеличить объем до 130 тыс. единиц. На предприятии работают 12 человек, в дальнейшем штат вырастет до 50 и более сотрудников. Обучение специалистов будет проходить в России и Китае. Реализация проекта направлена на импортозамещение имплантантов для остеосинтеза, эндопротезов, систем для нейрохирургии.

 

В России уже проведено более 15000 операций с использованием имплантатов «Титанмед», а благодаря программе компании по  подготовке специалистов, более 250 врачей из многих клиник страны прошли стажировку в Китае, Европе и Америке. Есть все основания полагать, что новое совместное производство на новейших станках увеличит эти цифры уже в ближайший год.

 

* ЧПУ SINUMERIK – компьютеризованная система управления, управляющая приводами технологического оборудования, включая станочную оснастку. При наличии ЧПУ в станке, технологический процесс автоматизирован, т.е. управление производится по занесенной в систему программе. Организация системы основана на микропроцессоре с оперативной памятью, с операционной системой, приводы управляются собственными микроконтроллерами.

Офис, осуществивший сделку

Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Самаре
пр. Карла Маркса 201Б, БЦ «Башня», этаж 16, офис 1601, 1602 
Тел.: +7 (846) 205 76 76