С 2008 года техническое оснащение заводов осуществляется в партнёрстве с «Сименс Финанс»

27.02.2018

image

«Северная Звезда» – известный на Сахалине производитель минеральной воды, газированных напитков, кваса и пива со стажем работы свыше 20 лет. Сегодня для жителей острова работают заводы в Корсакове и Южно-Сахалинске, и с 2008 года их техническое оснащение осуществляется в партнёрстве с лизинговой компанией «Сименс Финанс». В числе недавних приобретений – сепаратор и пастеризатор от профессионального поставщика GEA, а также новые линии розлива. Общая стоимость проекта, реализованного в рамках единого лимита финансирования, превысила 350 тыс. евро. Оборудование помогло провести реконструкцию квасного цеха на заводе в Южно-Сахалинске и повысить его мощность вдвое – до 10 тонн в час. А потребители ещё в прошлом году смогли оценить улучшенный вкус напитков – особенно «Первого зимнего кваса» с добавлением свежего сока брусники, в котором с помощью нового пастеризатора при низких температурах сохраняется больше витаминов.

Виктор Левандовский

Генеральный директор АО «Корсаковский завод пива и напитков «Северная звезда»

«Мы никогда не экономили на оборудовании, которое помогает сохранить качество сырья – натуральных ягод и местной артезианской воды. Но модернизация – это значительные расходы, и без лизинга мы были бы вынуждены повысить цены. Компания «Сименс Финанс» помогает нам избежать единовременных затрат и выпускать не только качественную, но и доступную жителям Сахалина продукцию. Важно, что все наши проекты уже 10 лет сопровождает местная команда экспертов по лизингу, при необходимости подключая коллег и постащиков не только из центральных регионов, но и из Европы. В этом безусловный плюс глобальных компаний – даже в географически удалённых областях они помогают производителям работать по международным стандартам. Бренды «Северной Звезды» в результате удостоены более 80 наград, среди которых золотые медали на международных профессиональных конкурсах в Москве, Сочи и Хабаровске».

 
image

По информации от поставщика, установленное оборудование относится к категории с высокой автоматизацией, которую обеспечивают система управления с визуализацией и модулями ввода/вывода на базе контроллера SIMATIC S7-300 PLC и станции SIMATIC DP ET200S*. Такое оборудование представлено далеко не на каждом заводе по производству напитков в России. С учётом географического расположения «Северной Звезды» и двух разных типов оборудования в поставке, сделка была для GEA особенно интересной. В долгосрочной перспективе, с учётом длительного срока инвестиций от «Сименс Финанс», такое оборудование поможет повысить рентабельность производства.

Анна Синенко

Директор представительства «Сименс Финанс» в Южно-Сахалинске

«Кроме этой примечательной сделки, мы с «Северной Звездой» реализовали более 30 проектов по приобретению в лизинг легкового транспорта, упаковочных линий, оборудования для очистки воды, этикетировочных и выдувных машин. Как жители Сахалина, мы особенно ценим стремление островного предприятия к приобретению оборудования мирового уровня, а как инвесторы – отличную платёжную дисциплину. По факту наличия компонентов «Сименс» в оборудовании и стажа работы с заводом, ставки были снижены, а аванс сведён к минимуму. Обсуждение проекта с поставщиком проходило на уровне центрального офиса в Германии. Для клиентов «Сименс Финанс» партнёры «Сименс» всегда обеспечивают индивидуальный подход».

 

Офис, осуществивший сделку

Представительство «Сименс Финанс» в Южно-Сахалинске
ул. Ленина, 321/1, офис 601
Тел.: +7 (4242) 497 770