«Сименс Финанс» и «ИндасХолдинг» реализовали совместный проект для развития «РегионСервис»

18.09.2018

image

«РегионСервис» – производитель сортового угля в Кемеровской области, реализующий готовую продукцию на внутреннем рынке. Наличие собственных производственных мощностей, часть которых приобретена в лизинг, позволяет также оказывать услуги по обогащению угля сторонним предприятиям. В 2018 году «РегионСервис» начал новый этап модернизации: с помощью лизинговой компании «Сименс Финанс» и системного интегратора «Индас Холдинг» были приобретены автоматизированная система управления установкой сухого обогащения и блочно-модульная трансформаторная подстанция. Общая стоимость проекта составила 50 млн руб. Оборудование позволит расширить объём и качество обогащения угля, централизовать электрохозяйство и создать запас для подключения новых мощностей.

Владимир Воробей

Директор «РегионСервис»

«Мы вовремя поняли, что для развития бизнеса нам не хватит имеющихся подстанций, а автоматизация позволит существенно сэкономить. Кроме того, применение современных технологий очистки и пылеулавливания даёт возможность минимизировать возможные выбросы в окружающую среду, к чему стремится любой ответственный бизнес. Так что вопрос приобретения нового оборудования нужно было решить оперативно, но без существенных первоначальных расходов. С «Индас Холдинг» у нас уже был отличный опыт работы, и интегратор порекомендовал «Сименс Финанс» как компанию, которая предлагает именно комплексные и нестандартные решения для горнорудной промышленности. Понимание нашей отрасли и отличное взаимодействие «Сименс Финанс» с поставщиком позволило нам сосредоточиться на своей работе, не отвлекаясь на детали сделки и бумажную волокиту. Ожидания от сотрудничества с лизинговой компании с опытом работы в промышленности полностью оправдались».

 

 

Инжиниринговая компания «Индас Холдинг» с 2006 года работает на рынке автоматизированных систем управления технологическими процессами и производством. Основу компании составляют инженеры, программисты и проектировщики с многолетним стажем,  работавшие ранее в металлургических комбинатах ОАО НКМК и ОАО ЗСМК. Средний стаж работы специалистов в области автоматизации – 17 лет. ООО «Индас Холдинг» является официальным партнёром  «Сименс».

Владимир Бурнин

Директор представительства ЛК «Сименс Финанс» в Кемерове


 «В Кемеровской области «Сименс Финанс» работает уже 12 лет, и горнорудная промышленность всегда была важной частью нашего портфеля. Сегодня для таких предприятий мы можем реализовать проекты, которые не только выводят производство на новые показатели производительности и экологичности, но и рассчитаны на долгосрочную перспективу. Есть определённый стереотип, что горнорудная промышленность – это не самое передовое производство. «РегионСервис» его полностью опровергает: на предприятии реализована вся технологическая цепочка обогащения каменного угля, комплекс обслуживают фронтальные погрузчики и самосвалы, для которых предусмотрена специальная площадка с возможностью ремонта. Соблюдается техника безопасности и постоянное обучение. Партнёр «Сименс», системный интегратор «Индас Холдинг» подтвердил планы «РегионСервис» и мы вместе нашли оптимальное технологическое и финансовое решение уже в первом проекте: при сроке лизинга в 2 года, проект окупится ещё быстрее».

 

 

«Работать такое оборудование будет десятилетями: так, службы системы автоматизации сухого обогащения УСО-02  – не менее 10 лет, расчетный срок службы подстанций  – 25 лет, они зарекомендовали себя как очень надежные и при этом недорогие. Элементы автоматизации обеспечивают возможность удаленного мониторинга и управления подстанцией. Управление установкой сухого обогащения также  реализовано  на программируемых контроллерах SIMATIC S7-1500 от «Сименс», что гарантирует качество и надёжность», считают специалисты «Индас Холдинг».

Офис, осуществивший сделку

Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Кемерове
проспект Ленина 132 Б,  этаж 3
Тел.: +7 (3842) 51 22 31, 51 56 33