Лизинговая компания предоставила инвестиции и экспертную поддержку проекта от «Сименс»

23.04.2018

Хлебокомбинат «Инской» скоро отметит 70 лет работы. Мощности комбината модернизируются, чтобы отвечать современным требованиям и сохранять качество, с 1948 года знакомое уже нескольким поколениям новосибирцев. Сегодня на комбинате установлено оборудование от лидеров пищевой промышленности, и в том числе —приобретенное в лизинг с помощью компании «Сименс Финанс». В 2017 году партнёры реализовали особенно необычный и сложный проект — модернизацию трансформаторной подстанции. Комплект оборудования для её переоснащения произведён в России и содержит КРУЭ от «Сименс». 

Артур Сааков

Генеральный директор ХК Инской

«С «Сименс Финанс» мы сотрудничаем уже 10 лет, компания предоставила инвестиции по 28 договорам лизинга. Например, с помощью местного представительства мы закупили хлебопекарное оборудование, и теперь всем известные снеки Инского Хлебокомбината с разными начинками изготавливаются как раз на новых линиях «Рондо». Конечно, это не единственный финансовый партнёр «Инского», но для сложных проектов и сделок по покупке оборудования «Сименс Финанс» вне конкуренции. У компании огромный опыт работы с поставщиками оборудования для пищевой промышленности, они прекрасно знают все тонкости этой отрасли и возможности оптимизации затрат. Плюсами при работе «Сименс Финанс» являются низкая процентная ставка, быстрые решения и, разумеется, международный уровень надёжности и сервиса. Для нас также важно, что «Сименс Финанс» работает с Минпромторгом и помогает участвовать в программах субсидирования. Когда мы решили приобрести оборудование для трансформаторной подстанции, профинансировать эту сделку смогла только «Сименс Финанс». Несмотря на небольшую сумму проекта, нам предоставили поддержку экспертов из «Сименс» производителя установок для такого оборудования. В итоге и ставки были снижены, и свои собственные ресурсы мы расходовали по-минимуму. Теперь подстанция поможет комбинату оптимизировать часть затрат и продолжать развитие производства»

 

Как сообщили в «Сименс Финанс», инвестиции для модернизации подстанции были предоставлены ЗАО «Хлебокомбинат «Инской» на 3 года, и сегодня сотрудничество компаний продолжается уже по новым проектам. Напомним, недавно «Сименс Финанс» отметила 15 лет работы в Новосибирске и сегодня расширяет объёмы инвестиций в самые разные отрасли, в том числе и через технически сложные проекты. 

Ирина Шабунина

Директор представительства ООО «Сименс Финанс» в Новосибирске

«Для всех, кто живёт и работает в Новосибирске, продукция «Инского»  часть повседневной жизни. С такими клиентами работать всегда интересно  результат инвестиций в развитие их бизнеса  ты видишь сам, как потребитель. Приятно наблюдать, что хлебокомбинат развивается: поставленное нами новое оборудование, новые рецепты, новые рынки. Такому развитию хочется содействовать по всем направлениям, даже если сделка небольшая и сложная. В рамках проекта стоимостью в 4,3 млн руб. по финансированию трансформаторной подстанции мы предоставили клиенту универсальный график, чтобы платежи в течение трёх лет были оптимальными. Коллеги из департамента EM ООО «Сименс» помогли правильно выбрать партнера для сделки и оптимальное для хлебокомбината техническое решение»

 

 

Офис, осуществивший сделку

Представительство «Сименс Финанс» в Новосибирске
ул. Красноярская, 35, 501, Бизнес-центр «Гринвич»
Тел.: +7 383 328 08 32