Климатические камеры для сырокопчения колбас содержат электродвигатели SIMOTICS1 LE*, которые являются ключевым компонентом для выполнения задач с высокими мощностями.

10.09.2018

image

«Мерилен» - один из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов на Дальнем Востоке с 20-летним стажем и ассортиментом в 150 видов под тремя торговыми марками. В 2000-х компания первой на Дальнем Востоке применила полимерную упаковку для готовой продукции, внедрила "шоковую" заморозку, а затем провела полную автоматизацию производства. Сегодня в активах ООО «Мерилен» — современное оборудование, которое было приобретено в сотрудничестве с представительством лизинговой компании «Сименс Финанс» в Хабаровске. 

 

В мае 2013 года к ГК ООО «Мерилен» присоединилась новая компания ООО «Мостовик плюс» по производству и реализации более 200 видов колбасных изделий под двумя торговыми марками «Березовка»  и «Мостовик». Один из самых интересных проектов — приобретение камер для копчения и созревания сырокопченых колбас (Чехия, 2017 год выпуска). «Сименс Финанс» предоставила коптильные камеры в лизинг на 3 года  по льготным ставкам, благодаря наличию в оборудовании компонентов «Сименс». Расходы «Мостовик плюс» при входе в сделку составили всего 20% от стоимости оборудования. При этом по прогнозам, после увеличения объёмов производства ожидается значительный прирост выручки.

Ольга Кузьминых

Директор представительства «Сименс Финанс» в Хабаровске

«Мы можем реализовать проект любой сложности, даже модернизацию работающего оборудования. Мало кто знает, что простая замена компонентов способна вывести производство на новый уровень. В частности, такие сделки востребованы в машиностроении. Быстро развивающаяся «пищёвка» предпочитает покупать новые производственные линии: например, ООО «Мерилен» и ООО «Мостовик плюс» — наши партнеры с идеальной платёжной дисциплиной и новаторским подходом к развитию. Приятно помогать дальневосточным компаниям в приобретении европейских технологий. Мы в «Сименс Финанс» уверены, что в итоге от такой модернизации выигрывают все, особенно потребители»

Ринат Гайниахметов

Учредитель и генеральный директор ООО «Мерилен», ООО «Мостовик Плюс»

«Долгие годы мы создавали в регионе передовое предприятие по выпуску качественных и недорогих полуфабрикатов, и нам это удалось. Но сегодня у потребителей есть выбор, и нужно «держать марку». Оборудование в производстве пищевой продукции — ключевой фактор успеха и залог качества. Раньше все средства, получаемые от реализации, мы вкладывали в основные средства, а потом поняли, что лизинг гораздо выгоднее, чем отвлечение ресурсов из оборота. Не зря это основной инвестиционный инструмент в Европе, где и разрабатывается оборудование от мировых лидеров в производстве мясной продукции и полуфабрикатов. Как правило, в таком оборудовании есть компоненты «Сименс», поэтому у нашего партнёра «Сименс Финанс» есть возможность обеспечивать полную поддержку проектов по его приобретению на выгодных условиях. От нас требуется только минимальный аванс и пожелания по графику платежей — остальным занимается команда специалистов местного представительства лизинговой компании».

 


В «Сименс Финанс» уточнили, что климатические камеры для сырокопчения колбас содержат  электродвигатели SIMOTICS серии 1 LE*, которые являются ключевым компонентом в производственных линиях для рационального выполнения задач с высокими мощностями. Автоматизация производства сегодня актуальна для любой отрасли, но специалисты лизинговой компании отметили, что особенно активно осваивает новую тенденцию пищевая промышленность, металлообработка и машиностроение.

Офис, осуществивший сделку

Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Хабаровске 
Тургенева, 46, офис 400а
Тел.: (4212) 47-01-47