Срок реализации всего проекта, от момента подачи заявки до пуска оборудования в эксплуатацию, составил всего 25 дней

31.07.2018

image

 

Строительная компания «ЧистоГрад» появилась в 2014 году и практически сразу заняла одну из лидирующих позиций в регионе. Благодаря знаниям, применению современных технологий и опыту сотрудников, компания показывает стабильный рост и постоянно совершенствуется. Теперь в СК «ЧистоГрад» успешно работает подразделение по производству металлоконструкций. Одним из федеральных партнёров стала лизинговая компания «Сименс Финанс», которая приобрела для СК «Чистоград» новое металлообрабатывающее оборудование 2016-2017 года выпуска. Оно будет использоваться для расширения собственного производства металлоконструкций и позволит экономить от 30 до 50% от стоимости материалов, которые раньше закупались у подрядчиков. Кроме того, благодаря новому направлению, в СК «ЧистоГрад»  появилось 5 новых рабочих мест.

 

 

Гильотина, размотчик, тоннельный станок, спирально-навивной станок, угловысечной станок, гибочный пресс были  приобретены в рамках одного лизингового проекта на сумму 16,5 млн руб., одобренного всего за несколько дней. Такую скорость обеспечивает программа «Экспресс MIX»: как сообщили в калининградском  представительстве «Сименс Финанс», сегодня большинство сделок компании реализуется именно по «экспрессам». Особенно оперативность важна для строительных организаций, которые несут ответственность за сроки сдачи объектов, и получают дополнительные расходы в случае простоя работ. Помимо этого, благодаря давним партнерским отношениям с поставщиком, «Сименс Финанс» удалось значительно сократить срок поставки станков, большая часть которых на момент подписания договора уже находилась на складе поставщика. Срок реализации всего проекта, от момента подачи заявки до пуска оборудования в эксплуатацию, составил всего 25 дней. 

Виталий Козлов

Генеральный директор ООО СК «Чистоград»

«В нашей деятельности требуется постоянный контроль затрат. Производство металлоконструкций позволяет не зависеть от подрядчиков и снизить стоимость строительно-монтажных работ. Но для этого требуется современное оборудование, а отвлекать деньги из оборота строительным компаниям абсолютно не выгодно. На помощь приходит лизинг. С «Сименс Финанс» в Калининграде всё получилось легко и быстро: простые документы, помощь экспертов компании по оформлению договора и бухучёту. Кроме того,  у «Сименс Финанс» уже на момент заключения сделки был опыт работы с надёжным поставщиком, у которого мы ранее закупали оборудование. Между собой они обсудили и организовали все важные детали, сэкономив нам не только деньги, но и время».

 

Офис, осуществивший сделку

Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Калининграде

площадь Победы, 10, ДЦ «Кловер Сити-Центр», этаж 7, офис 714 

Тел.: +7 (401) 279 56 70