Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

Модернизация оборудования компонентами Siemens

image

Оборудование уже не приносит прибыль? Техника уже не столь эффективна? Как выйти на новые рынки со старым оборудованием?

 

Решение есть! Уникальная программа от «Сименс» и «Сименс Финанс» по модернизации оборудования комплектующими Siemens. Лизинг комплектующих Siemens предоставляется на специальных условиях.

 

Отправьте заявку на лизинг, и мы разработаем индивидуальную программу модернизации
Отправить заявку на лизинг

О программе

Вторая жизнь старой техники и оборудования

Лизинг от «Сименс Финанс» помогает российским предприятиям применять инновационные технологии и модернизировать уже существующий парк оборудования. Преимущества программы очевидны:

  • Проект модернизации «под ключ»
  • Увеличение мощности оборудования и выход на новые рынки
  • Техническая помощь высококвалифицированных специалистов ООО «Сименс»

Основные условия

Лизинг на выгодных условиях

Схемы финансирования

  • Финансирование компонентов Siemens. Объём компонентов должен составить не менее 15% от стоимости оборудования - при наличии ключевых компонентов и не менее 50% - при отсутствии ключевых компонентов.
  • Финансирование оборудования, модернизированного компонентами Siemens. В этом случае объём компонентов должен составить не менее 5% от стоимости оборудования при наличии ключевых компонентов и не менее 20% - при отсутствии ключевых компонентов.

Условия лизинга

  • Аванс - от 15%
  • Срок договора лизинга - от 6 месяцев до 3 лет
  • Объем финансирования - без ограничений
  • Льготное финансирование оборудования модернизированного Siemens
  • Валюта договора - рубли, доллары США, евро
  • Различные варианты графиков лизинговых платежей

Специальные условия для повторных клиентов

  • При одобрении очередного проекта надёжные партнёры «Сименс Финанс» могут получить дополнительный финансовый лимит. Он доступен для покупки оборудования, транспорта и техники в лизинг по мере необходимости, без лишних затрат на предоставление документов.

Целевой клиент

Центр поддержки

Документы и контакты

Истории успеха

Программа модернизации в действии

image

Свяжитесь с нами

Модернизация вашего предприятия

Обратитесь к нам, и мы разработаем индивидуальную программу модернизации: