«Сименс Финанс» улучшает условия финансирования

09.10.2018

image

В сезон деловой активности «Сименс Финанс» снижает авансы и увеличивает объёмы финансирования. Новые условия помогут с минимальным первоначальным взносом получить инвестицию в максимальном объёме, чтобы приобрести оборудование, транспорт и технику до Нового года.

 

Для постоянных клиентов с отличной историей сотрудничества с «Сименс Финанс» авансы по лизингу спецтехники снижены в 2 раза. Если в проекте используются решения и компоненты «Сименс», компания готова предлагать беспрецедентный аванс в 5%. При этом по сделкам модернизации оборудования компонентами «Сименс» объёмы финансирования увеличены до 15 млн руб.

 

По данным RAEX, «Сименс Финанс» занимает 1 место в РФ по финансированию оборудования для пищевой промышленности, машиностроения и металлургии, упаковки, энергетики и полиграфии, входит в тройку лидеров по спецтехнике и медицинскому оборудованию. Этим отраслям «Сименс Финанс» тоже предлагает новые условия в рамках линейки «быстрых» решений: до 50 млн. рублей за 3 дня с авансом от 10%. Для выбора подходящих вам условий достаточно оставить заявку на сайте, позвонить по телефону 8 800 2000 180 (звонок бесплатный по РФ) или обратиться в ближайшее из 24 представительств «Сименс Финанс».