Лизинг оборудования

image

С помощью оборудования  можно модернизировать любой бизнес или расширить производственную линейку. За 19 лет работы на российском рынке мы реализовали тысячи проектов по лизингу самого разного оборудования и целых производственных линий. Квалифицированные специалисты и накопленный опыт позволяют нам реализовывать самые сложные отраслевые проекты «под ключ» и экономить ваше время в поиске оборудования и поставщиков. Позиции ЛК «Сименс Финанс» в сегменте лизинга оборудования ежегодно подтверждаются экспертами российского рынка, а качество сервиса – нашими клиентами.

 

Отправьте заявку на лизинг, и мы разработаем финансовое решение индивидуально под ваш проект
Отправить заявку на лизинг

Условия лизинга

Условия лизинга оборудования

Основные условия

  • Аванс – от 5%
  • Срок договора – от 6 месяцев до 10 лет
  • Объем финансирования – без ограничений
  • Льготное финансирование оборудования с комплектующими Siemens
  • Валюта договора – рубли, доллары США, евро
  • Решение по сделке – от 1 рабочего дня

Специальные условия для повторных клиентов

  • При одобрении очередного проекта надёжные партнёры ЛК «Сименс Финанс» могут получить дополнительный финансовый лимит. Он доступен для покупки оборудования, транспорта и техники в лизинг по мере необходимости, без лишних затрат на предоставление документов.

 

Финансируемое оборудование

Целевой клиент

Подберите оптимальный размер лизингового платежа, меняя параметры сделки
Калькулятор лизинга

Возможности финансирования

Программы с поставщиками

Специальные предложения от поставщиков оборудования

Cовместные программы с поставщиками позволяют приобрести имущество на максимально выгодных условиях

Документы

Документы для оформления лизинга оборудования

Список документов и сведения о бизнесе и проекте, необходимые для подачи заявки на лизинговое финансирование

Истории успеха

Отзывы наших клиентов

Основной критерий нашей работы — это успехи клиентов. Небольшие предприятия и крупные холдинги на всей территории России развиваются и достигают целей с помощью решений от ЛК «Сименс Финанс». Используя лизинг оборудования, клиенты ЛК «Сименс Финанс» увеличивают объемы производства, расширяют спектр и улучшают качество оказываемых услуг, что позволяет им развиваться, получать и удерживать лидирующие позиции на своих рынках. 

image
image
image

Контакты

Контакты

Используйте преимущества лизинга для вашей компании. Обратитесь к нам, и мы разработаем финансовое решение индивидуально под ваш проект: