Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

Лизинг грузовых автомобилей

image

Приобретение транспорта занимает важное место в развитии многих российских компаний. Именно поэтому программы лизинга ЛК «Сименс Финанс»  отличаются максимально прозрачными условиями и  оперативным сервисом. Для наших клиентов мы предлагаем полное сопровождение сделки, а широкая география наших офисов в 24 регионах позволяет нам реализовывать проекты на всей территории России.

 

Отправьте заявку на лизинг, и мы разработаем финансовое решение индивидуально под ваш проект
Отправить заявку на лизинг

Условия лизинга

Условия лизинга грузовых автомобилей

Основные условия

  • Аванс – от 10%
  • Срок договора – от 6 месяцев до 10 лет
  • Объем финансирования – без ограничений
  • Валюта договора – рубли, доллары США, евро
  • Решение по сделке – от 3 рабочих дней

Специальные условия для повторных клиентов

  • При одобрении очередного проекта надёжные партнёры ЛК «Сименс Финанс» могут получить дополнительный финансовый лимит. Он доступен для покупки оборудования, транспорта и техники в лизинг по мере необходимости, без лишних затрат на предоставление документов.
  • Для повторных клиентов возможен аванс 5% при приобретении грузового транспорта.

Финансируемый грузовой транспорт

Целевой клиент

Подберите оптимальный размер лизингового платежа, меняя параметры сделки
Калькулятор лизинга

Возможности финансирования

Документы

Документы для оформления лизинга грузовых автомобилей

Список документов и сведения о бизнесе и проекте, необходимые для подачи заявки на лизинговое финансирование

Истории успеха

Отзывы наших клиентов

image

Контакты

Контакты

Используйте преимущества лизинга для вашей компании. Обратитесь к нам, и мы разработаем финансовое решение индивидуально под ваш проект: