Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

Вакуумные контакторы

image
Безопасное отключение номинальных токов в распределительных сетях среднего напряжения
0 циклов

Гарантируют надежную защиту ваших систем

Найдите вакуумный контактор, подходящий именно вам.
Industry Mall

Портфолио

Вакуумные контакторы 3ТМ – идеальны для применения в условиях частых коммутаций

Компактные, простые в управлении вакуумные контакторы 3TM подходят для использования в распределительных сетях среднего напряжения, рассчитаны на номинальные напряжения от 7,2 до 15кВ и номинальные токи до 450А. Они гарантируют безопасное отключение номинальных токов и токов перегрузки в категориях АC-1 и АС-4 – даже при просадке напряжения. Для конвейерных систем, лифтов, насосных станций, трансформаторов, компенсаторов реактивной мощности, электрических печей, распределительных сетей, центров сбора данных, ветровых электростанций, солнечных установок и т.д. – вакуумные контакторы обеспечат надежную защиту ваших систем.

Вакуумные контакторы – ваши преимущества

image
  • регулируемое время срабатывания
  • различные варианты установки
  • гибкий телеконтроль
image
  • высокая устойчивость против динамических нагрузок
  • работает при температуре окружающей среды от -40°С до +70°С
  • предназначен для установки до 5000 м над уровнем моря
image
  • варьируемое межполюсное расстояние
  • 1-полюсное, 2- полюсное и 3- полюсное исполнение
  • легкая замена, а также адаптация для проектов ретрофита
image
  • сертифицирован согласно IEC 62271-106
  • сертифицирован согласно UL 347
  • сертифицирован согласно ГОСТ Р 52565–2006
  • сертифицирован согласно CSA C22.2.253-09
  • сертифицирован согласно GB/T14808
  • сертифицирован согласно DNVGL-CG-0339
Подробнее о вакуумных контакторах 3TM
Скачать флаер (англ. язык)

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами сотрудничества с нами

Здесь вы можете найти необходимую информацию, техническую документацию и контактные данные по компонентам среднего напряжения.

Единая служба для обращений клиентов в России

Обращение в Отдел качества

Заполните Анкету и отправьте ее на 
em-claims@siemens.ru

Обращение в Отдел качества

Заполните Анкету и отправьте ее на 
em-claims@siemens.ru

Заказ вакуумных контакторов

Безопасное отключение в распределительных сетях среднего напряжения

Изучайте, выбирайте и заказывайте: детальная информация по вакуумным контакторам доступна на портале Industry Mall. Вам просто необходимо сделать несколько щелчков мышью для выбора подходящего оборудования.

Найдите подходящий вакуумный контактор
Industry Mall