Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

SION – вакуумный силовой выключатель

image

Универсальное использование в индустрии и инфраструктуре

Вакуумные силовые выключатели SION выполняют все коммутационные задачи в распределительных сетях среднего напряжения и подходят для использования во всех серийно выпускаемых, новых  комплектных распределительных устройствах среднего напряжения с воздушной изоляцией, а также для модернизации имеющихся распределительных устройств.

Найдите вакуумный выключатель, подходящий для ваших потребностей
Industry Mall

Портфолио

Вакуумные выключатели SION на номинальные напряжения до 24кВ

Мы предлагаем широкий ассортимент вакуумных силовых выключателей на классы напряжения от 6 (7,2) до 20 (24) кВ с большим выбором межполюсных расстояний и расстояний между верхними и нижними контактами, а также самые разнообразные опции. Коммутационный ресурс при номинальных токах до 10 000 циклов В-О без обслуживания и до 30 000 циклов В-О с минимальным обслуживанием.

Вакуумный силовой выключатель SION – ваши преимущества:

  • простота встраивания в КРУ;
  • высокая надежность; 
  • компактность и малый вес;
  • нет необходимости в обслуживании на протяжении всего срока эксплуатации;
  • высокий механический и коммутационный ресурс;
  • прохождение испытаний  в ведущих испытательных центрах мира;
  • большой опыт эксплуатации на территории Российской Федерации и стран СНГ.
image

Быстро, надежно и эффективно

Вакуумные силовые выключатели SION 3АЕ5 выполняют любые коммутационные задачи в распределительных сетях среднего напряжения: коммутация ЛЭП, кабелей, трансформаторов, конденсаторов, двигателей и т.д. Они предназначены как для встраивания в новые комплектные распределительные устройства среднего напряжения, так и для проектов ретрофита – модернизации существующих ячеек. Обширный перечень принадлежностей для монтажа, компактное исполнение и малый вес обеспечивают простоту и легкость встраивания в ячейку.

image

Компактный и универсальный

Новый бюджетный выключатель SION 3AE6 Lateral с боковым приводом выполняет все коммутационные задачи в распределительных сетях среднего напряжения и сочетает в себе высочайшее немецкое качество и цену, соизмеримую с ценой устройств российских производителей коммутационной техники. Благодаря компактности и малому весу, а также разнообразию межполюсных расстояний, выключатель легко встраивается в ячейку. Высокая надежность и работоспособность являются такой же характерной чертой, как и 10 000 коммутационных циклов без обслуживания.

Воспользуйтесь преимуществами вакуумных камер с высокими эксплуатационными характеристиками
Свяжитесь с нами

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами сотрудничества с нами

Здесь вы можете найти необходимую информацию, техническую документацию и контактные данные по компонентам среднего напряжения.

Единая служба для обращений клиентов в России

Обращение в Отдел качества

Заполните Анкету и отправьте ее на 
em-claims@siemens.ru

Обращение в Отдел качества

Заполните Анкету и отправьте ее на 
em-claims@siemens.ru

Заказ вакуумных выключателей

Верное решение для всех коммутационных задач в распределительных сетях среднего напряжения

Изучайте, выбирайте и заказывайте: детальная информация по вакуумным выключателям SION доступна в Industry Mall (на английском и немецком языках) и в разделе «Материалы для скачивания» (на английском и русском языках). Вам достаточно сделать несколько щелчков мышью для выбора подходящего оборудования, либо заполнить опросный лист, доступный в разделе «Материалы для скачивания» и отправить нам.