Концепция комплексного энергоснабжения

Надежное, безопасное и эффективное электроснабжение в промышленности, зданиях и инфраструктуре

Интегрированные решения для энергоснабжения

Значение электроэнергии

Электроэнергия является важным источником питания для промышленности, зданий и инфраструктуры. Особые условия и требования каждой компании диктуют универсальность, клиентоориентированность и адаптивность источников энергии. Это становится все более актуальным в эпоху цифровизации, так как энергия является рычагом для увеличения доходности и доступности. Коротко: «Значение электрооэнергии».

 

С высоким уровнем цифровизации концепция комплексного энергоснабжения (Totally Integrated Power) даёт надежное, безопасное и эффективное электроснабжение – с продуктами программного и аппаратного обеспечения, системами и решениями на всех уровнях напряжения. 

Узнайте о нашем полном предложении для электрораспределения.
Портфель продуктов TIP

Преимущества

Концепция комплексного энергоснабжения

Меняющаяся энергетическая система дает новые возможности для электроснабжения промышленности, зданий и инфраструктуры. TIP предлагает индивидуальные решения для систем электроснабжения, которые соответствуют требованиям завтрашнего дня. 

Для потребителей от высокого до низкого напряжения концепция TIP соответствует самым жестким требованиям. Интуитивный интерфейс для промышленной и гражданской автоматизации позволяет использовать весь потенциал интегрированных решений электроснабжения. Всесторонняя поддержка на протяжении всего жизненного цикла, от проектирования до обслуживания, завершает предложение.
Откройте преимущества интегрированных решений для электроснабжения

Для потребителей от высокого до низкого напряжения концепция TIP соответствует самым жестким требованиям. Интуитивный интерфейс для промышленной и гражданской автоматизации позволяет использовать весь потенциал интегрированных решений электроснабжения. Всесторонняя поддержка на протяжении всего жизненного цикла, от проектирования до обслуживания, завершает предложение.

Интегрированные решения для промышленности, зданий и инфраструктуры.
Комплексная система энергоснабжения

Реализованные проекты

Истории успеха TIP

Проекты с использование интегрированных решений электроснабжения – по всему миру, в отдельных отраслях с различными требованиями. 

Решения для завода PepsiCo
Здание Большого Театра
Комплекс защитных сооружений (КЗС)
Кантри Парк III
Сколково, Дом-гиперкуб
Узнайте больше о наших проектах, реализованных в России
Скачать презентацию

Попробуйте бесплатно

Программное обеспечение SIMARIS для быстрого и легкого проектирования электросетей

Инструменты SIMARIS являются одним из основных преимуществ TIP. Они демонстрируют важность получения решений от одного источника. В конечном счете, они уменьшают объемы работ на расчет системы распределения электроэнергии,  определение необходимого оборудования и его размещение. Попробуйте сейчас!