Оптимизация затрат как фактор роста

Контроль затрат является решающим конкурентным преимуществом, особенно во времена нестабильности. Какие инвестиции создают наибольшую ценность? Как проще всего добиться эффективности? И какая операционная и финансовая модель является наиболее оптимальной? Ответы на эти вопросы могут дать компаниям столь необходимые стратегические возможности для маневрирования. 

Бесплатная брошюра

Прочитайте больше о том, как справляться с новыми вызовами и революционными изменениями в энергетических системах.
Скачать брошюру «Гибкость в энергетике» (англ. язык)

Возьмите управление в свои руки

Создание дополнительных возможностей через оптимизацию затрат

Путь к будущему экономичного управления энергосистемами лежит через «умные» инвестиции в нужные системы, технологии и бизнес-модели, а также через инновационные модели финансирования.

Поставщики электроэнергии испытывают все большие трудности с управлением расходами и доходами. Необходимость в модернизации  устаревших структур и дополнительные усилия в управлении энергосистемами выжимают из бюджетов все возможное. Потокам прибыли все больше угрожают неэффективные генерирующие предприятия и замедление активности спроса. Ситуация и далее усложняется растущей конкуренцией с новыми поставщиками, а также регулирующими органами, которые уделяют все больше внимания эффективности новых проектов. Упреждающее внедрение новых технологий может помочь в оптимизации усилий в управлении энергосистемами и минимизации расходов на новые системы, высвобождая тем самым средства на инвестиции в развитие альтернативных бизнес-моделей. 

Грамотные решения об инвестициях

Вот как работает распределенная генерация: экономично и безопасно.

Энергетические системы необходимо готовить к вызовам, которые ставит перед ними будущее. Цифровые технологии анализа и управления могут помочь компаниям оптимально использовать имеющиеся у них активы и адаптировать их к изменившимся профилям нагрузок. Чтобы компании могли выявить важнейшие области инвестиций в энергосистему, которые принесут наибольшую ценность, они должны иметь глубокое понимание актуального состояния энергосистемы. Например, в Вахтендонке, Германия, муниципальная энергосбытовая компания SWK Stadtwerke Krefeld и «Сименс» используют для оценки ключевых параметров энергосистемы экспресс-анализ электроснабжения интеллектуальных приборов учета.

 

С помощью долгосрочного планирования сетей и создания интеллектуального объединения ресурсов в единую систему компании могут даже разрабатывать совершенно новые топологии сетей, объединяющие все - от первичной технологии вплоть до уровня управления, используя для этого, например, Активное управление энергосетью Spectrum Power. Для определения оптимальной структуры энергосистемы при минимальных затратах в рамках исследовательского проекта IREN2 в Вильдпольдшриде, Германия, «Сименс» использовал обширный профессиональный опыт проектирования сетей - Power Technology International (PTI), а также применил инновационные инструменты, например Моделирование энергетических систем (PSS). Испытания показали возможность сокращения расходов до 40 процентов. Это проложило путь к созданию топологической электростанции, которая использует возобновляемые источники энергии, обеспечивает высокую степень стабильности и устойчивости к отключениям и работает с максимальной экономической эффективностью.

 

Сокращение затрат имеет также высокий приоритет в отраслях с интенсивным потреблением энергии. «Сименс», например, помог своему клиенту Buenavista del Cobre снизить затраты на энергию на 50 процентов при одновременном сокращении времени простоя на 60 процентов. Благодаря организации центра распределенного управления (ЦРУ) компания получила возможность создания современной, прозрачной и удобной в управлении энергосистемы.

Я очень рад принять участие в перспективном проекте, способном ответить на важные вопросы безопасности в энергетике. Результаты испытаний энергосистем помогают сократить расходы на расширение сети на 40 процентов. В национальном масштабе такой страны, как Германия, такое сокращение составляет, в итоге, сумму в несколько миллиардов евро.

Арно Зенгерле, Мэр энергетического поселка Вильдпольдшрид

Ключ к успеху - непрерывная оптимизация расходов

Управление интеллектуальными приборами учета на Eletrobras, Бразилия.

Возможность получать и сохранять конкурентные преимущества с течением времени зависит, прежде всего, от способности компании непрерывно совершенствовать эффективность работы во всех сферах своей деятельности. За этой способностью - будущее. Однако совершенствование состоит не просто в отдельных планах действий. Оно требует целенаправленной работы по согласованию и задействованию различных ресурсов по всей цепочке создания ценности с целью постоянного максимального использования потенциала эффективности. Цифровые программные и аппаратные решения, поддерживающие проекты по регулированию потребления, могут предупреждать дорогостоящие пиковые нагрузки и оптимизировать операции во всей энергосистеме за счет автоматизации. Эффективность управления данными является здесь фактором критичной значимости. Решение EnergyIP NTL от «Сименс» собирает, накапливает и анализирует данные для минимизации потерь нетехнического характера. Крупнейший в Бразилии поставщик электроэнергии Eletrobras использовал данную платформу в комплексе с современным аппаратным обеспечением Усовершенствованная измерительная инфраструктура (AMI). Это позволило компании более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, повысить производительность и сократить потери примерно на 2,6 млрд. кВт/ч в год. 

 

Многие промышленные компании также стремятся повышать свою энергоэффективность. Используя основанную на «облачных технологиях» платформу, «Сименс» помог транснациональному производителю автомобильных запчастей Gestamp сократить данный ключевой показатель затрат на 15 процентов. Потребление электроэнергии на всех 14 объединенных в единую систему заводах непрерывно отслеживается в интеллектуальном центре управления энергосистемами «Сименс» в Севилье, Испания, точно анализировать модели потребления в режиме реального времени. Благодаря сокращению потребления электроэнергии, а также возможностям оптимизации производства и профилактического обслуживания, Gestamp может ожидать погашения амортизации всего за три года.    



Подробнее:

Получение выгод от новых моделей управления и финансирования

Локализация места неисправности в облаке.

Реструктуризация нашей энергетической системы является грандиозной задачей, которую можно решить только при максимально эффективном использовании всех имеющихся ресурсов. Львиную долю финансового и организационного бремени здесь несут операторы энергосистем. Добавим сюда все более придирчивых инвесторов и изменения стимулирующих нормативов в структуре энергопотребления, и это будет означать, что операторам почти неизбежно придется искать новые финансовые и управленческие модели. Если мы сможем уменьшить капитальные расходы, это высвободит ресурсы, которые затем можно использовать для разработки новых бизнес-моделей или для дальнейшей оптимизации текущей деятельности. «Сименс» предоставляет клиентам целый набор инновационных решений, основанных на концепции «в качестве услуги», предлагая в качестве услуг внешнего управления такие приложения, как управление микросетями, локализация неисправностей и SCADA. Клиенты также могут полагаться на решения Цифрового центра компании для мониторинга работы основных технических средств, диагностики неполадок и эффективного планирования и управления загрузкой мощностей.  

SIESTORAGE EDP – новый технологический вызов.

Кроме того, «Сименс» предлагает инновационные концепции финансирования из портфеля своих Финансовых услуг, а именно модели аренды или «оплаты по мере экономии». Один из ярких примеров - решение с размещением одной из крупнейших в Германии аккумуляторных батарей. Местному оператору SWW Wunsiedel GmbH для поддержания стабильности его энергосистемы было необходимо решение на 6 МВт. Компания выбрала систему хранения на базе SIESTORAGE от «Сименс», которая с течением времени сама себя окупает. Арендные платежи по 10-летнему контракту покрываются дополнительными потоками прибыли, генерируемыми от активного участия на резервном рынке электроэнергии, а Wunsiedel получает дополнительную гарантию обеспечения долгосрочной надежности снабжения в обслуживаемом им регионе.

Подробнее:

Презентация: Наши решения для муниципалитетов и операторов распределенных систем
Скачать (англ.язык)

Видео

Встречи с экспертами

Опережать изменения, которые претерпевают рынки электроэнергии вследствие внедрения цифровых технологий, - жизненно важно для будущего успеха бизнеса. Мы предоставляем Вам возможность узнать из первых рук, что авторитетные эксперты ожидают от внедрения цифровых технологий на рынках электроэнергии будущего. Познакомьтесь с экспертами и узнайте о том, в каком направлении мы движемся.

Бесплатная электронная брошюра «Гибкость в энергетике»
Скачать (англ. язык)

Реализованные проекты

Сбалансированные издержки и выгоды

Оптимизация ситуации с затратами открывает новые возможности для формирования будущего. Ниже приведены ссылки на некоторые проекты.

image
image
image
image
image
Узнайте больше о наших проектах, реализованных в России
Скачать презентацию

Портфель продукции

Предложение «Сименс» для сетей

Решения «Сименс» в области аппаратного и программного обеспечения поддерживают наших клиентов на пути к более надежному управлению энергосистемой. Общая цель состоит в том, чтобы эти перспективные системы обеспечивали оперативное реагирование, обладали устойчивой производительностью и надежностью.

Справочник по энергетике – всеобъемлющее руководство, охватывающее все аспекты передачи и распределения электроэнергии.
Скачать (англ. язык)

Другие аспекты гибкости в энергетике

Достижение необходимой гибкости в энергетическом секторе требует высокой согласованности совместной работы множества компонентов. «Сименс» предлагает надежные продукты, решения и услуги в четырех различных областях деятельности. Переходите по ссылкам для изучения трех остальных.