Надежная работа в эпоху перемен

Надежная и безопасная электроэнергетическая система является краеугольным камнем каждого современного общества. Новые цифровые источники данных, децентрализованные технические средства и всеохватывающая концепция безопасности могут помочь операторам сетей поддерживать высочайшие стандарты качества.

Бесплатная брошюра

Узнайте, как справиться с новыми вызовами и революционными изменениями в энергетических системах.
Скачать брошюру «Гибкость в энергетике» (англ. язык)

Надежное и безопасное управление энергосистемами

Подготовьтесь к будущему: самое главное – надежность энергоснабжения

Времени на простои нет! Есть три важных фактора успеха, позволяющие операторам энергосистем поддерживать безопасность и надежность энергоснабжения, даже если системы претерпевают радикальные изменения.  

В наши дни в электросетевые системы необходимо интегрировать все больше местных производителей электроэнергии со скачкообразной генерацией. Тенденция к достижению самодостаточности среди частных домохозяйств и промышленных предприятий означает, что все более крупные элементы энергетической системы выходят за пределы контроля традиционных операторов энергосистем. Это ещё более усложняет надежное управление энергосистемой и истощает возможности многих имеющихся ресурсов и процессов. Мы должны найти способы выдержать темп возникающих изменений и убедиться в том, что моменты полного отключения электроэнергии остались в прошлом.

Использование интеллектуальных решений и автоматизации для повышения надежности

Самовосстанавливающиеся энергосистемы для распределительных сетей.

Растущая цифровизация электрических сетей обеспечивает операторам высокую степень прозрачности, позволяя им отслеживать текущее состояние энергосистемы и каждого отдельного технического средства в такой энергосистеме в режиме реального времени. В будущем сочетание измерителей, датчиков, работающих на программном обеспечении аналитических инструментов и исполнительных механизмов в критичных местах в энергосистемах создаст мощный фундамент для будущей работы сети. Эти инструменты позволяют управлять комплексными системами более эффективно и динамично реагировать на пики и отключения электроснабжения. В сотрудничестве со своим клиентом CenterPoint «Сименс» разработал концепцию, использующую данные из усовершенствованной инфраструктуры учета (AMI) для оптимальной эксплуатации и обслуживания трансформаторов. 

 

Гибкие решения по автоматике от «Сименс» дают возможность управлять потоками электроэнергии на разных уровнях сети, позволяя операторам справляться с растущими потоками электроэнергии из возобновляемых источников, которые направляются в энергосистему. Различные технологии можно также объединить с распространенными интеллектуальными решениями, чтобы построить самовосстанавливающиеся энергосистемы. Другими словами, это инновационная концепция, укрепляющая надежность снабжения в системах, способных автоматически отключаться от основной энергосистемы, отсекать сбои и автономно подключаться вновь. Важное значение здесь имеют интеллектуальные подстанции – например, такие как «Сименс» уже создал в одном из районов Кельна – Хорвейлер и в Нидерштеттене (оба в Германии), а также в Роттердаме (Нидерланды). Они представляют собой эффективный способ адаптации сетей традиционных энергосистем к трудностям, стоящим перед современными системами электроснабжения, позволяющий одновременно свести количество отключений электроснабжения к минимуму. 

 


Подробнее:

Использование децентрализованных технических средств для стабилизации энергосистем

Решение на основе микросетей обеспечивает гибкость, более эффективное использование генераторов на возобновляемых источниках, а также дает будущему энергетики новые возможности.

По мере того, как наши энергетические системы становятся все более децентрализованными и в структуре энергопотребления растет доля возобновляемых источников энергии, составление надежного прогноза схемы потребления становится все более трудной задачей. Кроме того, инфраструктура принимает все возможные меры для приема огромных объемов электричества, которые подают в сеть потребители. В результате, на операторов распределительных сетей ложится все больше задач, которые традиционно выполнялись операторами систем передачи. При всем при этом, такая новая структура энергосистемы скрывает в себе хорошие возможности. Децентрализованные активы могут эффективно и результативно использоваться для стабилизации сетей и для повышения их надежности. 

 

Wabash Valley Power является главным примером того, как современные системы реагирования на базе модульной платформы EnergyIP от «Сименс» могут эффективно использоваться для минимизации опасных пиковых нагрузок. Проект ЕС EcoGrid играет аналогичную роль. Здесь «Сименс» сотрудничает с партнерами и местным оператором энергосистемы Bornholms Energi&Forsyning с целью объединения передовых методов управления электроснабжением с инновационными системами автоматизации зданий. Проект существенно повысил стабильность всей энергосистемы за счет согласования потребления с генерированием электроэнергии децентрализованными возобновляемыми источниками энергии.  Это дает целый ряд возможностей.

Решение на основе микросетей обеспечивает гибкость, более эффективное использование генераторов, работающих от возобновляемых источников, а также дает будущему энергетики новые возможности.

Упреждающее применение децентрализованных активов - не единственный путь к повышению надежности в долгосрочной перспективе. Важную роль играет также строение современной энергосистемы. Части более крупной энергосистемы, например, могут эксплуатироваться в качестве микросетей (например, в районах города или промышленных парках). В случае отключения электроснабжения такие энергетические системы меньшего размера могут продолжать работу автономно. «Сименс» предлагает универсальные решения для микросетей «в качестве услуги» на базе проверенной платформы Spectrum Power – начиная от подготовительного анализа и заканчивая управлением контроллерами и энергосистемой. 

 

Приоритетом номер один при установке децентрализованных фотоэлектрических систем являются также надежность и безопасность энергосистемы. Новое электрическое решение для собственных нужд от «Сименс» (eBOP) представляет собой всеохватывающую концепцию беспрепятственной и интеллектуальной интеграции крупномасштабных фотоэлектрических систем. Данное предложение включает в себя электротехнические компоненты, необходимые для беспроблемного подключения к энергосистемам среднего и высокого напряжения, а также широкий спектр услуг и вариантов финансирования.

 

Подробнее:

Высочайшие стандарты безопасности любых элементов – от информационной системы организации до отдельных счетчиков

Трансформаторы с быстрым восстановлением работоспособности от «Сименс» – эффективная профилактика и набор первой помощи для вашей энергосистемы.

Чтобы создать электроэнергетические системы, поддерживающие свой уровень безопасности и надежности в долгосрочной перспективе, нам необходимо обеспечить эффективную защиту всех технических средств – начиная от подстанций до программного обеспечения для управления и интеллектуальных приборов учета – от аварий, силового воздействия извне и стихийных бедствий. По мере все большего внедрения цифровых технологий в современные электроэнергетические системы новую растущую и существенную угрозу представляют собой кибератаки.

 

Здесь «Сименс» предлагает универсальный пакет сертифицированных на международном уровне решений для обеспечения жесткого проводного подключения средств обеспечения кибер-безопасности во всех программных решениях. Концепция Pretact® от «Сименс» направлена, например, на такие ответственные технические средства системы, как трансформаторы. Функционал комплексного мониторинга позволяет выявлять и предотвращать потенциальные нарушения как можно раньше. Сами изделия являются пуленепробиваемыми и защищенными от геомагнитных возмущений. «Сименс» также помогает операторам энергосистем оперативно и гибко реагировать на отключения электроснабжения. В сотрудничестве с энергетической компанией Нью-Йорка Con Edison компания разработала первый в своем роде переносной трансформатор. Эти агрегаты отличаются возможностью их немедленного включения в работу, что позволяет операторам восстановить работу электросети за очень короткий период времени. 

 

Сведение к минимуму периодов простоя зачастую является вопросом жизни и смерти - в особенности, на таких ответственных объектах, как больницы. Вот почему A&N Electric Cooperative в Вирджинии (США) использует распределительно-подающую систему автоматизации (SDFA) от «Сименс». Данное решение позволяет максимально оперативно выявлять отключения электроснабжения на отдельных питающих станциях и изолировать их. При необходимости, решение также можно перевести на альтернативные источники энергии, - а эти источники способствуют значительному снижению числа отключений электроснабжения и постоянному повышению надежности сетей.



Подробнее:

Видео

Встречи с экспертами: Джул Бенену

Опережать изменения от внедрения цифровых технологий, которые претерпевают рынки электроэнергии - жизненно важно для будущего успеха бизнеса. Мы предоставляем вам возможность узнать из первых рук, что авторитетные эксперты ожидают от внедрения цифровых технологий на рынках электроэнергии будущего. Познакомьтесь с экспертами и узнайте о том, в каком направлении мы движемся.

Джул Бенену, директор по разработке продукции компании CleanTech, работает над методами, с помощью которых блокчейн фундаментально изменит образ мышления всех игроков на рынке. 

Реализованные проекты

Обеспечение работы сети в практическом использовании

Продукты и услуги «Сименс» ориентированы на требования клиентов; они обеспечивают гибкость, которая нужна Вам для принятия быстрых, целевых и дальновидных ответных мер. Ниже приведены ссылки на некоторые проекты.

image
image
image
image
image
image
image
Узнайте больше о наших проектах, реализованных в России
Скачать презентацию

Портфель продукции

Предложение «Сименс» для сетей

Решения «Сименс» в области аппаратного и программного обеспечения поддерживают наших клиентов на пути к более надежному управлению энергосистемой. Общая цель состоит в том, чтобы эти перспективные системы обеспечивали реагирование в кратчайшие сроки, обладали устойчивой производительностью и надежностью.

Справочник по энергетике – всеобъемлющее руководство, охватывающее все аспекты передачи и распределения электроэнергии.
Скачать (англ. язык)

Другие аспекты гибкости в энергетике

Достижение необходимой гибкости в энергетическом секторе требует отличного согласования совместной работы множества компонентов. «Сименс» предлагает надежные продукты, решения и услуги в четырех различных областях деятельности. Переходите по ссылкам для изучения трех остальных.