Мощные генераторные распределительные устройства для электроснабжения

Мощные генераторные распределительные устройства для электроснабжения
Диапазон мощности от 10 МВт до
10 МВт

Разработано на основании более чем 40-летнего опыта в области технологии вакуумных коммутаций


Подходит для высоких тепловых и механических нагрузок

Интересна дополнительная информация по вакуумным силовым выключателям защиты генераторов? Просто скачайте лучшую техническую документацию 2017
Скачать (англ. язык)

Информация о продукции

Продуманные решения для любых типов электростанций

Планируется ли у вас проект ретрофита или планируется проект новой электростанции, залог успеха – это поддержка надёжного партнёра. «Сименс» уже более 25 лет занимается генераторными выключателями с использованием вакуумных технологий, в диапазоне от 10 до 400 МВт. Проверенные компоненты позволяют обеспечить высочайший уровень безопасности и соответствия необходимым требованиям. Найдите наилучшее решение для вашего случая.

ГРУ HB3 с пофазной изоляцией для электростанций с мощностью до 400МВт
ГРУ HB3 с пофазной изоляцией для электростанций с мощностью до 400МВт

Максимум безопасности для электростанций мощностью до 400МВт

Максимальная безопасность для персонала и защищаемого оборудования: генераторное распределительное устройство HB3 – это устройство с номинальными токами до 12500А с естественным охлаждением, прошедшее все необходимые типовые испытания с коммутационной стойкостью 100кА. Благодаря пофазной изоляции исключается возникновение межфазного короткого замыкания.

 

Коммутационное устройство может быть легко подключено к выводам генератора. Межфазное расстояние и диаметр фазы, подключаемого токопровода выбираются под необходимые требования.  

Преимущества необслуживаемого РУ, не требующего дополнительных затрат:

  • Подходит как для установки внутри помещения, так и для внешней установки.
  • РУ оборудовано необслуживаемым вакуумным выключателем
  • До 70% снижение расходов во время жизненного цикла
  • Не требуется контролирование за эрозией контактов или уровнем давления
  • РУ заводского изготовления уменьшает объем работ на объекте
  • Специальная контактная система, пропускающая высокие токи
Дополнительная информация

Технические характеристики

Номинальные
 
 
 
Напряжение кВ 17.5
24
Частота 
Гц
50/60
50/60
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты/
поперек изоляционного расстояния
кВ
до 50/60
до 60/70
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение при ударах молнии/
поперек изоляционного расстояния
кВ
до 110/125
до 125/145
Номинальный ток при температуре окружающей среды 40oC
- для 50 Гц
- для 60 Гц
A
8,000/10,000/12,500
8,000/10,000/12,500

8,000/10,000/12,500
8,000/10,000/12,500
Номинальный ток термической стойкости/время протекания
- в цепи генератора
- в цепи заземления
кА/с

100/3
100/1

100/3
100/1
Пиковый выдерживаемый ток
кА
274 274
Номинальный ток отключения при коротком замыкании
кА
100 100
Номинальный ток включения при коротком замыкании
кА
274 274
Дополнительное оборудование
 
 

Фидер пускового преобразователя частоты (SFC-фидер)

- Номинальное напряжение
- Номинальный ток при температуре окружающей среды 40oC для 50/60 Гц
- Пусковой ток при температуре окружающей среды 40oC
- Номинальный кратковременный допустимый ток (1с), пиковый ток



кВ
A
A/мин
кА


7.2
1,800/1,600
2,500/50
63/173
Короткозамыкающие шины для временного использования
- KSV1, 500 0A/ 30мин и KSV2, 10000 А/ 30мин
 
KSV 2
Размеры
 
 
Ширина, включая панель управления, при стандартном расстоянии между центрами полюсов 1200мм
мм
4,235
Глубина
мм
2,294
Высота, минимальная/максимальная мм
2,478/2,628
Диапазон возможных расстояний между центрами полюсов
мм
1,200-1,800
Высота центральной линии соединительных клемм относительно земли, минимальная/максимальная
мм
1,350-1,500
Диаметр системы IP8
мм
600-960

Скачать каталог

Генераторное распределительное устройство HB1: компактное решение для силовых установок
Генераторное распределительное устройство HB1: компактное решение для силовых установок

Применение в диапазоне до 170 МВт: генераторное распределительное устройство HB1

Генераторное распределительное устройство HB1 может быть изготовлено в соответствие с  индивидуальными техническими требованиями, полностью отвечая вашим потребностям в диапазоне до 170 МВт.

 

Является компактным решением с горизонтальным типом подключения токопровода, HB1. Данное распределительное устройство также является идеальным решением для задач на промышленных электростанциях, газовых, паротурбинных электростанциях и электростанциях комбинированного цикла среднего размера, а также на солнечных электростанциях.

Компактность и идеальная совместимость: откройте преимущества устройств HB1

  • Подходит для внутренней и внешней установки
  • Широкий диапазон применений благодаря гибкому подключению с помощью токопроводов, кабелей  и токопроводов с твердой изоляцией
  • Проходят испытания на дуговое замыкание
  • Высокий уровень безопасности персонала и безопасности при эксплуатации
  • Распределительное устройство, прошедшее заводские типовые испытания, для простой сборки и ввода в эксплуатацию
  • Не нуждается в техническом обслуживании
Дополнительная информация

Технические характеристики

Номинальные
 
 
 
 
Напряжение
кВ
12
17.5
24
Частота 
Гц
50/60
50/60
50/60
Кратковременное выдерживаемое напряжение
промышленной частоты
кВ
28
38
60
Импульсное выдерживаемое напряжение
при ударах молнии
кВ
75
95
125
Кратковременный выдерживаемый ток
кА/с
50/3
63/1
72/1
50/3
63/1
72/1
50/3
63/1
72/1
Пиковый выдерживаемый ток
кА
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
Стандартный ток фидеров:
Генератор / фидер трансформатора     3150 А VGCB 
Генератор / фидер трансформатора     4000 А VGCB 
Генератор / фидер трансформатора     5000 А VGCB
Генератор / фидер трансформатора     6300 А VGCB 
 

A
A
A
A
 

IP4X3)    IP544)
2900     2300
4200     3300
5200     3700
6700     4700


IP4X3)     IP544)
2900     2300
4200     3300
5200     3700
6700     4700

 

IP4X3)  IP544) 
2900    2300
4200    3300
5200    3700
6700    4700

1) Значения для 60 Гц                    

2) Значения по запросу                  

3) Также с IP41, IP42

4) Также с IP55 для наружного применения

Физические характеристики
 
Соответствие стандартам
IEC
Размеры
4,000 x 1,800 x 2,500 мм (Ш x Г x  В)
Классификация внутренней дуги
AC A FLR 63 кА (1 с) / 72 кА (0,1 с)
Способ подключения
Кабель
Токопровод
Твёрдый изолированный токопровод
Пофазно изолированный токопровод (IPB)
Степень защиты
IP4X, IP41, IP42, IP54, IP55

Скачать каталог

Генераторное распределительное устройство VB1  до 140 МВт
Генераторное распределительное устройство VB1 до 140 МВт

Генераторное распределительное устройство VB1: полная универсальность в диапазоне мощностей до 140 МВтr

Может быть изготовлено в соответствии с вашими требованиями: генераторное распределительное устройство VB1 является чрезвычайно гибким и имеет расширяемое модульное исполнение, что делает его идеальным решением.

 

Из-за необходимости высокой коммутирующей способности и наличия свободного пространства распределительные устройства часто применяются на гидроэлектростанциях и в проектах модернизации.

Компактность и безопасность

  • Гибкое, расширяемое модульное исполнение
  • Очень компактная конструкция, изготовленная в соответствии с требованиями заказчика
  • Подходит для установки внутри или снаружи помещения
  • Подходит для применения с несколькими генераторами и вспомогательными фидерами
  • Проходят испытания на дуговое замыкание, эксплуатационная готовность в соответствии с LSC 2A
  • Высокий уровень безопасности персонала и защищаемого оборудования
  • Не требуется технического обслуживания
Дополнительная информация

Технические характеристики

Номинальные
 
 
 
 
Напряжение
кВ
12
17.5
24
Частота
Гц
50/60
50/60
50/60
Кратковременное выдерживаемое напряжение
промышленной частоты
кВ
28
38
60
Импульсное выдерживаемое напряжение
при ударах молнии
кВ
75
95
125
Кратковременный выдерживаемый ток
кА/с
50/3
63/1
72/1
50/3
63/1
72/1
50/3
63/1
72/1
Пиковый выдерживаемый ток
кА
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
Физические характеристики
 
Соответствие стандартам
IEC
Размеры
600-1300 x 1600-1800 x 2200 мм (Ш x Г x  В)
Классификация внутренней дуги
IAC A FL 50 кА (0.5с) / 72 кА (0.1с)
Способ подключения
Кабель
Токопровод
Твёрдый изолированный токопровод
Степень защиты
IP4X, IP41, IP42, IP54, IP55

Скачать каталог

Генераторное распределительное устройство VB1-D с установленными на тележку силовыми выключателями, рассчитанными на ток до 63 кА
Генераторное распределительное устройство VB1-D с установленными на тележку силовыми выключателями, рассчитанными на ток до 63 кА

Генераторное распределительное устройство VB1-D

Генераторное распределительное устройство VB1-D подходит для применения в диапазоне мощностей до 110 МВт.

 

Имеет вертикальные выводы для подключения токопроводом и выключатель на выкатной тележке и обеспечивает безопасную и экономичную генерацию электроэнергии. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт также могут быть выполнены быстро и легко благодаря простой технологии.

 

В частности, небольшие размеры VB1-D делают его идеально подходящим для применений на гидроэлектростанциях. Распределительное устройство является расширяемым, так, что возможно применение с несколькими генераторами.

Преимущества модульности и экономичности

  • Модульное распределительное устройство с компактными размерами
  • Собирается на предприятии и проходит типовые испытания в соответствии с МЭК 62271-200
  • С воздушной изоляцией и в металлическом кожухе
  • Классификация по внутренней дуге в соответствии с IAC A FLR до 63 кА для максимальной безопасности персонала
  • Категория потери непрерывности эксплуатации: LSC 2B
  • Выключатель на выкатной тележке
Дополнительная информация

Технические характеристики

Номинальные
 
 
Напряжение
кВ
17.5
Частота
Гц
50/60
Кратковременное выдерживаемое напряжение
промышленной частоты
кВ
50
Импульсное выдерживаемое напряжение
при ударах молнии
кВ
110
Кратковременный выдерживаемый ток
кА(с)
63 (3)
Пиковый выдерживаемый ток
кА
173
С естественным/искусственным охлаждением
автоматического выключателя (50 Гц)
A 4300 / 5100
Размеры
 
 
Ширина:
Панель силового выключателя или соединительная панель
Наружная стена

мм
мм

1200
50
Высота:
Стандартная панель со стандартным отсеком низковольтного соединения
Панель с каналом для сброса давления и поглотителем дугового разряда
Панель с принудительной вентиляцией

мм
мм
мм

2450
2950
2950
Глубина:
Все типы панелей

мм

2430
Физические характеристики
 
Соответствие стандартам
IEC
Типы выключателей
Силовой выключатель 3AH37 IEEE для применений с генератором
Классификация внутренней дуги
IAC A FL 63 кА (0,3 с)
Способ подключения
Кабельные
Твёрдый изолированный шинопровод
Установка
В помещении
Степень защиты
IP4X

Скачать каталог

Генераторное распределительное устройство (HIGS) для мощности до 55 МВт
Генераторное распределительное устройство (HIGS) для мощности до 55 МВт

Генераторное распределительное устройство (HIGS): специальное решение в диапазоне мощностей до 55 МВт

Генераторное распределительное устройство (HIGS), спроектированное специально для промышленных турбин «Сименс» SGT-600 - SGT-800, а также для паровых турбин SST-400 - SST-600. Также может применяться для прочих газовых и паровых турбин.

 

За счёт прямого подключения к генератору HIGS объединяет традиционный распределительный щит генератора с функциональными возможностями генераторного распределительного устройства, снижая таким образом число интерфейсов и сокращаю используемое пространство.

 

Также имеется возможность реализации вывода нейтрали и вспомогательного фидера.

Преимущества

  • Заменяет традиционный распределительный щит генератора
  • Снижает число интерфейсов и сокращает занятое пространство
  • Подходит для установки внутри помещений и на открытом воздухе
  • Возможна реализация интегрированной нейтральной точки
  • Возможно использование интегрированного вспомогательного фидера
Дополнительная информация

Технические характеристики

Номинальные
 
HIGS3200
HIGS3400
Напряжение Ur
кВ
12
17.5
Частота
Hz
50
50/60
Номинальный ток Ir при IP54
A
3200
4750
Номинальный ток Ir при IP42
A
3700
4800
Выдерживаемое напряжение грозового импульса
- 50 Гц
- 60 Гц
кВ

75
-

95
-

Импульсное выдерживаемое напряжение грозового
разряда по изоляционному расстоянию Ud
- 50 Гц
- 60 Гц
кВ


28
-


38
-

Продолжительность короткого замыкания, tk
с 3
3
Ток отключения при коротком замыкании Isc
кА
50
50
Физические характеристики
 
Соответствие стандартам
IEC
Размеры
4340 x 1200 x 2500 мм (Ш x Г x  В)
Способ подключения 

Устанавливается непосредственно на выводах генератора

Подключение к генераторным повышающим трансформаторам с помощью кабелей или шин

Сверху или снизу

Степень защиты
IP42, IP54

Скачать каталог

Решения по ретрофитам до 400МВт

Обновите ваше производство с помощью современных решений в области защиты генераторов

Когда генераторный выключатель вырабатывает свой срок службы, его необходимо заменить на ретрофит для того, чтобы избежать высоких расходов на техническое обслуживание, незапланированных простоев во время ремонта, а также для того, чтобы повысить безопасность. «Сименс» предлагает современные необслуживаемые решения в области ретрофитов с пружинным механизмом, отвечающие всем современным стандартам качества и безопасности. Генераторные вакуумные выключатели помогают генерирующим компаниям достичь показателей надежности. Вакуумные выключатели не содержат токсичных газов, подверженных разложению, а также позволяют избежать проблем, присущих выключателям с элегазовой изоляцией: мониторинг элегаза и огромные затраты, связанные с техническим обслуживанием. Все это делает вакуумные выключатели надежным и в тоже время простым решением.  

Преимущества:

  • Простая установка
  • Компактное размещение, не требующее специальных требований к пространству в помещение
  • Не содержит токсичных токсичных газов, подверженных разложению, а также имеет пониженные показатели выбросов CO2
  • Уменьшение технических работ из-за необслуживаемого вакуумного выключателя
  • Широкая сеть технических экспертов «Сименс»
  • Изготовление по специальным требованиям
  • Высокое качество 

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь нашими услугами

Здесь вы найдете важную информацию, документацию и контакты по направлению низковольтного оборудования и систем среднего напряжения.

Обращение в Отдел качества

Заполните Анкету и отправьте ее на 
em-claims@siemens.ru

Обращение в Отдел качества

Заполните Анкету и отправьте ее на 
em-claims@siemens.ru

Референтные проекты

Наши решения разрабатываются в соответствии с требованиями клиента

Мы постоянно развиваем наше обширное портфолио генераторных распределительных устройств в диапазоне мощности до 400 МВт для удовлетворения ваших потребностей в зависимости от вида применения и даже новых рыночных требований. Познакомьтесь с историями нашего успеха.

image
image
image

Контакты

Свяжитесь с нашей командой технической поддержки для получения необходимой информации

  • Вам нужна помощь при проработке конкретного проекта?
  • Вам нужна более подробная информация по одному из наших решений?
  • Вам нужна поддержка специалиста для уже установленного оборудования?
  • У вас возникли технические вопросы?
  • У вас возникли вопросы какого-либо другого плана?

    Свяжитесь с нами по телефону
    +7 (495) 737 10 10 

 

image
Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами
Форма обратной связи