Системы среднего напряжения

image

Экономичное и надёжное распределение электроэнергии

Основной задачей распределительного устройства среднего напряжения является экономичное и надёжное распределение электроэнергии. Мы полностью принимаем на себя такую ответственность и предлагаем продукцию и решения для систем среднего напряжения нашим клиентам во всём мире. Наши системы полностью соответствуют растущим техническим требованиям и обеспечивают надёжное распределение электроэнергии – распределительные устройствах с воздушной и элегазовой изоляцией, а также системы наружного применения и для использования в море.

Справочник по энергетике – всеобъемлющее руководство, охватывающее все аспекты передачи и распределения электроэнергии.
Скачать (англ. язык)
image
РУ с воздушной изоляцией для первичного уровня распределения

Надежность, безопасность, видимый разрыв

Используя распределительное устройство «Сименс» с воздушной изоляцией, вы обеспечиваете безопасность – наше распределительное устройство проходит типовые испытания для систем внутренней установки в соответствии со стандартом МЭК 62271-200 и всегда являлось синонимом максимальной безопасности для персонала и при эксплуатации.

  • Надежность
  • Безопасность
  • Повышает производительность
  • Экономит денежные средства
  • Не влияет на показатели окружающей среды
image
РУ с воздушной изоляцией для вторичного уровня распределения

Компактное исполнение, надежная и безопасная эксплуатация

Распределительное устройство SIMOSEC сочетает в себе функции распределительных устройств как с воздушной, так и с элегазовой изоляцией. РУ сбирается на заводе и проходит все необходимые типовые испытания в соответствие с российскими стандартами.

 

Модульное исполнение позволяет применять ячейки в подстанциях и в распределительных пунктах как сетевыми компаниями, так и на промышленных предприятиях, электростанциях, в горнодобывающей, судостроительной промышленности, для тягового электроснабжения, возобновляемых источников энергии и в общественных зданиях, например, высотных зданиях, железнодорожных станциях, торговых центрах, больницах и аэропортах.

image
РУ с элегазовой изоляцией для первичного уровня распределения

Компактный размер, не требует технического обслуживания, независимость от климатических факторов

Компания «Сименс» предлагает различные типы распределительных устройств с элегазовой изоляцией, которые можно применять в трансформаторных и распределительных подстанциях энергосбытовых компаний, а также в сетях промышленных предприятий, например, в горнодобывающей промышленности, металлургической или целлюлозно-бумажной промышленности. Распределительное устройство «Сименс» с элегазовой изоляцией также является оптимальным вариантом для таких особых случаев применения, как ветряные электростанции, морские платформы и суда.

 

Независимо от применения распределительные устройства «Сименс» с элегазовой изоляцией обеспечивают исключительные преимущества в отношении независимости от климатических факторов, безопасности персонала и конструкции, не требующей технического обслуживания. Для клиента распределительное устройство обеспечивает максимальную надёжность электроснабжения – как в случае электроснабжения потребителей, так и в случае электроснабжения производственных процессов

image
РУ с элегазовой изоляцией для вторичного уровня распределения

Компактное распределительное устройство, не требующее обслуживания и не зависящее от климатических условий

Для распределения электроэнергии компания «Сименс» предлагает различные типы распределительных устройств с элегазовой изоляцией. В компактных трансформаторных подстанциях или в небольших распределительных пунктах такое решение гарантирует бесперебойное электроснабжение как жилых домов, так и небольших промышленных предприятий.

 

Независимо от применения распределительные устройства «Сименс» с элегазовой изоляцией обеспечивают исключительные преимущества в отношении независимости от климатических факторов, безопасности персонала и конструкции, не требующей технического обслуживания. Для энергосбытовых компаний распределительное устройство обеспечивает максимальную надёжность энергоснабжения в сетях, что позволяет обеспечить высокий уровень удовлетворенности клиентов.

image
Генераторные распределительные устройства

Высокоэффективное энергоснабжение

Независимо от типа электростанции, генераторное распределительное устройство «Сименс» обеспечивает множество преимуществ:

  • Повышенная экономическая эффективность и бесперебойность энергоснабжения
  • Оптимальная безопасность персонала
  • Повышенная производительность
  • Учет экологических факторов
  • Минимальные затраты на монтаж и техническое обслуживание
  • Индивидуальные решения в соответствии с вашими требованиями

 

Генераторные распределительные устройства, использующие технологию вакуумных выключателей, применяются в гидроаккумулирующих системах, газовых и паротурбинных электростанциях, а также угольных, солнечных и геотермальных электростанциях. «Сименс» предлагает решения для проектов модернизации, а также для проектов строительства новых электростанций. Клиенты получают такие преимущества, как бесперебойная эксплуатация и непрерывное повышение экономической эффективности.

 

image
Системы среднего напряжения для наружной установки

Максимальная надёжность и минимальные эксплуатационные затраты

Коммутационные аппараты среднего напряжения для наружной установки являются важнейшими компонентами распределительных сетей среднего напряжения с воздушными линиями. Вакуумные силовые выключатели «Сименс»  для наружной установки (OVCB) защищают воздушные линии в случае временного короткого замыкания и снижают время простоя и число пострадавших потребителей. Вакуумные силовые выключатели для наружной установки предлагают решения для воздушных линий, а также для подстанций.

 

Широкий ассортимент коммутационных устройств «Сименс» для наружной установки разработан для широкого диапазона климатических условий. Надёжность, проверенная с помощью типовых испытаний, а также длительный электрический срок службы и механическая прочность повышают эффективность сетей среднего напряжения. Они обеспечивают максимальную выгоду для любого применения, начиная с оптимизации в сетях до применения в интеллектуальных сетях, ориентированных на будущее.

Материалы для скачивания и поддержка

Дополнительная информация

Обращение в Отдел качества

Заполните Анкету и отправьте ее на 
em-claims@siemens.ru

Обращение в Отдел качества

Заполните Анкету и отправьте ее на 
em-claims@siemens.ru

Более подробная информация

Комплексные решения для всевозможных применений

Независимо от типа применяемых устройств наши системы позволят вам создать надежные и эффективные решения в распределительных сетях среднего напряжения. Мы всегда готовы оказать вам необходимую поддержку, начиная с этапа проектирования и установки до эксплуатации, модернизации и расширения. 

Справочник по энергетике – всеобъемлющее руководство, охватывающее все аспекты передачи и распределения электроэнергии.
Скачать (англ. язык)