Вакуумные контакторы

Вакуумные контакторы
Безопасное отключение номинальных токов в распределительных сетях среднего напряжения
0 циклов

Гарантируют надежную защиту ваших систем

Найдите вакуумный контактор, подходящий именно вам.
Industry Mall

Портфолио

Вакуумные контакторы 3ТМ – идеальны для применения в условиях частых коммутаций

Компактные, простые в управлении вакуумные контакторы 3TM подходят для использования в распределительных сетях среднего напряжения, рассчитаны на номинальные напряжения от 7,2 до 15кВ и номинальные токи до 450А. Они гарантируют безопасное отключение номинальных токов и токов перегрузки в категориях АC-1 и АС-4 – даже при просадке напряжения. Для конвейерных систем, лифтов, насосных станций, трансформаторов, компенсаторов реактивной мощности, электрических печей, распределительных сетей, центров сбора данных, ветровых электростанций, солнечных установок и т.д. – вакуумные контакторы обеспечат надежную защиту ваших систем.

Вакуумные контакторы – ваши преимущества

image
  • регулируемое время срабатывания
  • различные варианты установки
  • гибкий телеконтроль
image
  • высокая устойчивость против динамических нагрузок
  • работает при температуре окружающей среды от -40°С до +70°С
  • предназначен для установки до 5000 м над уровнем моря
image
  • варьируемое межполюсное расстояние
  • 1-полюсное, 2- полюсное и 3- полюсное исполнение
  • легкая замена, а также адаптация для проектов ретрофита
image
  • сертифицирован согласно IEC 62271-106
  • сертифицирован согласно UL 347
  • сертифицирован согласно ГОСТ Р 52565–2006
  • сертифицирован согласно CSA C22.2.253-09
  • сертифицирован согласно GB/T14808
  • сертифицирован согласно DNVGL-CG-0339
Подробнее о вакуумных контакторах 3TM
Скачать флаер (англ. язык)

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами сотрудничества с нами

Здесь вы можете найти необходимую информацию, техническую документацию и контактные данные по компонентам среднего напряжения.

Заказ вакуумных контакторов

Безопасное отключение в распределительных сетях среднего напряжения

Изучайте, выбирайте и заказывайте: детальная информация по вакуумным контакторам доступна на портале Industry Mall. Вам просто необходимо сделать несколько щелчков мышью для выбора подходящего оборудования.

Найдите подходящий вакуумный контактор
Industry Mall