Компоненты среднего напряжения

Высоконадежное и эффективное электроснабжение с использованием новейших вакуумных технологий

На электростанциях и подстанциях, в высоковольтных электрических сетях, трансформаторных подстанциях, на кораблях и поездах: комплектные распределительные устройства и аппараты для оперирования высоковольтными сетями могут быть представлены в различном исполнении. Наши вакуумные выключатели, изготовленные по новейшим технологиям, предназначены для установки в ячейки с воздушной изоляцией и гарантируют высокую надежность и полную безопасность в процессе эксплуатации.

Распределение электроэнергии в сетях среднего напряжения

Вакуумные технологии – для решения любых задач

Высокая надежность при коммутациях и долгий срок службы – основополагающие критерии, по которым подбирается коммутационное оборудование. Сегодня это одна из причин, по которой 70 процентов энергетических компаний выбирают вакуумные технологии. Полная герметичность вакуумной камеры гарантирует безотказную работу на протяжении всего срока эксплуатации. Минимальный износ контактов обуславливается низкой энергией дуги и малым временем горения дуги. Очень малое переходное сопротивление контактов обеспечивает долгий срок службы и сводит обслуживание к минимуму.

 

Наши компоненты среднего напряжения полностью базируются на вакуумных технологиях и удовлетворяют всем текущим международным стандартам. Они предназначены для выполнения всех коммутационных задач в распределительных сетях среднего напряжения и при необходимости также могут быть адаптированы для реализации специальных решений. Ваши преимущества – это надежность, гибкость и экономическая эффективность.

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами сотрудничества с нами

Здесь вы можете найти необходимую информацию, техническую документацию и контактные данные по компонентам среднего напряжения.

Единая служба для обращений клиентов в России

Обращение в Отдел качества

Заполните Анкету и отправьте ее на
em-claims@siemens.ru

Обращение в Отдел качества

Заполните Анкету и отправьте ее на
em-claims@siemens.ru