Программное обеспечение для расчета электрических сетей PSS®SINCAL

PSS®SINCAL
PSS®SINCAL используется в более чем
0 странах

магистральными, распределительными и промышленными компаниями, проектными и исследовательскими институтами, университетами и профессионалами в области энергетики

Программное обеспечение PSS®SINCAL

Возможность моделировать различные процессы в сетях низкого, среднего и высокого напряжения как независимо, так и совместно для сетей разного класса напряжения

Благодаря тому, что ПО состоит из набора модулей, оно удовлетворяет требованиям любого заказчика. PSS®SINCAL содержит различный функционал для проектирования и управления электрическими сетями, позволяет проводить анализ режимов, токов короткого замыкания, надежности электроснабжения, качества электроэнергии, динамической устойчивости, согласования защит, восстановления сети после аварии, экономической оценки и многого другого.

Направления использования PSS®SINCAL

Ключевые характеристики

Платформа PSS®SINCAL
Цветовая кодировка распределения напряжения в низковольтной сети

Платформа

  • Интерактивная визуализация модели сети во всех видах (схематическом, географическом и диаграммах)
  • Расширенное моделирование данных всех типов оборудования, включая модели Smart Grid
  • Открытая архитектура для простого обмена данными и интеграции в IT-среду компании, включая: географические информационные системы (ГИС), SCADA, системы управления распределительной сетью (DMS) и системы управления данными счетчиков (MDMS)
  • Продвинутые алгоритмы с несколькими модулями, например, расчет установившихся и послеаварийных режимов, вероятностный анализ надежности, оптимизация сети, расчет устойчивости, расчет переходных процессов и собственных значений, оценка гармоник и фликера, моделирование и координация релейной защиты, соответствие схемам подключения
Графический интерфейс пользователя  PSS®SINCAL

Графический интерфейс пользователя

  • Возможность географической визуализации с интерактивностью ГИС системы
  • Интерактивное наложение слоев онлайн и оффлайн карт
  • Встроенный сетевой редактор и генератор отчетов (List & Label) для упрощения представления данных / анализа
  • Модели сети могут поддерживаться в мульти-представлении (схематический, географический) для решения различных задач с опциями сравнения
Модель сети в PSS®SINCAL

Модель сети

  • От простой шины до подробной модели подстанции – PSS®SINCAL может запускать различные совместные расчеты с помощью одной модели сети
  • Моделирование сети может быть выполнено для сбалансированной и несбалансированной ситемы вплоть до полностью транспонированной 
  • Модель большой сети может быть создана с использованием временных меток, вариантов и может быть разделена на отдельные модели с помощью опции «включить сеть» 
Расчетный движок в PSS®SINCAL

Расчетный движок

  • Комплексные алгоритмы, оптимизированные для обеспечения точности и производительности
  • Для обеспечения корректности обработки больших данных, программа работает с высокой скоростью, точностью и параллельной обработкой данных
  • Большие данные анализируются и обрабатываются (параллельная обработка) с высокой скоростью, точностью и сходимостью
  • Полностью интегрированная модульная структура позволяет пользователям настраивать свою лицензию в соответствии с их потребностями
Работа с моделью сети  в PSS®SINCAL

Работа с моделью сети

  • Управление моделью основано на стандартных базах данных (например, Microsoft® Access®, ORACLE® или SQL Server)
  • Пользователи могут выполнять и отслеживать различные расчеты, работая с одной основной базой данных
  • Изменения можно отслеживать, и пользователи могут ссылаться на исходный случай
  • Распределенные базы данных могут быть временно связаны друг с другом и реконфигурированы через «включенные сети»

Модули PSS®SINCAL

Настрой свою платформу

PSS®SINCAL включает в себя большое количество различных модулей для проектирования, моделирования и анализа электрических сетей. Пользователь может дополнить свою платформу дополнительными модулями по многопользовательской работе с моделью сети.

Узнайте больше о модулях PSS®SINCAL для проектирования, моделирования и анализа электрических сетей
Подробнее

Новая версия PSS®SINCAL

Какие изменения были внесены в PSS®SINCAL?

Узнайте больше о новых версиях PSS®SINCAL
Подробнее (англ. язык)

Референтные проекты

PSS®SINCAL в действии

Заказчики по всему миру используют PSS®SINCAL для решения своих задач, связанных с расчетом электрических сетей.

Цифровой близнец электрической сети

Материалы для скачивания и поддержка

Узнайте больше о программном обеспечении PSS®SINCAL

Здесь вы можете найти актуальные материалы о PSS®SINCAL, а также информацию о поддерждке пользователей.

Единая служба для обращений клиентов в России

Демо-версия

Запрос демо-версии PSS®SINCAL

Платформа PSS®SINCAL (Siemens Network Calculation) разработана для расчета электрических сетей и включает в себя большой комплекс аналитических модулей и инструментов, которые позволяют решать задачи развития, проектирования и эксплуатации энергетических систем.