Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

Отличаются надежностью

Паровые турбины мощностью от 10 кВт до 1 900 МВт

Обладая более чем вековым опытом создания паровых турбин, компания «Сименс» является идеальным партнером для вашего бизнеса. Более 120 000 паровых турбин, установленных по всему миру, подтверждают наш опыт в этой сфере.

 

Турбины «Сименс» имеют широкий спектр применения. Они используются как для генерации энергии, так и в качестве механического привода компрессоров и насосов. Так, турбины «Сименс» установлены на многих электростанциях комбинированного цикла и теплоэлектростанциях, а также широко применяются в промышленности, например, на станциях опреснения морской воды. Паровые турбины можно использовать и на электростанциях, работающих на возобновляемых источниках: на биомассе, на энергии отходов или солнечных электростанциях.

image
Паровые турбины для электростанций

Паровые турбины для электростанций

Высокая эффективность: применение оборудования «Сименс» способствует экономичному использованию топливных ресурсов и эффективному производству энергии. 

image
Паровые турбины для промышленности

Паровые турбины для промышленного использования

Необходимость сокращения расходов, повышение требований к уровню качества продукции и ужесточение экологического законодательства – все это делает эксплуатационную эффективность ключевым фактором успеха для многих промышленных предприятий. Благодаря энергетическому оборудованию компании «Сименс» вы сможете снизить стоимость электроэнергии и повысить общую эффективность предприятия.  

image
Пар из возобновляемых источников

Пар из возобновляемых источников

Электроэнергия, получаемая из возобновляемых источников, позволяет сохранить природные ресурсы и снизить выбросы углекислого газа (СО2). Рентабельность ее производства также постоянно растет. По всему миру уже установлены сотни паровых турбин «Сименс», где для генерации энергии используется пар, получаемый из возобновляемых источников.

image
Паровые турбины мощностью от 90 до 1 900 МВт

Надежные паровые турбины

Компания «Сименс» предлагает широкий модельный ряд паровых турбин мощностью от 90 до 1 900 МВт. Они применяются на электростанциях, работающих на ископаемом топливе, электростанциях комбинированного цикла, а также атомных электростанциях. Более 8 000 паровых турбин «Сименс» уже введены в эксплуатацию по всему миру. 

 

Мы предлагаем своим заказчикам проверенные технологии генерации энергии, которые могут быть легко адаптированы к местным условиям. 

image
Промышленные паровые турбины мощностью от 2 до 250 МВт

Наши промышленные паровые турбины: гибкость и индивидуальный подход

Являясь одним из лидеров на рынке промышленных паровых турбин, «Сименс» предлагает широкий ряд надежных и универсальных паровых турбин мощностью от 2 до 250 МВт. Наши высокотехнологичные промышленные паровые турбины отличаются экономичностью работы и имеют возможность быстрого пуска.

image
Паровые турбины Dresser-Rand мощностью от < 10 КВт до 25 МВт

Широкий модельный ряд турбин, соответствующих стандарту API

В зависимости от имеющихся требований, мы можем поставить как «чистую» паровую турбину, так и полный комплект оборудования, включая редукторы, системы смазки и системы управления. Паровые турбины «Дрессер-Рэнд» (Dresser–Rand) имеют диапазон мощности от < 10 КВт до 25 МВт.

Обзор модельного ряда

Portfolio overview
image

Последние новости, 11 декабря 2017 г.

«Оксеа ГмбХ» заменяет паровую турбину «Сименс» после 62 лет работы и в общей сложности 400 000 часов эксплуатации

Материалы для скачивания и поддержка

Библиотека материалов

В разделе материалов для скачивания вы найдете брошюры, технические данные по продуктам и многое другое. В случае возникновения дополнительных вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

Единая служба для обращений клиентов в России

Референтные проекты

Наши флагманские проекты

Более 20 000 паровых турбин были установлены по всему миру за последние 100 лет.
Ниже вы можете ознакомиться с некоторыми из проектов. 

image
image
image
image
image
image
image