Газовая турбина большой мощности SGT5-2000E (50 Гц)

SGT5-2000E heavy-duty gas turbine (50 Hz)

Proven E-class turbine with outstanding fuel flexibility

0%
    Rotate product

    Two external silo-type combustors with hybrid burners for full fuel flexibility

    Fast grid stabilization due to variable inlet guide vanes at the 16-stage compressor

    Hydraulic Clearance Optimization (HCO) improves performance due to reduced clearance losses

    Robust 4-stage turbine with latest blade and vane design enhances performance

    Optimized axial exhaust for optimal flow pattern

    All rotating blades replaceable without rotor de-stack or lift

    Simple cycle power generation (ISO) 0 MW(e)

    Combined cycle efficiency: 53.3%

    Fuel flexible gas turbine, suitable for burning crude oil and fuels with high viscosity

    Технология

    Надежная, долговечная и гибкая генерация электроэнергии

    Газовая турбина SGT5-2000E является надежным агрегатом, прекрасно зарекомендовавшим себя на рынке электроэнергии частотой 50 Гц и используемым в режиме простого или комбинированного цикла, с комбинированным производством электроэнергии и тепла или без него. Турбина подходит для работы во всех диапазонах нагрузки, в особенности для работы при пиковых нагрузках, и обеспечивает возможность работы на различных видах топлива: низкокалорийные газы, газы, содержащие CO₂, H₂ S и N₂, или сырая нефть и другие виды жидкого топлива с высокой вязкостью. Кроме того, она обеспечивает низкий уровень выбросов NOₓ даже при работе при частичной нагрузке.

    image

    Краткий обзор газовой турбины SGT5-2000E

    Огромный опыт эксплуатации парка турбин SGT5-2000E позволяет обеспечить лучшую в своем классе надежность – более 99%. Долговечная конструкция турбины постоянно совершенствуется благодаря высокопроизводительным обновлениям.

    Благодаря возможности быстрого пуска можно достичь полной нагрузки всего за 12 минут. Возможность быстрого изменения нагрузки позволила соответствовать самым строгим требованиям для стабилизации частоты сети.

    SGT5-2000E предлагает возможность использования двух типов топлива, а также широкого диапазона различных  видов топлива: можно сжигать низкокалорийные газы, газы, содержащие CO ₂, H₂ S и N₂, сырую нефть и другие виды жидкого топлива с высокой вязкостью.

     

    Обеспечивает надежный пуск и переход с одного вида топлива на другой. Автоматический переход с первичного на вторичное топливо может осуществляться при уменьшенной базовой нагрузке.

    Надежный двигатель подходит для разнообразных условий окружающей среды, таких как холодный климат, жаркий и сухой климат или пыльные условия окружающей среды. Для жаркого и сухого климата мы предлагаем следующие варианты увеличения выходной мощности:

    • Испарительный охладитель или охладитель на воздухозаборнике с теплообменниками, в целях предотвращения ухудшения характеристик
    • Система влажного сжатия (WetC) для повышения производительности турбины за счет снижения температуры на входе в компрессор и увеличения массового расхода по всей турбине

    Турбина SGT5-2000E разработана с целью минимизации время простоя за счет простого сервисного обслуживания:

    • Разборка/сборка ротора на месте
    • Лопатки могут быть заменены индивидуально без подъема ротора
    • Обойму можно снимать без подъема ротора
    • Поверхностные осмотры могут выполняться через большие камеры сгорания

    Уникальная конструкция внутреннего контура

    Газогенератор SGT5-2000E имеет корпус с горизонтальной плоскостью разъема и две проходные камеры сгорания, оснащенные индивидуально заменяемыми керамическими плитами. Конструкция позволяет проводить инспекцию тракта горячих газов  без подъема крышки. 16-ступенчатый осевой компрессор с регулируемым входным направляющим аппаратом с переменным шагом, который оптимизирует работу в пиковом режиме и поддерживает стабилизацию частоты.

     

    Надежная 4-ступенчатая турбина включает в себя рабочие и направляющие лопатки новейшей конструкции для обеспечения высокой и стабильной производительности. Гибридные горелки могут работать в режимах предварительного смешивания и диффузного горения с использованием природного газа, жидкого топлива и специальных видов топлива, таких как тяжелая нефть и отходы нефтепереработки. Использование такой системы сжигания позволяет добиться низких выбросов NOₓ.

     

    Быстрая установка

    Комплектная газотурбинная установка  SGT5-2000E состоит из турбины, генератора (SGen5-100A-2P) и вспомогательных систем. Мы предлагаем базовую комплектацию с рядом опций, зависящих от ваших требований. Используя стандартные компоненты и предварительную сборку или предварительную комплектацию, мы сокращаем время, необходимое для установки, делаем возможной поэтапную доставку и поставку основных компонентов на ранних этапах. Мы разбиваем подсистемы на группы и устанавливаем их в отдельные вспомогательные блоки, что позволяет максимально упростить процесс сборки на месте.

     

    Легкий старт с SGT5-2000E

    Мы предлагаем электростанции как простого, так и комбинированного цикла, с возможностью комбинированного производства электроэнергии и тепла, или без него. Установки комбинированного цикла на основе SGT5-2000E (SCC5-2000E) имеют возможность быстрого пуска. Установка способна выйти на  базовую нагрузку в комбинированном цикле менее чем за 12 минут с момента пуска, со скоростью набора мощности 30 МВт/мин, а также способна к быстрому изменению нагрузки. Для обеспечения быстрой смены нагрузки предусмотрены градиенты высокой нагрузки. 

     

    Превосходная производительность на пиковых режимах и высокая производительность при частичной нагрузке с соблюдением требований по выбросам вплоть до снижения частичной нагрузки делают установки SGT5-4000F выгодным решением для конкурентных рынков производства энергии там, где спрос на электроэнергию подвержен колебаниям.  

     

    Оптимизирована для сокращения времени простоя и максимальной готовности

    Нами предлагаются долгосрочные  программы (LTP), сервисное обслуживание, обслуживание на объекте заказчика, запасные части, восстановление и модернизация компонентов. Независимо от вида услуг, планового обслуживания или краткосрочной поддержки, наши специалисты всегда готовы помочь вам непосредственно на месте в любой части света.

     

    Установка SGT5-2000E оптимизирован для сокращения времени простоя. Несколько портов для борососкопических осмотров позволяют инспектировать лопатки компрессора и турбины без подъема крышек. Тепловые экраны на камере сгорания заменяются индивидуально. Все стационарные и подвижные лопатки и все стационарные обоймы могут быть заменены индивидуально без извлечения ротора.

     

    Топливная адаптивность имеет большое значение

    SGT5-2000E предлагает исключительную возможность работы на различных видах топлива: возможность сжигания природного газа, СПГ, синтез-газа, доменного газа, биогаза, этана, пропана, конденсата, дистиллятного топлива, тяжелых нефтепродуктов и сырой нефти, биодизельного топлива, спиртов, бензина или керосина.

     

    Газовая турбина также пригодна для сжигания низкокалорийных газов или газов, содержащих CO2, H2S и N2, а также сырой нефти и топлива с высокой вязкостью.

     

    Низкий уровень выбросов

    Турбина SGT5-2000E обеспечивает низкий уровень выбросов NOₓ, даже в диапазоне частичной нагрузки или при использовании жидкого топлива. Уровень выбросов NOₓ при 15% O₂ без впрыска воды: NOX≤ 25 ppmvd | CO ≤ 10 ppmvd.

     

    Технические характеристики

    Технические характеристики турбины SGT5-2000E

    Технические характеристики при выработке энергии в простом цикле

    Мощность
    187 мВт
    Примеры используемого топлива
    Природный газ, СПГ, газы с высоким содержанием H2S, дистиллятное масло, биодизельное топливо, сырая нефть, тяжелые нефтепродукты, керосин, реактивное топливо, конденсат, другие виды топлива по запросу
    Частота
    50 Гц
    КПД брутто
    36,5%
    Удельный расход теплоты топлива
    9863 кДж/кВт*ч (9349 БТЕ  кВт*ч)
    Скорость турбины
    3000 об/мин
    Степень сжатия
    12,8 : 1
    Расход выхлопных газов
    558 кг/с (1230 фунт/с)
    Температура выхлопа
    536°C (997°F)
    Выброс NO2
    ≤ 25 ppmvd при 15% O2 на топливном газе (без впрыска воды для контроля NOₓ), ≤ 42 ppmvd при 15% O2 на жидком топливе (с впрыском воды для контроля NOₓ)

     

    NOₓ при 15% O₂ на топливном газе (с DLE) в условиях, соответствующих стандартам ISO.

    Технические характеристики при выработке энергии в комбинированном цикле

     
    SCC5-2000E 1x1
    SCC5-2000E 2x1
    Количество турбин
    1 2
    Чистая производимая мощность
    275 мВт
    551 мВт
    Чистое тепловыделение
    6755 кДж/кВт*ч (6403 БТЕ/кВт*ч)
    6755 кДж/кВт*ч (6403 БТЕ/кВт*ч)
    КПД электростанции нетто
    53,3%
    53,3%
    Давление/перегрев двойная/да
    двойная/да

     

    Все характеристики комбинированного цикла основаны на давлении 2 турбин, без промежуточного подогрева.

    Физические размеры и вес

     
    Газогенератор
    Приблизительный вес
    189 000 кг (417 000 фунтов)
    Длина
    10,3 м (34 фута)
    Ширина
    4,0 м (13 футов)
    Высота
    4,0 м (13 футов)


    Размеры указаны без учета камеры сгорания.

    Области применения

    SGT5-2000E подходит для следующих областей применения и отраслей

    image

    Видео

    «Мы любим ее» – газовая турбина SGT5-2000E

    Материалы для скачивания и поддержка

    Узнайте больше о наших предложениях

    В разделе материалов для скачивания вы найдете брошюры, технические документы и т.д., а также контакты для связи с нашей службой поддержки.

    Референтные проекты

    Референтные проекты с SGT5-2000E

    На сегодняшний день было продано уже более 300 турбин и дополнительно более 200 предоставлено по лицензии. Эксплуатационная наработка парка установленных турбин составляет более 17 миллионов эквивалентных часов работы. Надежность лучшей в своем классе турбины SGT5-2000E превышает 99,5%.

    image
    image
    image
    image

    Контакты

    Контактная информация

    У вас возникли вопросы, связанные с нашей продукцией, решениями и услугами?