Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

Энергия для вашего бизнеса

Надежные газовые турбины мощностью до 567 МВт

С какими бы вызовами ни сталкивался ваш бизнес, наши газовые турбины, специально разработанные для динамично меняющегося энергетического рынка, помогут с ними справиться. Низкие издержки в течение жизненного цикла оборудования и высокий доход от инвестиций – это только два из всех преимуществ, предлагаемых нашим портфолио газовых турбин. Наши газовые турбины отвечают самым высоким требованиям широкого спектра областей применения в части эффективности, надежности, гибкости и экологичности.

 

Ниже вы можете ознакомиться с продуктовой линейкой высокопроизводительных промышленных и авиапроизводных газовых турбин мощностью до 567 МВт. В зависимости от ваших требований компания «Сименс» предложит наиболее подходящее решение и объем поставки, соответствующие специфическим рыночным условиям. 

image
Газовые турбины большой мощности

Газовые турбины большой мощности

Газовые турбины большой мощности компании «Сименс» являются надежными и гибкими установками, предназначенными для крупных электростанций простого и комбинированного цикла. Они подходят для пиковых, переменных и базовых нагрузок, а также когенерации. Наши возможности аттестации и тестирования также являются преимуществом для клиентов. Наши турбины показали выдающуюся эффективность в коммерческой эксплуатации.

 

(Мощность указана в МВт (эл.))

image
Промышленные газовые турбины

Промышленные газовые турбины

Промышленные газовые турбины компании «Сименс», отличающиеся прочной и компактной конструкцией, являются идеальным выбором для промышленной генерации энергии, а также для работы в качестве привода механических устройств. Они также хорошо себя зарекомендовали в децентрализованной генерации. Их высокая способность к генерации пара позволяет достичь КПД электростанции 80% и более. Более чем 2250 поставленных установок доказали свою эффективность в малых энергетических компаниях, у независимых производителей энергии и в нефтегазовой промышленности. 

 

(Мощность указана в МВт(эл.) / механический привод в МВт)

image
Авиапроизводные газовые турбины

Авиапроизводные газовые турбины

Изначально разработанные для применения в авиации, авиапроизводные газовые турбины компании «Сименс» являются гибкими, компактными, легкими и идеально подходят для производства энергии и работы в качестве привода механических устройств в нефтегазовой промышленности. Их высокая эффективность и способность к быстрому пуску означают, что наши авиапроизводные газовые турбины отлично подходят для децентрализованной генерации. Более 2500 установок, действующих в самых различных условиях на многочисленных референтных объектах, наработали в общей сложности миллионы часов эксплуатации. 

 

(Мощность указана в МВт(эл.) / механический привод в МВт)

image
Газовые турбины для нефтегазовой промышленности

Газовые турбины для нефтегазовой промышленности

Нефть и газ еще долгое время будут оставаться основой глобального энергоснабжения, а значение природного газа даже увеличится в ближайшие десятилетия. В партнёрстве с компанией «Сименс» вы сможете воспользоваться преимуществами нашей экспертизы и опыта в нефтегазовой отрасли.

 

Газовые турбины «Сименс» доказали свою надёжность и эффективность в производстве энергии на всех этапахдобычи, транспортировки и переработки нефти, а также при использовании в качестве привода компрессоров и насосов. Много лет они обеспечивают высокий уровень надежности в нефтедобыче и нефтепереработке, включая СПГ.

image
Газовые турбины для промышленной генерации

Газовые турбины для промышленной генерации

Воспользуйтесь нашим опытом и экспертизой в промышленной генерации: газовые турбины компании «Сименс» используются в генерации и когенерации (комбинированном производстве тепловой и электрической энергии, ТЭЦ), а также в различных отраслях промышленности, таких как химическая, волоконная, цементная, металлургическая, горнодобывающая и прочие.

 

Наши установки обеспечивают бесперебойную поставку электроэнергии и тепла, высокую энергоэффективность, низкую стоимость энергии и высокую прибыль от инвестиций. 

image
Газовые турбины для производства электроэнергии

Газовые турбины для производства электроэнергии

Компания «Сименс» является надежным партнером для коммунальных предприятий, муниципалитетов и независимых производителей энергии. Наши газовые турбины являются сердцем большинства современных и эффективных электростанций. 

 

Турбины обеспечивают низкие издержки производства энергии, гибкость и быстрый пуск, а также высокую эффективность, что способствует увеличению прибыльности вашего бизнеса. 

Обзор модельного ряда

Portfolio overview
image

Представляем газовые турбины HL-класса компании «Сименс»

Компания «Сименс» совершенствует свои технологии газовых турбин для увеличения эффективности электростанций

Откройте для себя новые газовые турбины HL-класса компании «Сименс»
Подробнее (англ. язык)

Материалы для скачивания и поддержка

Узнайте больше о наших предложениях

В разделе материалов для скачивания вы найдете брошюры, технические документы и т.д., а также контакты для связи с нашей службой поддержки.

Референтные проекты

Наши флагманские проекты

Газовые турбины «Сименс» эксплуатируются в более чем 60 странах. Мы предлагаем проверенные технологии с более чем 6900 установленными турбинами большой мощности, промышленными и авиапроизводными газовыми турбинами.

image
image
image
image
image