Распределительные системы SIVACON и ALPHA

Распределение электроэнергии умным образом

Тенденция к внедрению «умных домов» предполагает наличие систем и изделий, обладающих гибкостью и способностью обмена данными. Требования, приведенные в стандартах, становятся все более сложными, и в тоже время циклы проектирования и деловые процессы в изготовлении распределительных устройств становятся все быстрее и быстрее. Мы оказываем вам поддержку во всем процессе создания ценностей с нашими интеллектуальными распределительными системами SIVACON и ALPHA. Они дают вам возможность постоянного соответствия постоянно растущим требованиям к распределению электроэнергии.

Найдите нужную распределительную систему
Industry Mall Russia
Низковольтные распределительные шкафы SIVACON S8
Низковольтные распределительные шкафы SIVACON S8

Низковольтные распределительные шкафы SIVACON S8

  • Предназначены для безопасного распределения электроэнергии до 7000 А
  • Максимальная безопасность людей и установок
  • Проверка правильности проектирования в соответствии с IEC 61439-1/-2/IEC 62271-200
  • Полноценная сертификация с широким масштабом проведения испытаний
  • Высокая гибкость, благодаря модульному подходу и широкому разнообразию комплектующих

 

Распределительные шкафы ALPHA 3200
Распределительные шкафы ALPHA 3200

Распределительные шкафы ALPHA 3200

  • Разработаны по требованиям современного распределения электроэнергии в сетях зданий до 3200 А
  • Комплектная согласованная система с корпусом и комплектующими, способными к обмену данными
  • Высокий уровень безопасности для людей и машинного оборудования в соответствии с требованиями IEC 61439
  • Конфигурация при поддержке программного обеспечения экономит время и позволяет выполнять более надежное планирование
Распределительные шкафы SIVACON S4
Распределительные шкафы SIVACON S4

Распределительные шкафы SIVACON S4

  • Модульная система для безопасного, непрерывного, экономичного распределения электроэнергии до 4000 А 
  • Система для создания распределительных узлов с проверенной конструкцией по IEC 61439-1/-2
  • Гибкость в применении, благодаря наличию целого ряда способов монтажа и широкого разнообразия принадлежностей
  • Упрощенный монтаж и подключение устройств делает сборку быстрее
Распределительные шкафы ALPHA
Распределительные шкафы ALPHA (DIN технология)

Распределительные шкафы ALPHA (DIN технология)

  • Обширный ассортимент распределительных щитов для настенного и напольного монтажа для токов от 160 А до 1250 А
  • Последовательная, согласованная конструкция платформы и модульный подход обеспечивают высокую гибкость
  • Линейка готовых форм создает универсальную ценность
  • Монтажные наборы специально для каждого устройства, используемые с линейкой вариантов исполнения распределительных щитов делают проектирование и сборку проще
  • Представлены во множестве специальных цветов за минимальную дополнительную стоимость
  • Конфигурация при поддержке программного обеспечения позволяет выполнять быстрый расчет и готовить документацию согласно IEC 61439
Распределительные шкафы ALPHA UNIVERSAL
Распределительные шкафы ALPHA UNIVERSAL (NF технология)

Распределительные шкафы ALPHA UNIVERSAL (NF технология)

  • Обширный ассортимент распределительных щитов для настенного и напольного монтажа для токов от 125 А до 800 А
  • Простое проектирование, благодаря модульной конструкции
  • Быстрая сборка за счет предварительно смонтированных П-образных реек и винтов с быстрой фиксацией
  • Представлены во множестве специальных цветов за минимальную дополнительную стоимость
  • Конфигурация при поддержке программного обеспечения позволяет выполнять быстрый расчет и готовить документацию согласно IEC 61439
Распределительные шкафы ALPHA SIMBOX
Распределительные шкафы малые ALPHA SIMBOX

Распределительные шкафы малые ALPHA SIMBOX

  • Экономящие пространство и универсальные в применении распределительные щиты малого размера для использования в качестве вторичных распределительных щитов или напольных щитов
  • Обширное пространство для проводных подключений для простоты при сборке 
  • Модульные монтажные устройства легко крепить на П-образной монтажной рейке до установки самого распределительного щита
  • Степень защиты IP65 делает эти щиты пригодными для установки вне помещений

Комплексные системы распределения электроэнергии

Безотказное управление зданием

Фундаментом эффективного управления зданием является надежное электроснабжение, которое строится на низковольтных распределительных системах. Проекты электрораспределительных систем становятся все более сложными с включением в них возобновляемых источников энергии и повышением уровня автоматизации зданий. Многие требования, предъявляемые стандартами к безопасному использованию систем и энергоэффективности, добавляют сложности. Наш ассортимент силовых распределительных и распределительных щитов, инновационных компонентов и сопровождающих инструментов программного обеспечения представляет идеальное решение для полностью безопасного и эффективного распределения электроэнергии.

Краткий обзор преимуществ

  • Мощные распределительные системы и инновационные компоненты из одного источника
  • Высокий уровень безопасности для людей и оборудования, благодаря проведению типовых испытаний в соответствии с IEC 61439
  • Модульная конструкция обеспечивает гибкость при монтаже
  • Упрощенная сборка и оптимизированный контроль запасов, благодаря строгому использованию стандартизированных деталей
  • Программное обеспечение поддержки увеличивает производительность по всему процессу создания ценности
Исходные данные по IEC 61439
Подробнее (англ. язык)

Референтные проекты

Контроль электропитания из всего шкафа

Изготовитель точных инструментов Mader полагается на средства контроля электропитания производства «Сименс»

image
Узнайте больше о наших проектах, реализованных в России
Скачать презентацию

Материалы для скачивании и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь представлена важная информация, документация и контакты по направлению «Низковольтное оборудование»

Заказ систем энергораспределения

Подходящие системы для любых потребностей

Вся информация по системам SIVACON и ALPHA представлена в Industry Mall. «Сименс» предлагает всевозможные типы систем энергораспределения для «умных» зданий: от малых распределительных шкафов (с настенным монтажом) до ГРЩ. 

Найдите решение, которое подойдёт именно вам
Industry Mall Russia