Устройства защиты от дифференциальных токов

Устройства защиты от дифференциальных токов
Каждый год в Германии происходит около
100

значительных несчастных случаев, связанных с использованием электричества,


при этом около 90% происходят в низковольтном диапазоне


в домах, на строительных площадках, в организациях

Найдите нужный УЗО
Industry Mall

Защита от дифференциального тока

Больше безопасности для людей, установок и имущества

За последние десятилетия количество электропотребителей в жилых домах и коммерческих строениях значительно увеличилось. Современные электроприборы зачастую обладают совершенно иными характеристиками в плане потребления тока, чем у более ранних устройств, например, из-за наличия частотных преобразователей в стиральных машинках или в универсальных блоках питания в телевизорах, ПК или светодиодных лампах. Также имеются производители электроэнергии децентрализованного типа как-то фотоэлектрические системы или зарядные устройства для электромобилей. Все это требует новых концепций защиты электроустановок. А это также включает в себя подходящие защитные устройства по дифференциальному току автоматические выключатели по дифференциальному току, которые незамедлительно и безопасно отсекают ток при неисправности.

Предотвращение ударов электротоком и возгораний от электротока

Ошибки в проводных подключениях, пробои изоляции, приборы, имеющие дефекты, неисправная работа электрических систем способны создавать опасные дифференциальные токи и приводить в результате этого к несчастным случаям или возгораниям от электротока. Устройства защиты от дифференциальных токов (УЗДТ) способны предотвращать такие ситуации. Они защищают от поражения опасными токами при прикосновении к проводящим деталям под напряжением при прямом или непрямом контакте. Автоматические выключатели, срабатывающие от дифференциального тока (УЗО) быстро и безопасно отсекают ток от контролируемой цепи при превышении установленного дифференциального тока. Для множества сфер применения установка УЗО с номинальным дифференциальным током не более 30 мА является обязательной в новых зданиях: например, начиная с 1984 в помещениях с ванной или душем, а начиная с 2007, дополнительно для всех розеточных цепей номинальным током до 20А, предназначенных для использования не профессионалами или иного использования для общих целей.

УЗО – нужный тип для всех случаев

В наш ассортимент устройств защиты от дифференциального тока (УЗДТ) SENTRON входят автоматические выключатели дифференциального тока (УЗО) без встроенной защиты от КЗ и перегрузки, дифференциальные автоматические выключатели (комбинация УЗО и автоматического выключателя в одном устройстве), или же в качестве альтернативы блок УЗО защиты от утечки можно устанавливать на модульные автоматические выключатели. Все УЗДТ представлены в различных типах и вариантах исполнения, предназначенных для обнаружения дифференциальных токов различных типов и различных сфер применения.

Профилактика неполадок в электросетях
Скачать инфографику (англ. язык)

Правильный вариант для любого оборудования

  • Сверхустойчивые устройства защиты типа K
    со стойкостью к импульсам свыше 3 кА предотвращают нежелательные отключения электропитания путем краткой задержки срабатывания УЗО. Эти исключает ненужное срабатывание, и благодаря этому все последующие нарушения работы системы, например, при развитии пульсирующих токов утечки в момент срабатывания конденсаторов.
  • Селективные устройства защиты типа S
    со стойкостью к импульсам свыше 5 кА использует срабатывание с задержкой по времени и распределением срабатываний во времени, а также номинальными дифференциальными токами для выборочного отключения отдельных компонентов системы.
  • Патентованная версия SIGRES
    была разработана для обеспечения защиты в нестандартных условиях, как то наличие газа или влаги в окружающем воздухе. Максимально безопасна при длительном сроке службы, благодаря встроенной защите от конденсации.

Преимущества использования УЗО в ассортименте SENTRON

  • Широкий выбор типов и вариантов исполнения для обеспечения защиты в случае прямого или непрямого контакта
  • Обширный набор унифицированных принадлежностей для выполнения дополнительных функций
  • Ассортимент для удовлетворения всех требований в промышленности, на инженерных сетях и в зданиях
  • Все УЗО отвечают национальным и международным стандартам. 
  • Для расширения диапазона функций добавляются вспомогательные компоненты
  • УЗО 5SV могут поставляться с вариантами ввода электропитания с левой или правой стороны
  • Могут использоваться со стандартными штырьевыми  шинами для всех видов применения
  • Визуальные индикаторы положения коммутации главных контактов и положения ВКЛ/ВЫКЛ на ручке управления повышает простоту использования
  • Защита от прикосновения обеспечивают безопасность установки
  • Интегрированная система крепления
  • Быстрый демонтаж за счет простого снятия устройств с шинной сборки - инструменты не требуются
Все об устройствах защиты от дифференциальных токов (УЗДТ)
Скачать техническую брошюру (англ. язык)

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь представлена важная информация, документация и контакты по направлению «Низковольтное оборудование».

Референтные проекты

Качество, доказанное на практике

image
Узнайте больше о наших проектах, реализованных в России
Скачать презентацию

Закажите защитные устройства

Подходящее решение для любых потребностей

Изучайте, выбирайте и заказывайте: подробная техническая информация доступна в Industry Mall. Достаточно всего лишь несколько раз кликнуть кнопкой мыши.

Найдите подходящее защитное устройство
Industry Mall