Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

Устройства защиты от перенапряжения

Надежные и безопасные

Каждый год в одной только Германии сообщают о нескольких сотнях тысяч случаев получения ущерба от ударов молнии и перенапряжений, приводящих к затратам порядка многих миллионов евро. Обеспечивайте свою безопасность с устройствами защиты от перенапряжения из нашей линейки SENTRON! Эти устройства являются частью концепции комплексной защиты электроустановок и надежно предотвращают ущерб от перенапряжения.

Найдите устройства защиты от перенапряжения именно для ваших нужд.
Industry Mall
image
Разрядники молниезащиты 5SD7, тип 1

Разрядники молниезащиты 5SD7, тип 1

  • Защищают низковольтные системы от перенапряжения и сильных токов, которые создают прямые или непрямые удары молнии
  • Разрядники молниезащиты в корпусе пригодны для установки до счетчика
  • Все варианты конструкции оснащаются контактом дистанционной сигнализации
  • Подходят для установки в главных распределительных шкафах до или после счетчика

 

image
Комбинированные ограничители перенапряжений 5SD7

Комбинированные ограничители перенапряжений 5SD7, тип 1 и тип 2

  • Защищают низковольтные системы от перенапряжения и сильных токов, которые создают прямые или непрямые удары молнии 
  • Термический изолирующий ограничитель-разъединитель обеспечивает высокий уровень защиты от перегрузки
  • Все варианты конструкции оснащаются контактом дистанционной сигнализации
  • Подходят для установки в главных распределительных шкафах после счетчика

 

image
Комбинированный ограничитель 5SD7, тип 1 и тип 2

Комбинированный ограничитель перенапряжений 5SD7, тип 1 и тип 2

  • Компактные конструкции, которые могут использоваться как в качестве разрядника молниезащиты (тип 1), а также в качестве ограничителя перенапряжений (тип 2)
  • Защищают низковольтные системы от перенапряжения и сильных токов, которые создают удары молнии или коммутирующие операции в сети
  • Термический изолирующий ограничитель-разъединитель обеспечивает высокий уровень защиты от перегрузки
image
Ограничители перенапряжений 5SD7, тип 2

Ограничители перенапряжений 5SD7, тип 2

  • Защищают низковольтные системы от динамических перенапряжений
  • Для установки после грозозащитных разрядников 5SD7, тип 1 в главных распределительных шкафах или вторичных распределительных шкафах 
  • Контакт дистанционной сигнализации уведомляет об отключении защитного модуля от сети термическим изолирующим разъединителем или о том, что защитный модуль не подключен.
  • Примечание: очень важно иметь стандартизированную защиту от молнии и скачков напряжения для обеспечения безотказной работы фотогальванических систем.
image
Ограничители перенапряжений 5SD7, тип 3

Ограничители перенапряжений 5SD7, тип 3 для технологий измерения и управления

  • Модули защиты от перенапряжения проектируются как имеющие две части: базовый элемент и вставной компонент 
  • Используется для защиты сигнальных цепей КИП
  • Кабельные экраны базовых элементов можно прямо или не прямо подключать к земле
  • Защищает до четырех сигнальных жил или двух двужильных линий от перенапряжений

Защита зданий и установок

Опасность молнии: ущерб от перенапряжения

Перенапряжения являются краткими пиками напряжения менее тысячной доли секунды, превышающие во много раз допустимое расчетное рабочее напряжение электроприборов. Такие случаи перенапряжения обычно вызваны ударами молнии, электростатическими разрядами или коммутирующими операциями в электрической сети, и они чрезвычайно опасны. Такие скачки могут приводить к отказу электрических систем, разрушению электрического и электронного оборудования или даже к возгоранию целых зданий. Поэтому в каждом здании необходимо реализовывать надлежащую концепцию защиты.

image

Защита на трех уровнях

Лучше всего, когда все электрические кабели под напряжением, которые кладут в здании, подверженном опасности, защищают соответствующими предохранительными устройствами в соответствии с концепцией систематической «поэтапной защиты». Начиная с оконечного устройства и на всем пути до ввода линий питания в здание, все линии питания, а также линии связи необходимо обеспечивать устройствами защиты от перенапряжения различных классов рабочих характеристик. Защитные устройства необходимо выбирать в соответствии с электрическими на месте монтажа. Эта концепция дает возможность реализации мер защиты от ударов молнии и перенапряжения, специально разработанных для местных условий и индивидуальных требований.

Нужное устройство для любых требований

Среди других характеристик, которые отличают устройства защиты от перенапряжения, их номинальная мощность при пиках и достижимый уровень защиты.  

  • Разрядник молниезащиты типа 1 защищает низковольтные системы от перенапряжения и сильных токов, которые создают прямые или непрямые удары молнии
  • Ограничитель перенапряжений типа 2 защищает от перенапряжения, вызванного коммутирующими операциями в электрической сети
  • Ограничитель перенапряжений типа 3 защищает электрические нагрузки (электропотребителей) от перенапряжения
Координация изоляции в соответствии с IEC 60364-4-443
Скачать таблицу (англ. язык)
image

50% тока молнии остается внутри здания

В соответствии с IEC 61312-1 следует предполагать, что приблизительно пятьдесят процентов всего тока молнии проводится по наружной системе молниезащиты (молниезащитному разряднику) в землю. До 50% остающегося тока молнии идет через электропроводящие системы в здание. Поэтому средства защиты от перенапряжения являются абсолютно необходимыми, даже если здание или установка оснащены грозозащитным разрядником.

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь представлена важная информация, документация и контакты по направлению «Низковольтное оборудование».

Закажите устройства защиты от перенапряжения

Устройства защиты от перенапряжения являются эффективной защитой от повреждения оборудования во время грозы

Узнайте подробнее об особенностях продукции, выбирайте и заказывайте: в Industry Mall вы найдете подробную техническую информацию обо всех устройствах защиты от перенапряжения, которые мы предлагаем. Всего несколько щелчков мышью – и вы подберете подходящее устройство для защиты оборудования от молнии или перенапряжения.

Найдите подходящие устройства защиты от перенапряжения
Industry Mall