Безопасность превыше всего

Концепция защиты SENTRON

Полная всесторонняя защита электроустановок

Современные электрические устройства, несмотря на их частично пониженное энергопотребление, и увеличившееся количество средств связи и мультимедийных устройств повышают нагрузку электроустановок в зданиях, инфраструктуре и промышленных предприятиях. Устаревающие и не обладающие достаточной защитой устройства часто не способны соответствовать этим требованиям. В дополнение к опасности поражения электрическим током, функциональные неисправности, или нарушение работы электрических систем, ограниченные возможности или чрезмерные нагрузки в первую очередь приводят риску возникновения пожара. Положитесь на интеллектуальную электроустановку и будьте уверены в безопасности ее эксплуатации, благодаря устройствам защиты из модельного ряда SENTRON.

Узнайте больше о профилактических и соответствующих стандартам противопожарных мерах в электроустановках.
Скачать брошюру (англ. язык)

Повышенная противопожарная защита

Профилактические меры против возгорания электроприборов

В соответствии с международным стандартом IEC 60364-4-42, настоятельно рекомендуется использовать устройства определения дугового пробоя (УОДП) в соответствующих областях применения на территории всей Европы.

Безопасность на первом месте– первое место в обеспечении по безопасности

Устройства определения дугового пробоя «Сименс» могут использоваться как для защиты технических зданий и зданий общественных учреждений, так и жилых домов. Устройство 5SM6 – первое устройство такого рода, разработанное в 2012 и удовлетворяющее всем применяющимся правилам и стандартам во всем мире, включая IEC 60364-4-42. Оно надежно определяет последовательные дуговые повреждения на ранней стадии и замыкает защитный разрядник. Более того, оно является частью целой концепции защиты, разработанной «Сименс» – обеспечение безопасности за одну операцию.

Дуговой пробой происходит быстрее, чем вам кажется

Могут возникнуть различные типы дуговых пробоев: последовательный или параллельный. Параллельный дуговой пробой может быть вызван такими причинами как старение материала изоляции или появление проводящего предмета между двумя фазными проводниками. Причинами возникновения последовательного дугового пробоя могут быть повреждение изоляции кабеля, повреждение проводки, отгибание разъема или ослабление точек контакта и соединений в штепсельных розетках. В результате этого происходит интенсивное нагревание, которое может привести к возгоранию кабеля и даже пожару в здании.

Общепринятые устройства защиты, такие как системы предохранителей, модульные автоматические выключатели, и автоматические выключатели дифференциального тока не способны обнаружить возникновение последовательного дугового пробоя. Эта проблема была решена при помощи УОДП 5SM6. Используя запатентованную методику обнаружения SIARC, оно определяет последовательный дуговой пробой и отключает защитное устройство на защищаемой линии. В соответствии с международным стандартом IEC 60364-4-42, УОДП настоятельно рекомендуется использовать, к примеру, в производственных помещениях деревообрабатывающей промышленности.

Оптимальная защита там, где это действительно необходимо

Устройство 5SM6 «Сименс» может использоваться везде, где необходим наивысший уровень безопасности: от химических лабораторий до детских дошкольных учреждений.

Защита с SENTRON

Защитные устройства SENTRON защищают от всех опасных производственных факторов

Защитные устройства модельного ряда SENTRON подходят для использования в зданиях, инфраструктурных промышленных сооружениях. Независимо от отрасли и применения, концепция всесторонней защиты, реализованная во всех средствах защиты, соответствующих требованиям международных стандартов и превышающих их, предлагает вам все необходимое для полной защиты людей, активов и установок.

Простая безопасность с защитными устройствами SENTRON

С интеллектуальной электроустановкой и инновационной концепцией защиты вы сможете избежать множества опасностей. Мы поможем вам с простой, быстрой и адаптированной под ваши задачи реализацией решений, обеспечивающих полную безопасность и совместимых со стандартами.

Модельный ряд SENTRON

Полный модельный ряд продукции, корпусов, программного обеспечения и предоставление консультаций для надежной, эффективной и всесторонней защиты электроустановок.

Работа с SENTRON

Простота работы, сборки и монтажа, а также гибко адаптируемое использование всех защитных устройств благодаря унифицированной конструкции и вспомогательным принадлежностям.

Модели SENTRON

Доступный модельный ряд покрывает все виды опасностей и защищает электроустановки в соответствии со всеми стандартами и индивидуальными требованиями.

ПО для SENTRON

Профессиональное программное обеспечение, возможность предоставления документации и унифицированных данных о всех технических параметрах обеспечивают простое, быстрое и безупречное планирование.

Идеально укомплектованная безопасность

Модельный ряд для реализации концепции всесторонней защиты в электроустановках оптимально дополняется распределительными щитами ALPHA. Эти распределительные щиты позволяют удобно устанавливать все защитные, переключательные, измерительные и контрольные устройства из модельного ряда SENTRON.

Безопасность превыше всего! Защитные устройства SENTRON для современных электроустановок
Скачать брошюру (англ. язык)

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь представлена важная информация, документация и контакты по направлению «Низковольтное оборудование».

Референтные проекты

Успешный опыт применения оборудования SENTRON

Примеры решений, реализованных с применением оборудования SENTRON.

image
image
image
image
image
Узнайте больше о наших проектах, реализованных в России
Скачать презентацию

Подробнее о превентивной защите

Безопасность превыше всего

Новые стандарты, расширение сферы применения или обновление электроустановки - причины принятия мер защиты могут быть различными.  Концепция защиты SENTRON включает в себя всё необходимое для надёжной и всесторонней защиты людей и имущества.  

 

Узнайте больше о превентивной защите от пожаров.

Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами
Форма обратной связи