Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

Системы предохранителей

Обязательная базовая защита в электроустановках

Сверхтоки в электрических системах возникают в результате перегрузки или из-за коротких замыканий и способны вызывать серьезные аварии, пожары и финансовые убытки. Соответствующая защита оборудования поэтому являлась обязательной с момента первого использования электричества в энергетике. В качестве первопроходца в системах предохранителей мы предлагаем вам полный ряд устройств для защиты кабелей, электроприборов и самих систем при перегрузке или коротком замыкании.

Найдите нужную систему предохранителей
Industry Mall
image
Система предохранителей NEOZED

Система предохранителей NEOZED

  • Применяется в первую очередь в распределительных шкафах, промышленных распределительных устройствах и при проектировании управления
  • Удобная для пользователя система, одобренная для применения в жилых домах
image
Система предохранителей DIAZED

Система предохранителей DIAZED

  • Хорошо согласованная система компонентов для гибких комбинаций, специально выполненных для соблюдения ваших требований
  • Применяется в качестве стандартной системы  предохранителей во многих странах
  • Самые разнообразные серии с номинальными напряжениями от 500 до 750 В

 

image
Система цилиндрических предохранителей

Система цилиндрических предохранителей

  • Стандартизированные цилиндрические плавкие предохранители и держатели в соответствии с IEC 60269-1 и 2
  • Использование в промышленных условиях 
  • Одобрение держателей цилиндрических предохранителей согласно UL 512
image
Система предохранителей LV HRC

Система предохранителей LV HRC с высокой отключающей способностью

  • Применение силовых и распределительных шкафах для применения в инфраструктуре и промышленности
  • Использование в распределительных системах сетевых компаний
  • Предохранитель LV HRC с высокой отключающей способностью может использоваться с выключателями-разъединителями с предохранителями и предохранительными выключателями-разъединителями

 

image
Системы предохранителей UL

Системы предохранителей UL (Класс СС и Класс J)

  • Экспорт упрощается. благодаря допускам по UL и CSA
  • Предохранители класса СС: Применение для защиты боковых цепей
  • Предохранители класса J: Применение для защиты боковых цепей и в питающих цепях
image
Полупроводниковые предохранители SITOR

Полупроводниковые предохранители SITOR

  • Защита от коротких замыканий устройств полупроводниковыми элементами на вводе
  • Характеристики сверхбыстрого разъединения по сравнению с традиционными предохранителями LV HRC с высокой отключающей способностью 
  • Защита дорогостоящих устройств и компонентов систем, например, преобразователей частоты с предохранителями на вводе и в промежуточной цепи постоянного тока, системах ИБП и устройствах плавного пуска электродвигателей
image
Фотоэлектрические предохранители

Фотоэлектрические предохранители

  • Защита панелей и модулей подключения кабелей при возникновении обратных токов
  • Безопасное разъединение при возникновении токов КЗ снижает риск возгорания из-за электрических дуг постоянного тока
  • Надежная изоляция при открытом держателе / цоколе предохранителя

Защита от короткого замыкания и перегрузки

Безопасное разъединение

Токи перегрузки способны возникать в исправной электрической цепи при превышении допустимой токовой нагрузки из-за работы или одновременной работы нескольких электропотребителей. Короткие замыкания, с другой стороны, являются проводящими соединениями, вызванными замыканиями, например, между фазой и нулевым проводником. Короткие замыкания в электрических системах обычно возникают внезапно и привносят чрезвычайно высокую мощность, которая чревата взрывным разрядом. При наличии токов перегрузки и коротких замыканий кабели могут нагреваться и приводить к возгоранию установок или зданий в целом. Поэтому в международных стандартах и строительных нормах предусматриваются соответствующие меры для защиты электрооборудования от перегрузки и коротких замыканий с обоснованием причин.

Универсальное использование систем предохранителей

Предохранители безопасно разъединяют цепь при возникновении перегрузки или короткого замыкания. Это предотвращает повреждение электрооборудования и сокращает время простоя. Определенные варианты систем предохранителей используются для разных условий применения.

Одной из наиболее распространенных сфер применения систем предохранителей является защита кабелей и линий от перегрева. Для этого была стандартизирована категория применения gG. Предохранители с категорией применения gG совпадают по их время-токовым характеристикам с максимально разрешенной нагрузкой изолированных кабелей. Предохранители по категории gG также защищают электрические системы и приборы и могут использоваться для резервной защиты таких компонентов, как автоматические выключатели по дифференциальному току, миниатюрные автоматические выключатели и автоматические выключатели в литом корпусе.

Предохранители доказали свое использование в качестве особенно экономичного и надежного оборудования защиты от коротких замыканий в цепях электродвигателей. По сравнению с другими защитными устройствами предохранители обладают существенно более низкими токами и значениями отсечки. В результате этого маловероятно наличие более доступного способа обеспечения защиты от коротких замыканий согласно указанию VDE 0660 “2”.

Предохранители различных категорий использования и технических параметров применяются для защиты полупроводниковых устройств в зависимости от места установки и требуемой степени защиты используемых силовых полупроводниковых приборов (диоды, тиристоры, двухоперационные тринисторы, БТИЗ и т.п.). Предохранители частичного диапазона с категорией использования aR обеспечивают защиту только от коротких замыканий, а предохранители полного диапазона gR и gS – также и от перегрузки. Предохранители категории использования gS дополнительно соблюдают требования к защите выводов и кабелей в случае перегрузки, другими словами, они объединяют защиту кабелей и полупроводниковых устройств.

Особый риск фотоэлектрических систем возникает от так называемых обратных токов, которые могут возникать из-за неисправных фотоэлектрических модулей. Среди прочих средств для защиты таких систем необходимы специальные предохранители с характеристиками полного диапазона gPV, предназначенные для соблюдения требований к характеристикам фотоэлектрических систем. То же применимо к ветровым электростанциям. В этом случае обычно используются предохранители gG, для которых, однако нужно проводить отдельные испытания для проверки соответствия особым требованиям (например, более высокий допуск по сетевому напряжению).

 

Все сведения касательно систем предохранителей
Скачать техническую брошюру (англ. язык)
Безопасность превыше всего! Защитные устройства SENTRON для современных электроустановок
Скачать брошюру (англ. язык)

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь представлена важная информация, документация и контакты по направлению «Низковольтное оборудование».

Заказ систем предохранителей

Основная защита от короткого замыкания и перегрузки

Системы предохранителей – обязательный элемент систем энергораспределения в зданиях, инфраструктурных и промышленных объектах. Они обеспечивают качественную защиту по широкому спектру направлений, а также надёжное отключение в случае короткого замыкания или перегрузки. Изучите нашу продукцию.  

Найдите нужную систему предохранителей
Industry Mall