Проверенные предохранительные устройства обнаружения дугового пробоя

image
До
0 %

всех возгораний вызвано электричеством.

Найдите УОДП, подходящий вашим нуждам
Industry Mall

Новое устройство для защиты от дугового пробоя 5SV6

Первые в своем роде УОДП 5SV6

Компания «Сименс» является первым производителем на рынке МЭК, представившим третье поколение устройств защиты от возгорания. УОДП 5SV6 – первое устройство с встроенным модульным автоматическим выключателем, занимающее ширину только одного модуля (вместо двух для предыдущих устройств). Кроме того, это самое миниатюрное в мире устройство такого рода.

 

Благодаря небольшой ширине конструкции УОДП 5SV6 обеспечивает компактность монтажа. В новых электрических установках оно позволяет сэкономить пятьдесят процентов пространства по сравнению с установкой двух отдельных устройств.

image

Самое миниатюрное в мире УОДП

Новое устройство обнаружение дугового пробоя имеет крайне компактные размеры и подходит как для установки в новых зданиях, так и при переоборудовании уже  существующих. В любое время возможно простое и не требующее дополнительного места расширение электрической установки, полностью отвечающее существующим стандартам и защищающее от пожаров, вызванных сбоями электрических устройств.

 

Преимущества:

  • Первое на рынке МЭК устройство обнаружения дугового пробоя (с 2012)
  • Первое устройство УОДП со встроенным модульным автоматическим выключателем шириной всего в один модуль
  • Экономия 50% пространства при установке
  • Запатентованная «Сименс» технология обнаружения дугового пробоя SIARC 
  • Надежная продуктовая линейка с широкими возможностями сочетания разных вариантов (300 возможных комбинаций)
Подробнее об устройствах нового поколения
Скачать буклет (англ. язык)

Блоки AFD 5SM6

Закрывая брешь в защите

Около одного из трех возгораний, вызванного электричеством, приписывают опасным дуговым пробоям. Особо отметить следует последовательные дуговые пробои. Устройства защиты от дифференциальных токов (RCD) и модульные автоматические выключатели (MCB) не предназначены для определения и безопасного разъединения последовательных дуговых пробоев и не обеспечивают достаточной защиты в таких ситуациях: поврежденная изоляция проводов, раздавленные или разорванные кабели, погнутые коннекторы, ослабленные контакты или даже неисправные электроприборы. Происходящие в результате этого дуговые пробои способны вызывать воспламенение изоляции кабелей, приводя к возгоранию всего кабеля или даже всего дома.

 

«Сименс» закрыли эту брешь в изоляции на рынке продукции МЭК своими УОДП (устройствами определения дугового пробоя). В виде дополнения к MCB и RCD эти защитные устройства предназначены для устранения дуговых пробоев всех типов, включая последовательные. Блок AFD завершает и без того обширный ассортимент SENTRON за счет обеспечения комплексной всесторонней защиты электроустановок. Они обеспечивают ранее предупреждение возможности возгорания от самой электрической линии вплоть до конечного электроприбора, защищая человеческие жизни, здания и имущество.

Запатентованная технология обнаружения

Блоки AFD 5SM6 разработаны на базе запатентованной «Сименс» технологии обнаружения SIARC.

  • Эта технология обнаружения, разработанная в «Сименс» для определения параллельных и последовательных дуговых пробоев, предназначена для непрерывного измерения высокочастотного шума напряжения и дугового тока при искрении, а также длительность и промежутки между ними. 
  • Встроенные фильтры с интеллектуальным программным обеспечением выполняют анализ сигналов. При обнаружении нештатной ситуации блок AFD разъединяет цепь за доли секунды.
  • Надежность SIARC безопасно изолирует причины пробоев, которые создают дрели или пылесосы, и исключает возникновение опасных дуг.

Результат этого – интеллектуальная профилактика возгораний и отсюда оптимальная соответствующая нормативным требованиям и комплексная защита людей и установок.

 

Самое важное об устройствах 5SM6
Скачать брошюру (англ. язык)

Быстрая и простая установка

Устройства обнаружения дугового пробоя являются частью интегрированного портфеля Sentron от компании «Сименс». Серия изделий включает блок УОДП 5SM6  удвоенной ширины для установки на миниатюрных автоматических выключателях или выключателях остаточных токов, а также новую комбинированную версию 5SV6.

Преимущества устройств определения дугового пробоя «Сименс»

Быстрое и безошибочное выполнение конфигурации и планирование в соответствии с требованиями стандартов, благодаря наличию профессионального ПО, конкурсных технических требований и комплексных проектировочных данных.

Гибкая реализация основанных на нуждах решений для электромонтажников и сборщиков щитов при одновременном снижении потребности в хранении запаса – ассортимент модульных изделий включает в себя обширный и исчерпывающий набор стандартизированных принадлежностей.

Монтаж нового оборудования или модернизация существующих систем требует малых затрат и усилий из-за интуитивно понятной установки блоков AFD на стандартных шинах или монтажных рейках.

Блоки AFD можно легко приобрести или онлайн или у дистрибьюторов электрического оборудования.

Услуги технической консультации по продукции, видам применения и стандартам, а также поддержка персонала во всем, начиная с разработки проекта до планирования сетей и конфигурации.

Узнайте больше о профилактических и соответствующих стандартам противопожарных мерах в электроустановках.
Скачать брошюру (англ. язык)

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь представлена важная информация, документация и контакты по направлению «Низковольтное оборудование».

Референтные проекты

Успешный опыт эксплуатации

В приложениях для общественного транспорта, в пищевой промышленности в лабораториях – вы всегда можете положиться на УОДП 5SM6. Узнайте больше и убедитесь сами.

image
image
Узнайте больше о наших проектах, реализованных в России
Скачать презентацию

Закажите УОДП

Безопасность превыше всего!

С УОДП 5SM6 вы обеспечиваете высокий уровень безопасности для людей, систем и вложений. Ваши преимущества – в надёжных технологиях, которые уже не только пришли на рынок, но и зарекомендовали себя в различных сферах применений, в т.ч. в школах, церквях, лабораториях и инфраструктуре.  

image
Найдите УОДП, подходящий вашим нуждам
Industry Mall