Модульные автоматические выключатели

Защита электрооборудования от повреждений

Количество электропотребителей продолжает расти – а вместе с ним и нагрузка на электрические системы. В случае перегрузки или короткого замыкания модульные автоматические выключатели безопасно отключают подключенную цепь, надежно защищая тем самым электрические системы и электроприборы от повреждений. Модульные автоматические выключатели в линейке SENTRON легко собирать и монтировать. Устройства обладают унифицированной конструкцией, и их можно расширять для включения гораздо большего количества функций, благодаря наличию обширного набора принадлежностей. Для отраслей промышленности, зданий или инженерных сетей – в нашем обширном ассортименте имеется нужный выключатель для каждого вида применения.

Найдите нужный модульный автоматический выключатель
Industry Mall

Защита от возгораний, вызванных электричеством

Пожарная опасность: перегрузка и короткие замыкания

Более половины всех пожаров возникает от электрооборудования. Без надлежащих мер, предусмотренных для защиты от перегрузок или коротких замыканий, кабели могут перегреться и создать существенные убытки: пожар, простой системы или затратный ущерб электроприборов и машинного оборудования. В международных стандартах и требованиях к монтажу указывается веская причина настоятельной рекомендации использования соответствующих устройств для автоматического отсечения питания на затронутых цепях или компонентах системы при возникновении отказа.

Описание модульных автоматических выключателей
Скачать руководство по быстрому выбору (англ. язык)

Новые требования к электрическим системам

Токи перегрузки могут возникать, к примеру, при одновременном использовании нескольких электропотребителей в одной цепи и превышении максимально допустимого уровня тока. Короткие замыкания, с другой стороны, являются проводящими соединениями, вызванными ошибками, например, между фазой и нулевым проводником. Короткие замыкания и токи перегрузки могут возникать совершенно внезапно в результате неправильной работы во время коммутации, ошибок при сборке или случаев сильного воздействия как-то удары молнии, стихийные бедствия в виде землетрясений или наводнений. Однако более обычным для них является постепенное возникновение в результате неполадок в кабельной изоляции, связанных с возрастом, неполадок во вставных подключениях или разрыва кабелей.

 

Риск возникновения перегрузки и короткого замыкания в особенности велик в жилых и общественных зданиях, в которых установленные электрические системы и оборудование не проходит регулярного осмотра. Растущее количество электроприборов также участвует в создании проблемы: в среднем домохозяйстве на сегодняшний день используется более 50 электроприборов по сравнению с менее, чем восьмью в более раннее время. 

 

Децентрализованные производители электроэнергии, такие как фотоэлектрические системы или устройства зарядки электромобилей, ставят совершенно новые требования к электрическим системам, которые могли быть смонтированы десятки лет назад в соответствии с уровнем развития техники того времени, но теперь требуют принятия мер расширенной защиты. То же применимо к промышленным условиям: всего несколько секунд без электропитания достаточно для создания простоя производственных линий, дезорганизации систем автоматизации или порчи качества целых партий производства. Предупредительная защита промышленных систем от электрических аварий и простоев поэтому является крайне важной, в особенности с растущим использованием автоматизированных процессов управления.

Модульные автоматические выключатели из линейки SENTRON

Модульные автоматические выключатели из линейки SENTRON соответствуют повышенным требованиям к автоматизированным системам электроснабжения зданий и промышленных объектов, напр., автомобильной или полупроводниковой отрасли или в центрах обработки данных. По сравнению с жилыми и функциональными зданиями такие системы обычно более обширные и сложные как плане сетевой топологии, так и эксплуатации. В таких случаях периоды отсутствия электричества и производства необходимо обдуманно предотвращать, используя согласованные комбинации устройств, если нужно избегать экономических убытков. Наши выключатели защищают провода и кабели при возникновении коротких замыканий и перегрузок, а также обеспечивают резервную защиту коммутационных устройств, а также защиту полупроводниковых приборов. Поэтому они являются фундаментальным компонентом в концепциях всеохватывающей защиты в промышленности и на коммуникациях.

Правильное сочетание

Основная цель модульных автоматических выключателей заключается в постоянном контроле и защите кабелей и проводов в электрических системах. Они также помогают защитить людей от ударов электротоком при использовании в сочетании с УЗО или в сочетании с дифференциальными автоматами. Сочетание модульных автоматов 5SY с устройством определения дугового пробоя (УОДП) 5SM6 далее расширяет диапазон применений.

Преимущества использования модульных автоматических выключателей в ассортименте SENTRON

  • Удобство монтажа и подключения
  • Унифицированные дополнительные компоненты
  • Согласованная конструкция
  • Устройства с эргономичной формой
Более высокая безопасность использования

Более высокая безопасность использования

Интеллектуальная всеобъемлющая концепция защиты электрических систем способна гарантировать надежную защиту людей, вашего имущества и самой системы. Мы помогаем вам реализовывать всестороннюю защиту и соответствующие требованиям стандартов решения быстро, просто и в соответствии с вашими нуждами на каждом этапе процесса создания ценности. 

Узнайте больше о концепции защиты SENTRON
Скачать брошюру (англ. язык)

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь представлена важная информация, документация и контакты по направлению «Низковольтное оборудование».

Закажите модульные автоматические выключатели

Подходящее решение для любых потребностей

Изучайте, выбирайте и заказывайте: подробная техническая информация по модульным автоматическим выключателям доступна в Industry Mall. Всего лишь несколько щелчков кнопкой мыши – и вы найдёте подходящий выключатель для защиты от перегрузок и коротких замыканий.

Найдите подходящий модульный автоматический выключатель
Industry Mall