Защитные устройства SENTRON

Для безопасного, эффективного распределения электроэнергии

Бесперебойное распределение электроэнергии на производственных объектах, центрах обработки данных или в аэропортах должно соответствовать все более строгим требованиям. Интеллектуальные взаимно подключенные компоненты SENTRON надежно помогают защищать людей, кабели и установки от опасности поражения электротоком. Пользователь получает все в виде универсального решения по безопасности: согласованный ассортимент и передовую продукцию, которые дополняют инструменты планирования и данные проектирования.

Безопасность использования

Подходящая технология для каждого вида применения

Здания, инженерные сети и отрасли промышленности становятся все более автоматизированными при наличии новых технологий и более строгих нормативов. Такое развитие требует интеллектуальных решений для распределения энергии и электроустановок. Важно обеспечивать высокий коэффициент готовности систем и оптимизировать потребление электроэнергии при обеспечении защиты и установок. Наши защитные устройства SENTRON разрабатываются именно для соблюдения этих требований и они обеспечивают как функции защиты, так и способы интеграции устройств в среды автоматики и сбора данных об электроэнергии. Тем самым они предоставляют техническую базу для безопасного, эффективного распределения электроэнергии.

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь представлена важная информация, документация и контакты по направлению «Низковольтное оборудование».

Контакты

Требования к энергораспределению становятся строже

Надёжное энергоснабжение – залог стабильной работы любого оборудования. Наши системы и продукция позволят вам оптимальным образом сочетать надёжность и эффективность. Мы предлагаем всё необходимое для построения систем энергоснабжения: не только продукцию, но также программное обеспечение и технические данные.

Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами
Форма обратной связи