С электроприводом в будущее с помощью зарядного устройства VersiCharge IEC

image
В 2017 году количество зарегистрированных в Европе электромобилей выросло на
0 %

VersiCharge IEC


Новое зарядное устройство от компании «Сименс» обеспечивает безопасную, быструю и эффективную зарядку электромобилей.

Найдите подходящее зарядное устройство для своего электромобиля в нашем электронном каталоге Industry Mall
Портал Industry Mall

Краткое описание

Новое зарядное устройство для экономичной зарядки

Современные электромобили отличаются их быстротой, безопасностью и эффективностью. С помощью нового зарядного устройства для электромобилей VersiCharge, соответствующего требованиям IEC, компания «Сименс» устанавливает новые стандарты в сфере зарядки электромобилей. VersiCharge можно использовать на частных и общественных территориях, например, устройство будет удобно использовать как в гаражах, так и на паркинге отеля или офиса. Особенностью зарядного устройства VersiCharge IEC является возможность переноса зарядки в диапазоне от двух до восьми часов, с шагом 2 часа. Это позволит использовать льготные тарифы на электроэнергию вне периодов максимальной нагрузки.

Преимущества зарядного устройства VersiCharge IEC

Эффективное потребление электроэнергии

Стратегическое использование электроэнергии экономит средства и оптимизирует потребление, что и делает зарядное устройство VersiCharge IEC. Благодаря функции отложенного старта начала зарядки с интервалом в два часа можно использовать электроэнергию по льготным тарифам вне периодов максимальной нагрузки как от собственных солнечных батарей, так и от муниципальной сети.

При любых, даже самых экстремальных (дождь, пыль, жара или снег), погодных условиях вы можете положиться на зарядное устройство VersiCharge IEC, благодаря его промышленному и устойчивому к загрязнениям дизайну. VersiCharge IEC предназначено, в том числе,  для зарядки автомобилей на открытом воздухе и имеет степень защиты IP56.

Безопасность имеет приоритетное значение, и соответствующие функции уже встроены в наше зарядное устройство. При наличии функции обнаружения дифференциального тока 6 мА DC отсутствует необходимость установки дополнительного устройства защитного отключения типа В.

Зарядное устройство VersiCharge IEC имеет компактную и удобную в использовании конструкцию с максимальными функциональными возможностями. Ощутите все преимущества удобной кабельной укладки даже при ограниченном пространстве. В верхней части зарядного устройства имеется дополнительное устройство контроля доступа. С помощью внешнего считывающего устройства RFID Вы можете при необходимости осуществлять дистанционное управление зарядной станцией.

Технические характеристики

Впечатляющие факты и цифры

Новое зарядное устройство VersiCharge IEC отличается компактными размерами, удобством применения и простотой монтажа. Убедитесь в этом сами: ниже можно ознакомиться со всеми параметрами и техническими характеристиками.

 
Параметры
5TT32011VR00
5TT32011VR01
5TT32011VR02
5TT32011VR03
Основные
параметры
Входное напряжение
230 В AC
400 В AC
230 В AC
  Макс. расчетный ток
20 A 32 A
  Частота 50 Гц / 60 Гц 
  Выходная мощность
4.6 кВт
22 кВт
7.2 кВт
  Потребление тока
в режиме ожидания
Менее 9 Вт
  Номинальный ток КЗ
Нет защиты от сверхтоков
  Длина шнура
4 м 7 м
  Вес 5,67 кг
  Размеры, см
36,83 Ш x 40,64 В x 16,51 Г
  Степень защиты
корпуса
IP56
  Подключение
Кабель
  Соединение
Цифровой ввод (вход) / Цифровой вывод (выход)
Электротехнические
параметры

Требования к схемам
См. устройства защитного отключения (RCCB)*
Механические
параметры  

Разъем
Тип 2: IEC 62196
  Поперечное сечение
кабеля
2,5 мм2
Безопасность
и управление
Стандарты
IEC/EN 61851; IEC/EN 62196-2; IEC 60364-1; IEC 60947
  Температура
окружающей среды
от -35°C до +50°C
  Температура хранения
от -40°C до +60°C
  Рабочая влажность
Макс. 98% без образования конденсата

*Возможна регулировка токового выхода с помощью круглой шкалы на зарядном устройстве. От этого зависит выходная мощность зарядного устройства.

Краткий обзор всех характеристик

image
Краткий обзор всей информации и данных для заказа
Скачать брошюру

Материалы для скачивании и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь представлена важная информация, документация и контакты по направлению «Зарядные устройства для электромобилей».

Референтные проекты

Примеры успешного использования зарядного устройства VersiCharge IEC

Установленные в гаражах, в торговых центрах и на парковках зарядные устройства VersiCharge IEC уже сейчас обеспечивают электромобильность во многих регионах и участвует в развитии «умных» городов по всему миру. Конечной целью является защита окружающей среды с помощью современной технологии, а также повышение качества жизни населения.

image
image
image

Закажите сейчас

Будущее за электроэнергией

Изменение климата, глобализация, растущие города – все эти задачи нашего времени требуют ответов уже сегодня или в ближайшем будущем. Компания «Сименс» предлагает интеллектуальные решения для повышения эффективности зданий, систем транспортировки и энергосистем. К ним относятся решения для обеспечения электромобильности, такие как зарядное устройство VersiCharge IEC, разработанное для поддержки городского транспорта и муниципальной инфраструктуры. Сделайте вместе с нами шаг в будущее, где электромобильность играет все более важную роль.

image
Найдите подходящее зарядное устройство для своего электромобиля в нашем электронном каталоге Industry Mal
Портал Industry Mall