Распределение электроэнергии в TIA Portal

Электрификация с помощью MindSphere

Электрификация посредством MindSphere

Автоматические производственные процессы в частности характеризуются сложными техническими требованиями. Несомненно, что это справедливо и для распределения электроэнергии в цифровой фабрике и составляющих ее систем и компонентов. Теперь, благодаря интеграции автоматического выключателя в литом корпусе 3VA с возможностью подключения и измерительных устройств 7KM PAC из модельного ряда SENTRON в TIA Portal, электрификация станет неотъемлемой частью решений по автоматизации.

 

Стандартизованные интерфейсы обеспечивают эффективную совместную работу всех компонентов в сети связи предприятия. TIA Portal может быть использован непосредственно для их конфигурирования и пусконаладки, выполняя проектирование при помощи одного инструмента и позволяя интуитивно задать конфигурацию распределения энергии. Также он позволяет удобно измерять электрические параметры, вплоть до включения и использования этих данных в целостном понятии энергоэффективности и подключения к открытой облачной операционной системе IoT, такой как MindSphere.

Узнайте больше о распределении электроэнергии в Интернете Вещей
Скачать брошюру (англ. язык)

Сочетание электрификации и автоматизации

Полностью интегрированное распределение электроэнергии

Автоматизированные производства и инфраструктура требуют надежного, единообразного решения выполнения соединений для распределения электроэнергии. В то же время, условия окружающей среды варьируются так же сильно, как и технические требования. Имея полностью интегрированную систему электропитания (TIP), полностью интегрированную автоматику (TIA) и комплексную систему управления зданиями (TBS), вы можете положиться на интегрированные завершенные решения, которые превосходно работают вместе, отвечая вашим требованиям.

Интеграция распределения электроэнергии на всех уровнях
Интеграция распределения электроэнергии на всех уровнях

Все компоненты систем управления промышленными зданиями превосходно работают совместно

TIA Portal оптимизирует всю работу, станки и последовательность операций при помощи встраивания компонентов на машинном уровне, таких как приводы и преобразователи, компоненты автоматики, а в настоящее время даже компоненты от распределения электроэнергии на единой платформе, имея при этом высокий уровень доступности для пользователя. TIA Portal предоставляет полный доступ ко всей среде автоматизации от цифрового планирования до интегрированного проектирования для обеспечения прозрачной эксплуатации.

 

Потоки электроэнергии и данных в промышленном применении

SIMATIC Energy Suite – опционный интегрированный пакет который позволяет TIA Portal эффективно соединить управление электроснабжением с автоматикой и сделать прозрачным расход энергии на вашем производстве. Упрощенная разработка компонентов для измерения электрических параметров – таких как измерительные устройства 7KM PAC или автоматический выключатель в литом корпусе 3VA – также сокращает время и силы, затрачиваемые на проектирование. Благодаря единообразному способу выполнения соединений с системами управление электроснабжением более высокого уровня или облачных сервисов, вы можете непрерывно расширить набор получаемых данных или создать систему управления электроснабжением для отельных участков.

 

Распределении электроэнергии в TIA Portal

Интеграция распределения электроэнергии в TIA Portal позволяет получать и анализировать данные для всего предприятия. Используя TIA Portal, вы получаете преимущество в виде возможности быстрой параметризации, пусконаладке и автоматизации распределения электроэнергии, что позволяет вам сократить затраты и увеличить собственную конкурентоспособность. 

 

С возможностями TIA Portal V14 вы получаете дополнительный функционал и интеграцию продуктов для распределения низковольтной электроэнергии, имеющие возможность подключения в сеть данных.

 

Краткий обзор преимуществ: 

  • Проектирование при помощи одного инструмента
  • Интуитивно понятное проектирование распределения электроэнергии
  • Доступ к данным измерения и диагностики
TIA Portal: обучающее руководство по распределению электроэнергии

Компоненты распределения электроэнергии

Преимущества эффективного проектирования с TIA Portal
Скачать брошюру (англ. язык)

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь представлена важная информация, документация и контакты по направлению «Низковольтное оборудование».

Контакты

Обратная связь

Вам необходима поддержка или вы ищете дополнительную информацию? Пожалуйста, заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами!