Компоненты распределительных шкафов SENTRON

Максимально упрощенная установка и сборка

Необходимость выполнить проект в условиях сокращения сроков, увеличения затрат, высокой конкуренции оставляют все меньше и меньше времени на проектирование и монтаж электрических распределительных щитов и шкафов управления. Наши компоненты распределительных шкафов SENTRON: системы сборных шин и клеммные коробки, - позволят сэкономить драгоценное время на сборке и установке.

Подберите компоненты, подходящие под ваши задачи
Industry Mall

Шины и клеммные коробки

Упрощение конструкции распределительного щита

Чем легче собрать и подключить системы и устройства распределения электроэнергии, тем быстрее и гибче вы можете подстроиться под нужды заказчика. Также упрощенная конструкция и меньшее пространство, занимаемое в распределительных системах и шкафах управления, облегчат работу монтажникам и сборщикам шкафов.

Быстрая сборка

Быстрая сборка

Наши системы шин для электроустановок легко позволяют добавлять электротехнические компоненты в распределительные системы. Модульная конструкция экономит пространство, а возможность быстрой сборки контактов позволяет выполнить сборочные работы в кратчайшее время, благодаря установке на продольные направляющие. Расстояние между шинами 60 мм.

Преимущества:

  • Безопасная, простая сборка при экономии пространства 
  • Возможность использовать широкий ряд шин в зависимости от силы тока в пределах 1600 А
  • Значительное снижение стоимости по сравнению с традиционными способами сборки благодаря выполнению механического крепления и создания электрического контакта за одну рабочую операцию
  • Заранее собранные нагрузочные фидеры для уменьшения времени монтажа
  • Возможность использования в шкафах управления при создании промышленных систем по всему миру

Всегда правильное подключение

Клеммы позволяют удобно соединить входящий и выходящий кабели распределительного шкафа и шкафа управления, при этом занимая минимально возможное пространство. Они могут использоваться в системах обеспечения дорожного движения и автомобильных системах, а также в электроустановках зданий. Мы предлагаем ряд клемм всех типов, такие как винтовые, пружинные, втычные (iPo), комбинированные втычные, режущие (IDC) клеммы и широкий ассортимент вспомогательных принадлежностей. Их можно использовать в сочетании друг с другом, благодаря чему обеспечивается высокий уровень гибкости и легкость соединения.

Преимущества:

  • Быстрый монтаж, экономящий время
  • Высокая надежность контакта
  • Удобная система маркировки
  • Соответствующие вспомогательные принадлежности для всех типов соединений

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь представлена важная информация, документация и контакты по направлению «Низковольтное оборудование».

Заказ компонентов распределительных щитов

Подходящее решение для любых потребностей

Изучайте, выбирайте и заказывайте: подробная техническая информация о компонентах распределительных щитов из портфолио SENTRON доступна в Industry Mall. Всего несколько щелчков мышью – и вы выберете наилучшее решение для создания оптимального распределительного щита.

Выбирайте компоненты, подходящие для ваших потребностей
Industry Mall