Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

Контроль электрических величин – теперь это просто

image

Просто, надежно, экономически эффективно

Слежение за потреблением электроэнергии позволяет получить выгоду на нескольких уровнях. В дополнение к сокращению расходов путем оптимизации энергопотребления, контроль электрических величин и качества электроэнергии в инфраструктуре и промышленных установках – необходимое условие увеличения надежности. В то же время, постоянный контроль электрических величин позволяет получить информацию о фактическом энергопотреблении. Используя простую систему контроля электрических величин, вы сделаете возможным постоянно получать информацию о работе электросети и организовать систему управления электроснабжением производства в соответствии с ISO 50001.

Узнайте больше о возможных способах выявления и решения проблем, связанных с качеством электроэнергии.
Скачать брошюру (англ. язык)

Система

Ваш шаг к профессиональному контролю электрических величин

Определите потенциал энергосбережения с минимальными усилиями: модельный ряд SENTRON содержит широкий ассортимент легко устанавливаемых измерительных устройств. Сопутствующее программное обеспечение легко в использовании. Это позволит вам быстрее достичь своей цели при эффективном и безопасном контроле распределения электроэнергии. Система контроля электрических величин, имеющая сертификат TÜV, идеально подходит для компаний малого и среднего размера, промышленных установок, а также зданий и инфраструктуры.

Преимущества наших систем контроля электрических величин

image
  • Легко масштабировать и расширить
  • При пусконаладке не требуются специальные знания
  • Доступны в малых «стартовых» комплектах 
image
  • Контроль качества и потребления электроэнергии 
  • Повышение безотказности работы системы
  • Обеспечение наилучшего качества электропитания 
image
  • Система контроля электрических величин, имеющая сертификат TÜV 
  • Основа для проведения регулярного аудита и управления электроснабжением в соответствии с ISO 50001
  • Соответствие требованиям законодательства 
image
  • Переход на цифровые технологии и автоматизация даже малых предприятий
  • Контроль электрических величин позволяет использовать необходимые данные и обеспечивает прозрачность
  • Для пуска не требуется больших денежных вложений
image

Управление электроснабжением в соответствии с ISO 50001

Система контроля электрических величин из модельного ряда SENTRON позволяет организовать управление электроснабжением в соответствии с ISO 50001 и постоянно сокращать затраты на электроэнергию в вашей компании.

 

Преимущества:

  • Системный подход
  • Определение целей политики энергопотребления
  • Прозрачность расхода электроэнергии
  • Определение потенциала энергосбережения
  • Внедрение мер по оптимизации
  • Периодический контроль

Контроль электрических величин с помощью компонентов SENTRON

Программа контроля электропитания powermanager

Попробуйте нашу программу контроля электропитания powermanager
Бесплатная пробная версия

Программное обеспечение конфигурирования powerconfig

Узнайте больше о наших системах контроля электропитания, имеющих сертификат TÜV
Скачать брошюру (англ. язык)

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь представлена важная информация, документация и контакты по направлению «Низковольтное оборудование».

Референтные проекты

Значимые проекты

Качество, доказанное на практике: узнайте больше о нашей системе мониторинга электроэнергии, имеющей сертификацию TÜV, и о её повседневном применении

image
image
image
image
image
image
Узнайте больше о наших проектах, реализованных в России
Скачать презентацию