Низковольтные компоненты

Низковольтные компоненты

Эволюция распределения электроэнергии

Автоматизация зданий и производственных процессов, более строгие требования по энергоэффективности и изменившиеся условия нагрузки в настоящее время оказывают сильное влияние на распределение электроэнергии. Подсистемы и компоненты должны иметь возможность подключения для обмена данными, быть гибко адаптируемыми и безотказными. В то же время они должны обладать возможностью их беспрепятственной интеграции в различные среды. В сочетании с постоянным ужесточением требований стандартов, проектирование распределения электроэнергии становится все более и более сложным.

В то же время, сроки на выполнение проектов при разработке распределительных устройств, станков и электроустановок значительно сокращаются. Наши компоненты обеспечивают безотказную подачу электропитания и могут быть беспрепятственно интегрированы в унифицированную энергоэффективную систему, равно как и в автоматизацию промышленных процессов и зданий. Профессиональное программное обеспечение и возможность получения технических данных позволяют осуществлять эффективное планирование в соответствии со стандартами и создавать конфигурацию и документацию без ошибок.

Решения по распределению электроэнергии для будущего

Встраиваемость, прозрачность процессов, безопасность

Продукция нашего модельного ряда будет сопровождать вас на каждом этапе процесса: от планирования и монтажа до текущей эксплуатации. Компоненты с возможностью подключения для обмена данными могут встраиваться в цифровую среду автоматики, сделать прозрачным распределение потоков энергии и обеспечить абсолютно безопасное распределение электроэнергии.
 

Наши решения для эффективного, адаптируемого распределения электроэнергии одновременно безопасные и высоконадежные.

Материалы для скачивании и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь представлена важная информация, документация и контакты по направлению «Низковольтное оборудование».

Референтные проекты

Низковольтные компоненты в эксплуатации

image
image
image
Узнайте больше о наших проектах, реализованных в России
Скачать презентацию

Дополнительная информация

Возрастающие требования к системам энергоснабжения

Системы электроснабжения зданий, промышленных и инфраструктурных объектов постоянно меняются.  Уже сегодня важно, чтобы устройства и программное обеспечение работали слаженно и обеспечивали оптимальную поддержку динамических процессов. Наша продукция протестирована и сертифицирована, кроме того мы обеспечиваем поддержку на всех этапах: от проектирования до монтажа, ввода в эксплуатацию, а также модернизации и расширения. 

Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами
Форма обратной связи