Приводы воздушных заслонок

Приводы воздушных заслонок OpenAir «Сименс»

OpenAir говорит на вашем языке

OpenAir™ –  это полный ассортимент приводов воздушных заслонок с широким диапазоном крутящих моментов, управляющих сигналов, коммуникационных стандартов и других опций, учитывающих ваши требования к ОВК. Надежные и эффективные приводы OpenAir оснащены двигателями с низким энергопотреблением и обеспечивают быстрое и точное регулирование. Как результат – высокая долговечность, значительное снижение энергопотребления, прочность при транспортировке, монтаже и работе.

Выберите идеальный привод заслонки по вашим требованиям
Все опции OpenAir
Приводы «Сименс» для приложений ОВК
Приводы для приложений ОВК

Экономия времени и затрат с OpenAir

  • От 2 до 35 Нм, от 125 до 250 Н; от 2 до 150 с
  • Низкое энергопотребление, высокопроизводительные двигатели 
  • Сокращение времени монтажа благодаря самоцентрирующемуся адаптеру
  • Простое подключение без ошибок благодаря инструкции и разноцветному кабелю
  • Прочный корпус обеспечивает длительную эксплуатацию
  • Применение по всему миру благодаря соответствию международным стандартам UL и CE
Приводы для регулирования переменного расхода воздуха
Приводы для регулирования переменного расхода воздуха

OpenAir: больше возможностей, больше комфорта

  • 5 и 10 Нм; 150 с
  • Легко подбирается под VAV-боксы
  • Упрощенное обслуживание с интегрированной обратной связью
  • Точное, независимо от расположения, измерение температуры
  • Гибкая интеграция с помощью стандартных протоколов коммуникации
  • Длительная стабильность без старения и температурного дрейфа благодаря прочной конструкции
  • Моторы с низким уровнем шума для максимального комфорта
  • Применение по всему миру благодаря соответствию международным стандартам UL и CE
Приводы для клапанов дымоудаления и противопожарных заслонок
Приводы для клапанов дымоудаления и противопожарных заслонок

Максимальная безопасность с OpenAir

  • 4, 9/7 и 18 Нм; 90 с; пружинный возврат 15 с; термический предохранитель для 72°C или 95°C
  • Максимальная безопасность благодаря двум концевым выключателям для отслеживания положения заслонки
  • Высокая надежность благодаря постоянному крутящему моменту на открытие и на закрытие
  • Гибкое применение благодаря термическому модулю для 2-х температур
  • Быстрый, простой и безопасный монтаж благодаря самоцентрирующемуся адаптеру
Здоровый климат в помещениях

Для информации

Создание здорового климата в помещениях

Преимущества с OpenAir

Ассортимент для всех ваших потребностей

Энергоэффективные, простые в использовании и надежные: простота в использовании лежит в основе всего ассортимента приводов воздушных заслонок, от монтажа и быстрой наладки до работы, которая одновременно эффективна и комфортна. Вы можете экономить время и затраты, используя стандартные схемы подключения и самоцентрирующийся адаптер. Простой выбор из 4-х типоразмеров корпуса.

Приводы воздушных заслонок OpenAir соответствуют вашим требованиям. «Сименс» предлагает прочные приводы для любых применений: комфортная вентиляция, VAV, дымоудаление и пожарная безопасность, железнодорожный транспорт и другие специфичные области. У вас есть большой выбор из широкого ассортимента усилий позиционирования, коммуникационных шин и управляющих сигналов. Все приводы компании «Сименс» неоднократно тестируются и отличаются невероятно прочным корпусом, который выдерживает более 100.000 полных и 5 миллионов частичных циклов перемещения управляющего механизма. Монтаж выполняется просто и безошибочно благодаря предварительно подключенным приводам, разноцветному и пронумерованному кабелю, единой концепции монтажа, а также креплению к штоку с помощью одного винта. И, наконец, энергоэффективность и комфорт значительно улучшаются благодаря эффективным, бесшумным моторам и быстрой обработке сигналов от систем управления зданием.

Узнать больше об ассортименте OpenAir
Брошюра OpenAir (англ. язык)
Конфигуратор OpenAir

Подбирайте приводы в соответствии с вашими требованиями

Выберите ваш привод с необходимыми вам характеристиками он-лайн, используя конфигуратор в Siemens Industry Mall. Параметры настройки включают маркировку, логотип компании, длину кабеля, тип коннектора и т.д. «Сименс» предоставит все необходимые сертификаты и возможность упаковки одного или нескольких устройств. По любым другим требованиям к продукту или для размещения заказа свяжитесь со специалистом «Сименс».

Перейти в Industry Mall и ознакомиться с конфигуратором для приводов воздушных заслонок
OpenAir конфигуратор

Референтные проекты

Референтные проекты по всему миру

Более детальный обзор некоторых наших проектов с использованием OpenAir

Sjølivet building: Headquarters Framo AS
Sofia Ring Mall in the capital of Bulgaria
Radisson Blu Palace Hotel

Материалы для скачивания и поддержка

Дополнительная информация

Контакты

Как мы можем вам помочь?

Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы готовы помочь вам!