Climatix для вентиляционных установок

Решения для вентиляционных установок Climatix

Решения для вентиляционных установок

Контроллеры Climatix, клапаны и приводы «Сименс», а также датчики предоставляют сетевые решения для OEM-производителей. Возможность коммуникации упрощает концепцию проекта, снижает затраты на материалы и работы. Конфигуратор продукта можно использовать для настройки приводов под требования OEM. «Сименс» поддерживает OEM-производителей на всех этапах с помощью инновационных продуктов, инструментов и сервисов.

Для дополнительной информации свяжитесь с нашим центром поддержки партнеров
Свяжитесь с нами

Информация о приложении

Эффективные вентиляционные установки с использованием сетевых продуктов

Сокращение затрат на материалы и работы до 30% благодаря упрощенной концепции подключения проводов с использованием датчиков и приводов с коммуникацией. Монтаж приводов с коммуникацией Modbus без использования специальных инструментов и быстрый запуск в комбинации с Climatix.

Ключевые аргументы в пользу использования сетевых вентиляционных установок

Повышение производительности и сокращение затрат

  • Сокращение затрат на материалы и работы до 30% благодаря упрощенной концепции подключения проводов с использованием датчиков и приводов с коммуникацией
  • Более быстрый монтаж приводов без использования специализированных инструментов. Приводы поставляются в комплекте с заводскими коннекторами

 

Повышение энергоэффективности

  • Точные датчики с длительной стабильностью для всех измеряемых переменных значений.
  • Также подходит для применения в пищевой и фармацевтической индустрии
  • Поддержка директивы Ecodesign ErP 2016/2018 с использованием датчиков с коммуникацией для мониторинга фильтров, включая визуализацию облаков

 

Повышение гибкости 

  • Продукты можно конфигурировать онлайн и адаптировать к процессу производства  
  • Кабели, коннекторы, набор устройств и логотип заказчика можно выбрать в соответствии с индивидуальными требованиями

 

Прозрачность эксплуатации с облачным подключением

  • Более быстрый ввод в эксплуатацию, удаленное обслуживание и возможности для оптимизации
  • Бюджетные цены визуализации информации об установках в соответствии с требованиями клиентов
  • Ведение и запись трендов без необходимости использования дорогостоящих серверных систем

 

 

Узнать больше о предложении для вентиляционных установок
Скачать брошюру

Материалы для скачивания и поддержка

Дополнительная информация

Скачайте брошюры или свяжитесь с нашими экспертами, чтобы узнать больше о продукции.

Единая служба для обращений клиентов в России

Industry Mall в России

Каталог продукции и система работы с заказами через Интернет.

Подробнее

Наши партнеры в России

Найдите идеального партнера.

Подробнее

Industry Mall в России

Каталог продукции и система работы с заказами через Интернет.

Подробнее

Наши партнеры в России

Найдите идеального партнера.

Подробнее

BIM data

Основа для всех цифровых зданий.

Подробнее

BIM data

Основа для всех цифровых зданий.

Подробнее

Референтные проекты

Реализованные проекты по всему миру

Смотрите успешные истории проектов с применением Climatix.

MS Oslofjord и Novenco добрались до облаков благодаря Climatix IC