Ассортимент продукции Climatix

Продукция Climatix для систем ОВК

Climatix – широкий ассортимент продукции для систем ОВК, соответствующий всем вашим требованиям

Продукция Climatix включает стандартные и свободно-программируемые решения для работы с отоплением, кондиционированием и вентиляцией. «Сименс» разрабатывает контроллеры Climatix, основываясь на опыте, накопленном десятилетиями работы с системами управления ОВК.

Для дополнительной информации свяжитесь с нашим центром поддержки партнеров
Свяжитесь с нами

Ассортимент продукции Climatix

Climatix – широкий ассортимент продукции для систем ОВК

Продукция Climatix разрабатывалась специально для OEM-производителей, работающих с вентиляционными установками, охлаждением и распределением тепла.

Контроллеры Climatix

Контроллеры Climatix

Основываясь на модульной конструкции контроллера, Climatix 600 можно комбинировать с несколькими контроллерами, различными модулями входов / выходов и интерфейсами коммуникации, HMI-панелями и инструментами программирования для создания гибкого и надежного решения.

 

Контроллеры Climatix 400 адаптированы и оптимизированы с точки зрения затрат для компактных чиллеров, тепловых насосов и вентиляционных установок как для жилых зданий, так и для небольших коммерческих предприятий.

Контроллер Climatix 400
Climatix 400 – компактность и гибкость

Идеально для небольших установок

  • Подходят для чиллеров, тепловых насосов, компактных вентиляционных установок, ИТП и ЦТП
  • Программируемые контроллеры с поддержкой SD-карты
  • Поддерживают коммуникационные протоколы Modbus RTU или BACnet MS/TP, M-bus и process bus
Контроллеры Climatix C600
Climatix C600 – следующее поколение

Реализуйте ваши инновации с Climatix C600

Наше решение 

Climatix предоставляет стандартные и программируемые контроллеры, которые масштабируются под специфические требования OEM-производителей. Для дополнительной гибкости последнее поколение C600 имеет встроенную коммуникацию, поддерживающую все современные стандарты.

 

Преимущества для заказчиков

  • Надежная работа больших, комплексных систем до 8000 объектов, используя современные высокопроизводительные процессоры с расширением памяти
  • Упрощенное подключение и сокращение затрат с клапанами «Сименс»
  • Компактная конструкция шкафа автоматики, например, с интегрированным управлением шаговыми двигателями для клапанов холодильных машин с функцией безопасности
  • Комплексные инструменты для разработки приложений и библиотек для вентиляционных установок, холодильных установок, тепловых насосов и тепловых пунктов.

Основные характеристики

  • Интеграция «умных» полевых устройств с коммуникацией по Modbus RTU. Такие устройства, как частотные преобразователи, насосы, вентиляторы, комбинированные датчики температуры и давления, и сенсорные панели.
  • Интеграция в системы управления зданием по BACnet MS/TP или Modbus RTU
  • Простая интеграция устройств «Сименс» или контроллеров Climatix по локальной шине process bus
  • Широкий ассортимент пользовательских интерфейсов и сенсорных панелей
  • M-bus-интерфейс для счетчиков энергии
  • Высокоэффективные насосы и вентиляторы управляются сигналом ШИМ или аналоговым сигналом
  • Прямое обнаружение цифрового сигнала по сетевому напряжению от контроллера температуры или реле давления
Коммуникационные модули Climatix POL906

Простая интеграция в системы управления зданием

  • Простая интеграция в системы управления зданием
  • Подключение до 3 модулей коммуникации к одному контроллеру
  • Простой монтаж
  • Полная интеграция в системы управления зданием благодаря стандартным открытым протоколам
  • Простая интеграция в системы управления «Сименс» Desigo и Apogee
Modbus RTU - POL902

Modbus RTU - POL902

  • Интеграция в системы управления зданием по протоколу RS485 Modbus
  • 2 RS485 Modbus RTU слэйв порта
  • Гальванически изолированный
LON - POL906

LON - POL906

  • Интеграция в системы управления зданием по протоколу по протоколу LON
  • Гальванически изолированный LON
  • Скорость 78 kbaud TP/FT-10
  • 62 стандартные сетевые переменные
  • Обновление приложения по LON
M-bus - POL907

M-bus - POL907

  • Гальванически изолированный 
  • Подключение до 6 M-bus устройств
  • До 64 M-bus устройств с использованием репитера
  • Питание шины с защитой от короткого замыкания
BACnet MS/TP - POL904

BACnet MS/TP - POL904

  • Интеграция в системы управления зданием по BACnet MS/TP
  • Простой монтаж
  • Сертифицирован BTL 
BACnet IP - POL908

BACnet IP - POL908

  • Интеграция в системы управления зданием по BACnet IP
  • Предзагруженный сервер BACnet 
  • Поддержка BACnet/IP через профили B-BC и BBMD  
  • Клиент-коммуникация с другими устройствами BACnet
  • Сертифицирован BTL
AWM модули - POL909

AWM модули - POL909

  • Простое конфигурирование
  • Готовые к использованию приложения
  • Уведомление об авариях по e-mail
  • Управление доступом
OPC сервер - POL0L9

OPC сервер - POL0L9

  • OPC интеграция контроллеров Climatix через Ethernet или модем
  • Light лицензия для небольших установок
  • Full лицензия для больших установок
Модули расширения входов/выходов Climatix POL965

Высокая гибкость и модульность

  • Каждый модуль – это уникальный набор входов/выходов специально для систем ОВК.
  • Универсальная смесь входов/выходов для высокого уровня гибкости
  • Питание для активных датчиков (AC 24 В, DC 5 В) на борту контроллера
  • Встроенные модули для клапанов с электронным управлением
  • Надежная работа в случает сбоя питания или коммуникации
  • Быстрая адресация с помощью DIP-переключателей

Необходимое количество входов/выходов благодаря модулям расширения

  • Лучшая комбинация модулей расширения
  • Высокая гибкость благодаря комбинациям модулей
  • Распределенный дизайн позволяет разделять модули по шкафам
  • Надежный, гибкий и безопасный ECV-модуль
Пользовательские интерфейсы Climatix POL8T7

Пользовательские интерфейсы Climatix – это широкий диапазон устройств специально для OEM-производителей

Устройства HMI для контроллеров Climatix включают комнатные модули и сенсорные панели. Данная продукция предназначена для использования в компактных и больших современных системах ОВК, а также соответствует международным стандартам.

Интерфейс Climatix - POL871 (HMI-TM)

  • Подходит для наружного монтажа (IP65)
  • Обновление прошивки с помощью SD- карты 
  • Возможность программирования иконок

Интерфейс Climatix - POL895 (HMI-DM)

  • Подходит для локального и удаленного монтажа
  • Обновление прошивки с помощью SD-карты 

Интерфейс Climatix - POL831 (HMI-LED)

  • Компактная панель HMI (IP54)
  • Подключение по Modbus-протоколу

Интерфейс Climatix - POL8T1

  • Подключение по Modbus-протоколу
  • Полностью программируемый графический интерфейс
  • Обновления прошивки с помощью USB или SD-карты 

Интерфейс Climatix - POL822 (HMI-SG)

  • Сегментированный LCD со встроенным датчиком температуры
  • Полностью программируемый инструментами Climatix
  • 7-дневное расписание

Интерфейс Climatix - QMX3

  • Контроллеры Climatix совместимы с продукцией для систем ОВК
  • Plug & play подключение по шине PL-Link
  • Настройка комнатной температуры, влажности, качества воздуха и CO2
Инженерные инструменты Climatix

Инженерные инструменты Climatix –быстрый способ настройки решений

Контролеры Climatix свободно программируются с помощью инструмента SAPRO, позволяющего пользователю создавать абсолютно любые функции и приложения с использованием обширных, функциональных библиотек, разработанных специально для ОВК, что существенно сокращает время разработки.

 

Для тестирования и наладки ваших решений используйте программный инструмент SCOPE, веб-интерфейс, HMI. Подключиться к контроллеру можно по USB, IP, модему или LON.

Climatix SAPRO – инструмент для программирования

  • Графический, объектно-ориентированный инструмент для программирования, соответствующий IEC 61131-3 (FBD, SFC, ST)
  • Архивирование и управление версиями, управление библиотеками, поддержка рабочих процессов и многое другое 
  • Проверенные библиотеки для систем ОВК, для управления холодильной техникой, вентиляцией и кондиционированием воздуха, отоплением и распределением тепла

Climatix SCOPE

  • Инженерный инструмент для работы с HMI и языками
  • Создание необходимых коммуникационных интерфейсов
  • Генерация документации
  • Доступ ко всем точкам данных контроллера
  • Подключение по USB, LON, модему или TCP/IP
  • Конфигурирование и визуализация on-/offline трендов, логов и расписаний
  • Обновление, загрузка и выгрузка наборов параметров, автоматическое создание документации для работы

Climatix SCOPE Light commissioning tool

  • Ограниченный функционал для работы в поле
  • Доступ к определенным точкам
  • Подключение по USB, LON, модему или TCP/IP
  • Конфигурирование и визуализация on-/offline трендов, логов и расписаний
  • Обновление, загрузка и выгрузка наборов параметров, автоматическое создание документации для работы

Climatix Factory tool

  • Инструмент для OEM
  • Загрузка и конфигурирование контроллеров Climatix
  • Создание схем для ОВК
  • Интерфейс для заказов клиентов
  • Полная отчетная документация
Узнать больше об ассортименте продукции
Скачать брошюру

Материалы для скачивания и поддержка

Дополнительная информация

Скачайте брошюры или свяжитесь с нашими экспертами, чтобы узнать больше о продукции.

Единая служба для обращений клиентов в России

Наши партнеры в России

Найдите идеального партнера.

Подробнее

Industry Mall в России

Каталог продукции и система работы с заказами через Интернет.

Подробнее

Наши партнеры в России

Найдите идеального партнера.

Подробнее

Industry Mall в России

Каталог продукции и система работы с заказами через Интернет.

Подробнее

BIM data

Основа для всех цифровых зданий.

Подробнее

BIM data

Основа для всех цифровых зданий.

Подробнее

Референтные проекты

Реализованные проекты по всему миру

Смотрите успешные истории проектов с применением Climatix.

Комплексная система управления для городских садов Хеннигера
MS Oslofjord и Novenco добрались до облаков благодаря Climatix IC